Emniyet I/O modülleri
Emniyet I/O modülleri

Emniyet uygulamalarını kolayca gerçekleştirmek için IO-Link kullanın

Balluff'un emniyet I / O modülleri, emniyet ve otomasyon teknolojisini IO-Link teknolojisiyle birleştirir. Bu, emniyet uygulamaları için de kullanılırken, sensör ve aktüatör sinyalleri sağlar. Bu evrensel arayüz ile endüstriyel emniyet teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay.

IO Link üzerinden makine emniyetini kullanarak güvenli bir şekilde iletişim kurun

Balluff için IO Link üzerinden makine emniyetinin özü, PROFINET için PROFIsafe'li Emniyet Hub'ıdır. Emniyet şalterleri ve sensörleri, opto-elektronik koruyucu cihazlar veya emniyet kumanda cihazlarının entegrasyonu hızlı ve kolaydır. Standart M12 kabloları, neredeyse tüm güvenli saha cihazlarını bağlamak için ihtiyacınız olan her şeydir.
Kontrol seviyesiyle güvenli iletişim PROFINET için PROFIsafe ile yapılır. En iyi bölüm: Sisteminiz için emniyet konsepti yalnızca endüstriyel emniyet çözümünü uygulamak için bir altyapı gerektirir. Emniyet bileşenlerimizle birlikte, bu güvenebileceğiniz bir çok yönlü güvenli sisteme yol açar.

Kolay entegrasyon ve kontrol

Güvenli I / O modülleri sistem iletişim mimarisinde IO-Link cihazlarıyla aynı seviyede çalışır. Emniyet hub'ları ve emniyet uygulamaları için IO-Link blokları, mevcut bir standart IO-Link Master'ın IO-Link bağlantı noktasına bağlanır.
IO Link üzerinden makine emniyeti modülleri söz konusu olduğunda, bunlar ilgili uygulama için kontrol cihazı tarafından merkezi bir konumdan yapılandırılır. On iki emniyetli ve iki emniyetli çıkış, emniyet sensörleri, emniyet sviçleri, emniyet kilitleme cihazları veya E-Stop cihazları dahil olmak üzere çeşitli emniyet bileşenlerinin Emniyet Hub'ına bağlanmasına izin verir. Sadece Balluff’tan değil, diğer üreticilerden de bileşenler - hepsi standart M12 kabloları kullanıyor.

Emniyet uygulamaları için galvanik yalıtımlı IO-Link blokları, giriş yönü emniyetli bir mantık ünitesi tarafından kontrol edilir.

Güvenli sinyal işleme

PROFIsafe üzerinden IO-Link modülü ile, anahtarlama kontakları veya OSSD cihazları gibi tüm sinyalleri güvenle işleyebilirsiniz. Bağlı sensörleri izler, durumlarını yüksek seviye PROFIsafe kontrolörüne iletir ve ardından bağlı aktüatörleri güvenli bir şekilde kapatabilir. Basit standart sensörleri veya aktüatörleri Emniyet hub'ımıza bağlayabilirsiniz. Kullanılan IO-Link Master, emniyetle ilgili sinyallerin ana ve tüm ara seviyelerde işlendikleri kontrol seviyesine kadar tünellendiği anlamına gelen emniyet standartlarına uygun bir cihazdır. Zaten sistemde bulunan IO-Link master'lar ayrıca maliyetten tasarruf etmek için kullanılabilir.

Hatasız bağlantı sağlamak

Sistemlerde, kablolama ne kadar basit olursa, hata oranı o kadar düşük olur. IO-Link kullanan bağlantı konseptleri, 3 veya 4 pinli konnektörlerle basit M12 arayüzü sunar. Bu basit bağlantı aynı zamanda makine emniyeti uygularken IO Link üzerinden makine emniyeti sağlar. Ve IO Link üzerinden makine emniyeti size tasarruf sağlar: Bağlantıların hızlı ve kolaydır, daha az malzeme kullanır ve hatasız olması garanti edilir.

IO Link üzerinden makine emniyeti ile toplam maliyetleri düşürün

IO Link üzerinden makine emniyeti ile IO-Link'in tüm avantajlarından yararlanmaya devam edersiniz, çünkü konsept emniyet ve otomasyonu tek bir sistemde birleştirir. Galvaniz yalıtımlı güvenli I / O modülleri de mevcut IO-Link topolojisine eklenebilir. IO-Link'ten gerçekleştirdiğiniz tasarruflar, makinenizin tüm kullanım döngüsünü uzatır.

Makine ayak izini azaltın

IO-Link'in emniyet fonksiyonlarıyla akıllı bir şekilde genişletilmesi, basit ve güvenli sistem yapısına izin verir. Kabloları azaltın, kontrol kabininizin hacmini ve makinenin kapladığı alanı azaltın. Size diğer faydaları: PROFIsafe'li Emniyet Hub'larımız rahatça entegre edilebilir. Bazı durumlarda, ayrı bir standart I / O hub'ı bile kullanabilirsiniz, çünkü Emniyet Hub'ı ayrıca ikili standart sensörlerden gelen sinyallerin toplanmasına izin verir.

Minimum genişleme ile makine performansını arttırın

IO Link üzerinden makine emniyeti, mevcut ağ topolojisini genişletmeyi kolaylaştırır, çünkü PROFInet için PROFIsafe'li güvenli I / O modülleri, hem emniyet hem de standart bileşenleri bağlamanıza izin verir. Bu, sisteminizin işlevselliğini aynen kullanma şeklinizi korur. Ve emniyet sağlanır. Bu olağanüstü ölçeklenebilirlik, her iki topoloji de başarıyla birleştirildiğinden, sisteminizin performansını çok hızlı bir şekilde artırabilirsiniz.

Son dakikada bile sistemlerinizi esnek bir şekilde değiştirme özgürlüğü

Topoloji ve emniyet bileşenlerinin standardizasyonu, uygulamanızı değişen gereksinimlere basit ve hızlı bir şekilde uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, yalnızca standartlara ve normlara uygun emniyet gereksinimlerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda son dakikaya kadar esnek kalırsınız. Müşterilerinizin isteklerini güvenilir bir şekilde uygulayabilir ve yine de makinenin teslim tarihini karşılayabilirsiniz.

Ürün aileleri

  • Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları

    Emniyet ile IO-Link

    Emniyet uygulamaları için IO-Link bloklarımız, PLd / SIL2'ye kadar uygulamalara izin verir ve standart olarak piyasada bulunan standart ikili sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için eşit derecede uygundur. Evrensel olarak kullanılabilen standart M12 kabloları sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, makine tasarımını optimize eder, devreye almayı basitleştirir ve rasyonaliteyi arttırırsınız. Ayrıca, makinenin yapısal genel bakışını optimize etmek için makine fonksiyonlarını ve / veya makine alanlarını bir modül üzerinde gruplayabilirsiniz.
    Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları bilinen IO-Link tespit ekipmanları ile uzaktan servis edilebilir ve servis gerektiğinde kolayca değiştirilebilir. Bu duruş süresini en aza indirir. Toz, kir, yağlar, su, emülsiyonlar, mekanik baskılar ve daha fazlası gibi zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmişlerdir, bunlar kontrol kabininin dışına monte edilebilir.

    Özellikler

    • PLd / SIL2'ye kadar emniyet uygulamaları için uygun
    • Servis gerektiğinde düşük bakım maliyeti - ayrıntılı teşhis ve basit bileşen değişimi
    • Standart M12 tek uçlu kablolar sayesinde maliyet tasarrufu
    • Duruş süresinde azalma için uzaktan bakım
    • Makine fonksiyonlarını gruplandırarak ve standartlaştırarak bloklarda tasarruf

    Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları
  • IO-Link üzerinden Profisafe

    Güvenli sinyal toplama ve iletişim

    Güvenli Profisafe I / O modülü, otomasyon ve emniyet teknolojisini IO-Link ile birleştiren ilk sistemdir. İhtiyacınız olan tek şey güvenli bir bağlantı kurmak için bir IO-Link master. Sistem sensör seviyesine kadar tamamen açık olduğundan, neredeyse tüm emniyet cihazlarını bağlayabilirsiniz.
    Otomasyon ve emniyet teknolojisini birleştirerek, bir sistemde makine koruması sağlanır. Bunun nedeni, IO-Link'in hem sensör / aktüatör detaylarını hem de güvenli bilgileri sağlamasıdır. IO Link üzerinden makine emniyeti ile her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz. Ve emniyet teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay yapılandırılmıştır.

    Parametreleme, kontrol ünitesi aracılığıyla merkezi olarak yapılırken, emniyetle ilgili bilgiler doğrudan kontrolöre master üzerinden iletilir. Profisafe'in Profinet üzerinden kullanılması kontrol cihazıyla güvenli iletişim sağlar.

    Özellikler

    • IO-Link üzerinden PLe/SIL3 seviyesine ulaşan otomasyon ve emniyet teknoloji altyapısı
    • Kapsamlı teşhis ve kolay cihaz değişimi sayesinde servis durumunda düşük bakım maliyetleri
    • Standart M12 tek uçlu kabloları kullanarak maliyetleri düşürün
    • Gerekli IP adreslerinin azaltılması
    • Standart kablolama konsepti, böylece güvenilir koruma kilitleme cihazları doğrudan bağlanabilir
    • Neredeyse tüm emniyet cihazları bağlanabilir

    IO-Link üzerinden Profisafe
    Emniyet BGL

    Emniyet teknolojisi ve otomasyon. IO Link üzerinden makine emniyeti bağlantısı.