Emniyet kumanda cihazları
Emniyet kumanda cihazları

Acil şartlar altında makineleri güvenle kapatın

Makine ve ekipmanın emniyetli bir şekilde işletilmesi, bir şirketin sorumluluğu altına girer. Acil durumlar ortaya çıktığında, personel ve makinelerin zarar görmemesi veya en azından azaltılabilmesi için E-stop cihazları gibi emniyet komut cihazları kullanılmalıdır. Ek bir önlem olarak E-Stop (acil durdurma) cihazı her zaman uygun olmalıdır - kurulum, işletme ve bakım sırasında. Bu da, bu fonksiyonun gücü kesmek mi yoksa tehlikeli bir işlemi veya hareketi durdurmak mı olduğundan bağımsızdır.

Emniyet komut cihazlarına ulaşılması kolay, her zaman kullanılabilir ve işlevsel olmalı ve makinenin güvenli bir şekilde derhal başlatılması gerekir. Net bir şekilde görülebilen komut cihazlarımız acil durumlarda acil bir E-Stop işlevini tetikler. Bu, personel ve ekipmanı korumak için onları ideal kılar.

Ürün aileleri

  • Emniyet durdurma cihazı

    E-Stop - kritik şeyler olduğunda

     

    Acil Durdurma düğmeleri ve anahtarları, tehlikeli bir durumda zorla durdurulduktan sonra makinelerin ve ekipmanların kendi başlarına yeniden başlatılmamasını sağlar. Tipik olarak, bir devrenin kesilmesi, makineyi durdurmaya getirir. Uygulamanın genel koşullarına ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak, acil durdurma sistemleri çeşitli durma kategorilerine ayrılır.

    Güç kaynağının hemen bağlantısı kesildi (Kategori 0'ı Durdur)

    Bu kullanıcı için başka bir risk teşkil etmediği sürece, güç kaynağı derhal kaldırılır.

    Kontrollü duruş (Durdurma kategori 1)

    Durma işlemi sırasında tutulan makine aktüatörlerine makine hareketinin elektrik gücü ile durdurulması; durdurmayı başarmak için makine aktüatörlerine sağlanan güç ve ardından durdurma elde edildiğinde gücün kesilmesi.

    En yüksek emniyet gereksinimleri için emniyet komut cihazları

    Balluff'u oluşturan emniyet komut cihazları, uluslararası standartlara ve normlara uygun olarak en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılar ve ekipmanınıza entegre edilmesi basit ve güvenlidir.

    Özellikler

    • Güç kaynağının güvenli olarak devreden çıkarılması
    • IEC 60947-5-1 uyumlu pozitif açma işlemi, Annex K
    • M12 ile takılabilir bağlantı (5-pin)
    • Çevirmeli serbest bırakılan mantar biçimli basmalı düğme
    • Toza ve suya karşı yüksek düzeyli koruma
    • Kompakt dış gövde, kolay kurulum
    Emniyet durdurma cihazı