Emniyet koruma kilitleme cihazları
Emniyet koruma kilitleme cihazları

Makine ve ekipman için emniyet koruma kilitleme cihazları

Hizala, uyar, tutar - tümü 1000 ila 2500 Newton arasında tutma kuvveti ile. Balluff'un koruma kilitleme cihazları, her sektördeki makine ve ekipmanın korunmasını sağlar. Koruma kilitleme cihazları, PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygundur ve tehlikeli alanlara kontrolsüz erişimi önlemek için akıllı bir çözümdür. Güvenli koruma kilitleme cihazlarımız, insan ve makineyi korumaya yardımcı olur ve üstün sönümlemeye karşı koruma için yüksek kodlama seviyesine sahiptir.

Çeşitli çalışma prensiplerimiz ile Balluff size geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Hem elektromekanik koruma kilitleme cihazları hem de elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları mevcuttur. LED göstergeli engebeli dış gövdelerin zorlu ortamlar için üretildiğini bilmek de iyidir. Bu, doğru ürünü seçmeyi basit bir mesele haline getirir.

Güvenli makine kapatma

Balluff koruma kilitleme anahtarları, koruma kapıları veya kanatlar gibi hareketli koruyucu cihazlar düzgün bir şekilde kapatılmadığında, makinenin başlatılamayacağını garanti eder. Bununla birlikte, Balluff cihazları ayrıca belirli bir miktarda dengelemeyi telafi edebilecekleri şekilde tasarlanır (örneğin, kapılar yerleştiğinde veya tam olarak hizalandığında).

RFID sönümleme karşıtı koruma sağlar

RFID izleme nedeniyle, temassız elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları sönümlemeye karşı korunmada özellikle iyidir. Elektromanyetik taşıyıcı kodlu emniyet sensörleri, yüksek oranda sönümlemeye karşı koruma sağlar, çünkü RFID elektromanyetik taşıyıcı, sensör tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanır. Sensörler ayrıca koruyucu cihazlarda titreşime ve mekanik oynamaya karşı duyarsızdır.

Elektromekanik Koruyucu Kilitleme Cihazları

Elektromekanik versiyonlarda, mekanik eşleşme bileşeninin özel şekli, emniyet fonksiyonunun mağlup olma riskini önemli ölçüde azaltır. Sviç başı için yerleştirme açıklığının mekanik konturu aynı zamanda koruyucu cihazdaki herhangi bir mekanik boşluğu telafi eder.

Kolay kurulum

Balluff, tüm emniyet bileşenlerinin birbirine tam olarak uydukları komple emniyet çözümleri sunar. Standart M12 bağlantı teknolojisi kullanılarak bağlantı basit ve uygun maliyetlidir.
Tüm Balluff emniyet bileşenlerinde olduğu gibi, endüktif emniyet sensörleri, tüm sinyalleri bir araya getiren ve bunları bir IO-Link ana modülü üzerinden emniyet kontrolörüne ileten IO Link üzerinden makine emniyeti modülüne doğrudan bağlanabilir. Bonus olarak, akıllı bir Endüstri 4.0 çözümünün tüm avantajlarından faydalanırsınız.

En önemli faydaları

  • PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygun
  • Titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez
  • Kurulum ve montajda zamandan ve paradan tasarruf edin
  • Ağır koruyucu ekipman için de uygun
  • Sönümleme direnci
  • Standart M12 bağlantı teknolojisini kullanarak basit bağlantı

Ürün aileleri

  • Elektromekanik koruyucu kilitleme cihazları

    İnsanların ve makinelerin eşzamanlı korunması için

    Ayrı aktüatörlü elektromekanik koruma kilitleme cihazları, hem personel hem de ekipman koruması sağlayan kilitleme işlevli koruma kilitleme cihazlarıdır. Bu sviçler, makine kontrol ekipmanı ve yalıtıcı bir koruma cihazıyla birlikte kullanıldığında tehlikeli alanı erişime karşı korur. Koruma kilitleme cihazlarımızı mekanik kilitleme fonksiyonu (açık devre prensibi) veya elektrikli kilitleme fonksiyonu (kapalı devre prensibi) ile kullanabilirsiniz.

    Özellikler

    • Durum göstergeli sağlam metal dış gövde
    • İki girişli ve döndürülebilen aktivasyon başlığı (90 ° adımlarla)
    • Soket ile M12 bağlantı (8-pin)
    • Açık devre prensibi veya taraflı akım prensibi ile kullanılabilen koruma kilitleme cihazı
    • 2500 N'ye varan yüksek tutma kuvveti
    • IO Link üzerinden makine emniyeti I/O modülüne doğrudan bağlanabilir

     

    Elektromekanik koruyucu kilitleme cihazları
  • Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları

    Personel koruması - yüksek sönümlemeye karşı koruma ile

    Temassız, elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları, insanları olası tehlikelerden korumak veya işlemlerin durmasını önlemek için koruma kapılarını ve emniyet kapaklarını emniyete almak ve izlemek için idealdir. Yüksek kodlama seviyesi size üstün sönümlemeye karşı koruma sağlar.

    Özellikler

    • Sonlandırma dirençli, kirliliğe kaşı duyarsız RFID izleme prensipli
    • Esneklik için üç yaklaşım yönü
    • Erişim ve işlem emniyeti için entegre kilit fonksiyonu
    • Kilit açıldığında bile titreşime dayanıklı
    • M12 standardındaki 8 pimli bağlantı teknolojisi para tasarrufu sağlar
    • IO Link üzerinden makine emniyeti I/O modülüne doğrudan bağlanabilir

    Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları