Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri
Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Emniyet şalterleri ve emniyet sensörleri kullanarak ekipman emniyeti

Balluff emniyet şalterleri ve emniyet sensörleri, çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Emniyet sviçlerimiz ve sensörlerimiz hem işçileri hem de makineleri korur. Emniyet şalterleri ve sensörler çeşitli çalışma prensipleri sunar: Personelin ve makinelerin korunmasına yönelik erişim ya da konum doğrulaması için metal nesnelerin konumunun ve hareket sonunun teması güvenli olmayan tespiti, elektromekanik ve Manyetik / REED ya da RFID esaslı için endüktif.

Evrensel kullanımlı standart M12 kabloları, kurulum ve montaj sırasında zaman ve para tasarrufu sağlar. Ayrıca, kablolama hatalarından kaçınmaya, netlik kazanmaya ve güvenilir izleme sağlamaya yardımcı olurlar.

RFID ve Manyetik / REED Teknolojisine sahip emniyet sensörleri ve sviçler

Balluff Manyetik / REED emniyet şalterleri, koruma kapılarında aşınmasız erişim koruması sağlar. Bir boşluk elemanı ile kullanıldığında, manyetik olarak kodlanmış bu emniyet anahtarlarını ferromanyetik bir ortama bile monte edebilirsiniz. Elektromanyetik taşıyıcı kodlu RFID emniyet sensörleri, koruma kapısı izlemesinde daha yüksek titreşim direnci ve sonlandırma direnci gerekliyse cevaptır.

Elektronik izleme

Robot çalışma alanlarının doğrudan izlenmesi ve endüstriyel ortamlardaki metalik ekipman tutucuların seyahat süreleri elektronik olarak gerçekleştirilebilir. Bu, Balluff'un temassız, endüktif emniyet sensörlerini kullanmak için basittir, çünkü geleneksel emniyet şalterleri veya RFID emniyet sensörlerinin aksine, özel bir eşleşme bileşenine gerek yoktur ve bu sensörler titreşime dayanıklıdır.
Tüm Balluff emniyet şalterleri ve sensörlerinde olduğu gibi, endüktif emniyet sensörleri, tüm sinyalleri bir araya getiren ve bunları bir IO-Link ana modülü üzerinden emniyet kontrolörüne ileten IO Link üzerinden makine emniyeti modülüne doğrudan bağlanabilir. Bonus olarak, akıllı bir Endüstri 4.0 çözümünün tüm avantajlarından faydalanırsınız.

En önemli faydaları

  • Çok çeşitli uygulamalar için emniyet sensörleri ve sviçler
  • LED göstergeli sağlam dış gövde versiyonları
  • PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygun
  • Standart M12 bağlantı teknolojisi sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ve hataların önlenmesi
  • Azaltılmış kurulum masrafı ve alan gereksinimleri
  • Ağır koruyucu ekipman için de uygun
  • Sönümleme direnci
  • Titreşime duyarsız ve kesin olmayan kapı düzeni

Ürün aileleri

  • Elektromekanik emniyet sviçleri

    İnsanları ve makineleri korumak için

    Ayrı bir aktüatöre sahip emniyet anahtarları, aynı anda personel ve makine koruması sağlayan kilitleme cihazlarıdır. Bu sviçler, makine kontrol ekipmanı ve yalıtıcı bir koruma cihazıyla birlikte kullanıldığında tehlikeli alanı erişime karşı korur.

    Özellikler

    • Durum göstergesi bulunan sağlam metal dış gövde
    • İki yerleştirme deliği bulunan döndürülebilir aktüatör başlığı
    • Soketli M12 bağlantı

    Elektromekanik emniyet sviçleri
  • Endüktif emniyet sensörleri

    İnsan ve sistemler için emniyet

    Endüktif emniyet sensörleri metal cisimlerin hareketlerini ve konumlarını temassız olarak algılar. Geleneksel emniyet anahtarları veya RFID emniyet sensörlerinden farklı olarak, özel bir eşleşme parçası gerektirmezler, sadece standart M12 fişleri kullanırlar. OSSD çıkışları herhangi bir emniyet işlemcisinin sensörlerine kolayca bağlanabilir.

    Özellikler

    • Temassız geçişin sonunu ve metalik nesnelerin konumlarını tespit edin
    • Geleneksel emniyet sviçlerinden farklı olarak özel bir eşleşme parçası yoktur
    • M12 soket bağlantısı
    • OSSD, istenen herhangi bir emniyet işlemcisine bağlantı verir

    Endüktif emniyet sensörleri
  • Manyetik kodlamalı emniyet sviçleri

    İzleme ve kapı koruması için ideal

    Temassız manyetik kodlamalı REED emniyet sviçleri özellikle kirlenme veya toz beklenen yerlerde emniyet kapılarının izlenmesi için yararlıdır. Temassız çalışma prensibi bu sviçlerin örneğin kapılardaki sıkışma veya ayar kayması gibi mekanik oynamalardan etkilenmediği anlamına gelir. Bu da, emniyet sviçlerinin kolayca monte edilmesini sağlar. İşlemleri gerçekleştiren elektronik ekipmanların ayrı olması, emniyet svicinin PLe/SIL 3 seviyesine kadar olan uygulamalarda kullanılmasına olanak verir.

    Özellikler

    • Reed kontaklarının akıllıca düzenlenmesi sayesinde yüksek sönümlemeye karşı koruma
    • Emniyet fonksiyonunun geçersiz kılınması riskini azaltır
    • M12 soket bağlantısı
    • Ferromanyetik ortamlara montaj için ara halka kullanılır

    Manyetik kodlamalı emniyet sviçleri
  • Manyetik emniyet kodlama sistemleri

    Emniyet uygulamaları için tasarlanmıştır

    Manyetik emniyet kodlayıcı sistemleri güvenli bir artımlı sin / cos arayüzü ve güvenli bir mutlak SSI veya BiSS C arayüzü sunar. Bu, emniyet uygulamaları için idealdir (TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır). 48 m'ye kadar ölçüm uzunluğu ve çok yüksek tekrarlama doğruluğu (<1 µm) onları çok yönlü hale getirir.

    Özellikler

    • Emniyetli: DIN EN ISO 13849-1: 2015 (Makine Direktifi, Pld), IEC 61508: 2010 (İşlevsel Emniyet, SIL2) ve EN IEC 61800-5-2: 2007 (Emniyet Fonksiyonu, SIL2) gereksinimlerini karşılar
    • Zaman tasarrufu: Yapılandırma gerektirmeden kurulumu kolaydır
    • Evrensel: 48 m'ye kadar ölçüm mesafesi, çözünürlük seçimi, 20 µm seviyesine kadar yüksek sistem çözünürlüğü
    • Pratik: Konfigürasyon ve teşhis fonksiyonları

    Manyetik emniyet kodlama sistemleri
  • Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

    Kurulum ve kullanım için büyük esneklik

    Temassız, elektromanyetik taşıyıcı kodlu emniyet sensörleri, koruma kapıları ve kapaklar için sönümlemeye karşı dayanıklı, aşınmasız erişim emniyeti sunar. Bu sensörler kirlenmeden, titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez. Bu cihazlar, PLe / SIL 3'e kadar olan uygulamalarda güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Kompakt boyutları, entegrasyonlarını kolaylaştırır, ayrıca koruma cihazlarını yerinde tutmak için isteğe bağlı bir entegre manyetik kelepçe kullanılabilir.

    Özellikler

    • Koruyucu kapılar / kapaklar için sönümlemeye karşı dirençli, aşınmasız erişim emniyeti
    • Kirlenmeden, titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez
    • Koruyucu cihazları aktif bir şekilde tutmak için entegre manyetik kelepçe (İsteğe bağlı)
    • PLe / SIL 3 seviyesine kadar olan uygulamalarda
    • Esnek entegrasyon sağlayan kompakt boyut

    Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri