Kapasitif sensörler
Kapasitif sensörler

Nesneleri ve dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde tespit edin

Kapasitif sensörler, tüm iletken olmayan malzemelerin, sıvıların, topakların ve tozların doğrudan veya bir kap duvarı içinden dolum seviyesini algılar.

Patentli Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini 10 mm'ye kadar olan cam ve plastik duvarlar içinden bile dengeler. Böylece, bu dolum seviyesi sensörleri iletken ortamlar için idealdir. Ve size yüksek uygulama emniyetini garanti eder.
Sensörlerimiz çeşitli tasarımlarda, özellikle küçük olanlarda bile mevcuttur. Yapıştırıcı sensörler olarak dış gövde şekline esnek bir şekilde oturur ve kolayca çıkarılabilir.

Faydaları

  • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
  • Şoksuz çıkış sinyali
  • Akıllı seviye teknolojisi sayesinde köpük ve tortu telafisi

Ürün aileleri

  • Cisim algılamada kullanılan kapasitif sensörler

    Uzun mesafelerde güvenilir sonuçlar

    Kapasitif sensörlerimiz uzun mesafelerdeki nesneleri güvenilir bir şekilde algılar. Cam, ahşap, metal, plastik, kompozit malzemeler, sıvılar ve dökme malzemelerden yapılmış katı cisimlerin temas etmeden algılanması için uygundurlar. Bu, plastik duvarlardan ve diğer metalik olmayan ambalajlardan elde edilebilir.
    Kapasitif sensörler renk, toz ve yansıtıcı, parlak veya saydam yüzeylerden etkilenmez.

    Balluff'un kapasitif sensörleri çok çeşitli fiş ve kablo seçenekleriyle çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Anahtarlama veya analog çıkış arasından veya IO-Link arayüzü ile seçin. Özellikle ekonomik versiyonlar da mevcuttur.

    Özellikler

    • Uzun mesafelerde düşük dielektrik sabiti olan ortamları tespit etmek için plastik ve paslanmaz çelik versiyonlarında kapasitif sensörler
    • 6.5 mm'den itibaren kompakt konfigürasyonlarda ve 25 mm'ye kadar anahtarlama mesafeli disk konfigürasyonları gibi düz konfigürasyonlarda
    • Gömme montajlı ve potansiyometre veya kablo ile ayarlanabilir
    • IO-Link mümkündür

    Cisim algılamada kullanılan kapasitif sensörler
    Cisim algılamada kullanılan kapasitif sensörler

  • Ortam teması olmayan kapasitif seviye sensörleri

    Sıvıların veya dökme malzemelerin temassız tespiti

    Ortam metalik olmayan konteynır duvarlarından temas etmeden konteynırlar, borular veya tanklardaki dolum seviyelerini tespit etmek ve izlemek gerekir? Ortam teması olmayan kapasitif seviye sensörlerimiz için bu bir problem değil. Bu cihazlar güvenilir sonuçlar elde etmek için sıvıların ve dökme malzemelerin dolum seviyesini tespit eder.
    Çok çeşitli versiyonlarda mevcut olan bu sensörler çeşitli uygulamalar için elverişlidir. Kompakt ve düz silindirik, kübik veya disk konfigürasyonları, basınç dereceli versiyonlar ve çeşitli fiş ve kablo değişkenleri arasından seçim yapın.

    Patentli Akıllı Seviye teknolojisi ile Balluff kapasitif sensörler nem, köpük ve yapışma etkilerini 10 mm'ye kadar olan cam ve plastik duvarlar içinden bile dengeler. Bu, sensörleri iletken ortamlar için dolum seviyesi sensörleri olarak ideal kılar ve yüksek uygulama güvenilirliği sağlar.

    Özellikler

    • Sıvıların ve dökme malzemelerin dolum seviyesi tespiti için
    • Uygun maliyetli versiyonların yanı sıra geniş konfigürasyon seçenekleri ve dış gövde malzemeleri
    • IO-Link ile kolay ayar ve kurulum
    • Patentli Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini 10 mm'ye kadar olan cam ve plastik duvarlar boyunca dengeler

     

    Ortam teması olmayan kapasitif seviye sensörleri
    Ortam teması olmayan kapasitif seviye sensörleri

  • Ortam temaslı kapasitif seviye sensörleri

    Ortama temas eden sıvı veya dökme malzemelerin tespiti için tasarlanmıştır

    Ortam ile temas halindeyken kaplardaki, borulardaki veya tanklardaki dolum seviyelerini tespit etmeniz ve izlemeniz gerekir? Ortam teması olan kapasitif seviye sensörlerimiz için bu bir problem değil. Bunlar, granül malzemelerin, tozların, viskoz veya sıvı ortamın ve ayrıca dökme malzemelerin dolum seviyesini tespit eder. Bunlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli versiyonlarda bulunabileceği için, çok çeşitli uygulamalar için elverişlidir: silindirik konfigürasyonlar, daldırma probları, delik veya flanş montajı ve basınç dereceli versiyonlarda, çok çeşitli fiş ve kablolar ile mevcuttur. Ek olarak, paslanmaz çelik, PTFE ve PEEK gibi çeşitli dış gövde malzemeleri yelpazesi, mümkün olan en iyi kimyasal direnci sağlar.
    Balluff'un kapasitif sensörleri, nem, köpük ve her türlü yapışmayı telafi etmeleri için patentli akıllı seviye teknolojimizle donatılmıştır. Bu, yüksek uygulama güvenilirliği sağlar.

    Özellikler

    • Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletleri, yağlar, sulu sıvılar, asitler, erikler, iletken tozlar vb.
    • Uygun maliyetli versiyonların yanı sıra geniş konfigürasyon seçenekleri ve dış gövde malzemeleri
    • IO-Link ile kolay ayar ve kurulum
    • Patentli Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini dengeler

    Ortam temaslı kapasitif seviye sensörleri
    Ortam temaslı kapasitif seviye sensörleri

  • Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları

    Ayrı bir işlemci birimi ile küçük, esnek ve sağlam

    Entegre elektroniğine sahip bir sensör ortamından dolayı en iyi şekilde çalışmazsa, Balluff'un kapasitif sensör kafaları size sisteminizin çalışmasını sağlama hassasiyetini sunar. Bunlar, doğrudan temas halinde veya hatta cam ve plastikten yapılmış 4 mm kalınlığa kadar konteyner duvarları aracılığıyla sıvı, macun benzeri ve toz halindeki ortamları tespit etmek için uygundur.
    Kompakt tasarım sayesinde, çözümlerimiz elektronik sensör kafasından ayrıldığından dolayı dar alanlarda olağanüstü iyi çalışıyor.

    Aşırı sıcaklıklarda ve yüksek basınçta kullanmak için PTFE veya paslanmaz çelik dış gövdelerdeki versiyonlar arasından seçim yapın. Ayrıca, anahtarlamalı veya analog çıkışlı veya IO-Link arayüzlü amplifikatör bulunur. Bu, bireysel gereksinimlerinizi etkili bir şekilde çözecektir.

    Özellikler

    • PTFE malzemeden ve çok yüksek sıcaklıklar, en yüksek basınçlar ve dar alanlar için paslanmaz çelikten yapılmış kapasitif sensör kafaları ve dış gövdeler
    • Ayrı bir uzaktan amplifikatör üzerinden, isteğe bağlı olarak anahtarlama sinyaliyle - analog veya IO-Link ile çalışma
    • Hızlı, kolay ve uygun maliyetli kurulum
    • Çevreye dayanıklı ve sağlam değişkenler mevcut

    Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
    Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları

  • Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler

    Her uygulama için doğru kurulum

    Uzak amplifikatörlerimiz, kapasitif sensör kafalarının kolayca kurulmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Silindir şapka montajı için anahtarlama sinyalleri, analog değerler veya IO-Link işlevselliğine sahip kompakt değerlendirme birimleri bu amaç için kullanılabilir.
    Kritik ortamların ötesinde ayarlanabilir, çeşitli ayar seçenekleri Balluff'un neredeyse tüm kapasitif sensör kafaları için genişletilmiş işlevsellik sunar.

    Özellikler

    • Balluff’un neredeyse tüm kapasitif sensör kafalarının kolay kurulumu ve değerlendirilmesi için
    • Silindirik ray montajı için konfor veya IO-Link değerlendirme ünitesi
    • Kritik ortam koşullarının ötesinde ayarlama yapmak mümkündür
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

    Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
    Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler

  • Benzersiz Özelliklere Sahip Kapasitif Sensörler

    Zorlu ortamlarda basınca ve sıcaklığa dayanıklı

    Balluff'ta ihtiyaçlarınız ürün yelpazemizi belirler. Portföyümüz, özellikle yüksek basınç veya sıcaklıklar gibi yüksek teknik gereksinimler için kapasitif sensörler içerir. Kendinden yapışkanlı değişkenler olarak, tutturulacakları yüzeye esnek bir şekilde kolayca adapte olurlar. Paslanmaz çelik, plastik veya PTFE gibi dış gövde malzemeleri, zorlu ortamlarda kullanım için idealdir. Ek olarak, çok çeşitli çalışma voltajlarına sahiptir ve özellikle küçük konfigürasyonlarda mevcuttur.
    Aşırı yüksek sıcaklıklarda veya alan sınırlı olduğunda kullanım için, uzaktan elektroniğine sahip sensör kafaları sunuyoruz. Bunlar aynı zamanda erişilmesi zor yerlere monte edilebilir ve kolayca ince ayar yapılabilir. Amplifikatörleri anahtarlama veya analog çıkış ile veya IO-Link arayüzü ile mevcut olduğundan, sensörleri geniş bir uygulama aralığında. Örneğin, hangi çıkışı seçtiğinize bağlı olarak, bir limit seviyesi veya sürekli dolum seviyesi tespiti tespit etmek için kullanabilirsiniz.

    Özellikler

    • Paslanmaz çelik, plastik veya PTFE dış gövdeli kapasitif sensörler
    • 250 ° C'ye kadar yüksek sıcaklık, 180 ° C'de 6 bar'a kadar basınç ve 150 bar'a kadar yüksek basınç.
    • Ayrı amplifikatörlü IO-Link özellikli kullanım için sensör kafaları
    • Kolay ve esnek bağlantı için kendinden yapışkanlı değişkenler

    Benzersiz Özelliklere sahip kapasitif sensörler
    Benzersiz Özelliklere sahip kapasitif sensörler