Dijital pozisyon göstergesi
Dijital pozisyon göstergesi

Yeni nesil dijital pozisyon göstergesi: Sezgisel. Gelişmiş IO-Link fonksiyonu ile. Washdown uyumludur.

Balluff dijital pozisyon göstergesi, sezgisel ve anlaşılır kullanıcı yönlendirmede yeni standartlar belirliyor. Dijital gösterge Washdown uyumludur ve gelişmiş IO-Link fonksiyonu ile çok sayıda dahili sensöre sahiptir. Böylece dijital göstergenin kullanım alanı neredeyse sınırsızdır: Klasik takım tezgahı ve otomasyon teknolojisinden Yeme & İçme alanındaki zorlu koşullara kadar, çok çeşitli ürünleri daha küçük parti boyutlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Pozisyon göstergelerimiz, basit ve güvenli yarı otomatik bir format değişikliği ile esnekliğinizi ve makinelerinizin kullanılabilirliğini artırır.

Her zamankinden daha sezgisel: Dijital gösterge, verimlilik kaybını minimuma indirir

Makine kontrolüyle birlikte, Balluff dijital pozisyon göstergesi (BDG DA160), makineleriniz ve sistemleriniz için sezgisel ve modern bir pozisyonlama sistemi oluşturur. BDG DA160, entegre bir IO-Link arayüzüne ve doğrudan şaft montajı için bir içi boş şafta sahip, mutlak bir dijital pozisyon göstergesidir. Gereksinimlere ve uygulama alanına bağlı olarak, farklı pozisyon göstergeleri kullanılabilir ve pozisyonun sayısal göstergesi olan veya olmayan versiyonlar arasında seçim yapabilirsiniz. Pozisyon göstergelerimiz yeni sistemlere yerleştirilebilir veya mevcut makinelere sonradan takılabilir. Ölçüm için, milin birkaç dönüşü üzerinden pozisyonun kaydedildiği mıknatıs kodlu bir ölçüm sistemi kullanılır. Ayrıca harici bir güç kaynağı olmadan kayıt garanti edilir ve değerler, bir elektrik kesintisi durumunda bile korunacak şekilde kaydedilir.

Çığır açan, sezgisel kullanıcı yönlendirme, formatın hızlı ve güvenli bir şekilde ayarlanmasını sağlar ve kesinti sürelerini ve arızaları azaltarak verimliliği artırır.

Kullanıcı için tasarlandı: İsmini hak eden kullanıcı kılavuzu

Dijital gösterge, kullanıcıya odaklanılarak sıfırdan geliştirildi. Uygulama çalışmaları, diğer göstergelerin genellikle yeterince sezgisel olmadığını ve sonuç olarak, makinelerin çalıştırılması sırasında hataların kolayca ve çok sık olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Balluff, pozisyon göstergeleri için kullanıcı yönlendirmeyi tamamen gözden geçirerek hataları mutlak minimuma indirmek amacıyla sıfırdan tasarladı. Bu amaç göz önünde bulundurularak, dijital pozisyon göstergeleri tutarlı bir işletim, konfigürasyon ve teşhis konseptiyle geliştirildi. Tamamen yeni göstergelerin kullanıldığı kullanıcı kılavuzu standartları belirliyor: Gerçek durumla sezgisel bir karşılaştırmaya sahip nominal değerler, her zaman net çalışan ışık, formatları ayarlama ve değişiklik sırasında operatöre optimum destek sağlar. İş milini döndürürken, operatör çalışan bir ışık tarafından ayrıntılı olarak yönlendirilir ve dijital göstergedeki değerleri kontrol edebilir. Format değişiklikleri daha hızlı ve daha güvenlidir; başlatma süreleri ve makine durma süreleri ise önemli ölçüde azalır.

En gelişmiş pozisyon göstergemiz: Smart Automation and Monitoring System sayesinde iyileştirilmiş IO-Link fonksiyonu

Balluff, kapsamlı bir otomasyon felsefesini temsil eder. Bu nedenle Smart Automation and Monitoring System'i (SAMS) geliştirdik: Sistem, münferit bileşenler için çok sayıda ek fonksiyon ve ek bilgi içerir; tek tip ve standartlaştırılmış işletim, konfigürasyon ve teşhis konseptiyle öne çıkar. Bu nedenle Balluff'un dijital pozisyon göstergesi üründe çok sayıda gelişmiş sensöre sahiptir. Dahili sensörlerin verileri ve analiz değerleri, IO-Link aracılığıyla sisteme sunulur. Condition Monitoring şüpheli değerler söz konusu olduğunda dahili sensörlerin zamanında uyarı vermesini sağlayarak sistem arızalarını önler veya minimuma indirir. Uygulama alanı neredeyse sınırsızdır. Torna tezgahları, frezeleme tezgahları veya matkaplardan yiyecek ve içeceklerin işlenmesine ve paketlenmesine kadar.

Food & Beverage alanı için hazır: Washdown tasarımı ve Condition Monitoring sayesinde güvenilir ve güvenli

Dijital pozisyon göstergemiz, Washdown tasarımında sağlam bir dış gövdeye sahiptir, bakım gerektirmez ve IP69K koruma sınıfından bile ileridedir. Zorlu çalışma koşullarında bile çok yüksek düzeyde güvenilirlik sunar. Bu nedenle göstergeler özellikle ambalaj, yiyecek ve içecek ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olan yüksek teknik gereksinimler ve zorlu çevre koşulları için idealdir. Entegre Durum İzleme sensörleri, dijital göstergenin işlevselliğini ve güvenilirliğini denetler ve örneğin iyi bir nem girişi ve olası bir dolaylı üretkenlik kaybı konusunda uyarır. Böylece planlanmamış durma süreleri ve sistemlerin temizleme döngüleri nedeniyle gerekli olabilecek devre dışı kalma süreleri minimuma indirilir.

Balluff dijital pozisyon göstergesi - en önemli özellikler ve avantajlar:

  • Sezgisel kullanıcı yönlendirme sayesinde kullanımı kolay
  • Format değişikliklerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde hatalar önlenir ve böylece başlatma süreleri, makinenin durma süreleri ve devre dışı kalma süreleri kısalır
  • Hızlı ve güvenli format ayarı
  • Standartlaştırılmış veri profilleri sayesinde yüksek verimlilik
  • Elektrik kesintisi durumunda pozisyon değerleri kaybolmaz
  • Washdown tasarımı ilave koruyucu önlemler olmadan kullanım sağlar
  • Genişletilmiş IO-Link fonksiyonlarına sahip Smart Automation Monitoring System (SAMS) parçası
  • Sıcaklık, titreşim ve nem denetleme sayesinde dahili teşhis (Condition Monitoring)
  • Zorlu çalışma koşullarında da yüksek güvenilirlik
  • IP69K koruma sınıfının ötesinde
  • UL ve CE onayı
  • Bakım gerektirmez