Eğim sensörleri
Eğim sensörleri

Çeşitli uygulamalar için hassas pozisyon kontrolü

Doğru pozisyon kontrolü ve dönme hareketlerinin sürekli izlenmesi ve izlenmesi birçok uygulamada bir numaralı endişe kaynağıdır. BSI eğim sensörlerimiz, 360 ° 'ye kadar yatay veya dikey bir eksende sapmayı ölçer.

İki farklı ölçüm prensibi ve farklı açısal aralıklar ile Balluff'un eğim sensörleri birçok endüstri ve uygulama için uygundur.

En önemli faydaları

  • Kapasitif ölçüm prensibi
  • Pahalı ısmarlama yapı olmadan doğrudan eğim ölçümü
  • Arayüzler: 4…20 mA, 0…10 V ve Modbus
  • Yüksek koruma sınıfı IP67 ile zorlu koşullarda kullanıma uygun
  • 360°'ye ulaşan ölçüm aralığı
  • Sisteminize basit entegrasyon için temassız mutlak ölçüm prensibi

Ürün aileleri

  • Tek ölçüm ekseni olan eğim sensörleri

    360° yüksek hassasiyet – hiçbir şeyin dengesinin bozulmaması için

    Bir ölçüm eksenine sahip BSI eğim sensörleri size 360°'nin üzerinde ölçümler sunar. Dönme hareketlerini güvenilir bir şekilde izler ve sürekli takip sağlar. Bu, bu sensörleri optimum işlem kontrolü için mükemmel yapar.
    Tek eksenli makineler iki farklı ölçüm prensibi ile kullanılabilir. İlk olarak, tüm ölçüm ve sıcaklık aralığında yüksek hassasiyet için sıvı bazlı eğim sensörleri vardır. İkincisi, daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistemler) tabanlı eğim sensörleri.

    Özellikler

    Sıvı bazlı

    • Modbus ve 4...20 mA arayüzleri mümkündür
    • Yüksek tekrarlama doğruluğu ve hassas konumlandırma
    • Son derece düşük sıcaklık kayması
    • Dayanıklı ve kompakt metal dış gövde
    • Basit montaj – dış gövde üzerinde dört montaj deliği

    MEMS-tabanlı

    • UL ve CE onaylı
    • Arayüzler: 4-20 mA, 0-10 V
    • Farklı ölçüm aralıkları konusunda geniş seçim olanağı
    • Kurulum kolaylığı sağlayan merkezleme fonksiyonu (kalibrasyon)
    • Farklı ihtiyaçlara yönelik iki değişken
    • Yer tasarrufu sağlayan kompakt tasarım

    Tek ölçüm ekseni olan eğim sensörleri
  • İki ölçüm ekseni olan eğim sensörleri

    Kolay açı ölçümü

    Çift eksenli BSI eğim sensörlerimiz MEMS tabanlıdır (Mikro Elektro Mekanik Sistemler). Yerçekimine göre eğim ile hareket eden mikroelektromekanik yapılı kompakt çiplere sahiptirler. Değerlendirme, kapasitif bir ölçüm prensibi ile yapılır.
    Sadece bir sensör kullanarak, makine bileşenlerinin konumunu iki eksen boyunca izleyebilirsiniz. Çok sayıda farklı ölçüm aralığı, her görev için optimum hassasiyet sağlar.

    Özellikler

    • UL ve CE onaylı
    • Arayüzler: 4-20 mA, 0-10 V
    • Kurulum kolaylığı sağlayan merkezleme fonksiyonu (kalibrasyon)
    • Farklı ihtiyaçlara yönelik iki değişken
    • Yer tasarrufu sağlayan kompakt tasarım

    İki ölçüm ekseni olan eğim sensörleri