Endüktif sensörler
Endüktif sensörler

Otomasyon için en yüksek kalite ve hassasiyet

Endüktif sensörler olmadan otomasyon hayal bile edilemez. Makine mühendisliği, elektronik üretimi, otomotiv, gıda veya plastik endüstrisinde olsun, otomasyonun kullanıldığı her yerde metal nesnelerin aşınmaya dayanıklı, güvenilir temassız konum tespiti gerekir.

Balluff, neredeyse her uygulama için farklı tasarımlara sahip geniş bir endüktif sensörler sunar: standart sensörlerden daha yüksek anahtarlama mesafesine sahip sensörlere, hijyenik sensörler, yüksek basınç sensörleri, tehlikeli alanlar için bölge dışı sensörler ve faktör 1 sensörlerine. Bazı sensörler ek seramik veya PTFE kaplamaya sahiptir, böylece örneğin kaynak sıçraması yapışamaz. Hem faktör 1 hem de tamamen metal sensörler de mevcuttur.

Balluff'un endüktif sensörlerinin yardımıyla, zorlu ortamlarda bile prosesleri ve koşulları en yüksek kalitede otomatikleştirebilir, izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Faydaları

  • Çeşitli uygulamalar için elverişlidir
  • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
  • Kire karşı dayanıklıdır
  • Kısa devre korumalıdır
  • Ø 3 mm ile kare olarak 80 × 80 mm boyutlar arasında sunulur

 

Ürün aileleri

  • Tercih edilen tipte standart endüktif sensörler

    Kontrol, konumlandırma ve izleme için dünya çapında kanıtlanmış çözümler

    Metal alanlardaki nesneleri algılamak için tercih edilen tiplerdeki BES endüktif standart sensörlerimiz sağlam ve güvenilirdir. 500'den fazla model serisi ile her uygulama için doğru endüktif sensörü sunuyoruz.
    Dünya çapında kullanımda olan teknoloji, optimum fiyat / performans oranına sahip olup, büyük miktarlarda bile kısa sürede teslim edilebilir.

    Özellikler

    • Silindirik sensörler 6.5 mm, M8, M12, M18, M30, ve 40 mm × 40 mm küboid konfigürasyon
    • Blendajlı ve blendajsız versiyonlar
    • 15 mm'ye ulaşan düz kafalı ürün değişkenleri
    • 30 mm'ye ulaşan çıkık kafalı ürün değişkenleri
    • Soket veya kablolu bağlantı

    Tercih edilen tipte standart endüktif sensörler
    Tercih edilen tipte standart endüktif sensörler

  • Endüktif 2 telli sensörler

    Çok çeşitli konfigürasyonlarla evrensel olarak uygulanabilir

    Balluff'un Endüktif 2 iletkenli sensörleriyle, uygulamanızdaki değişken sayısını hedeflenen şekilde azaltabilirsiniz. Bu, işlevselliği kaybetmeden depolama alanı ve maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar. 0 ile 50 mm aralığındaki standart 2 iletkenli teknolojimiz, M8 ile M30 arasındaki sensörleri içerir ve ayrıca küboid konfigürasyonunda gelir. Çoğu PNP veya NPN kontrol sistemi için uygundur. Endüktif 2 iletkenli sensörlerimiz ayrıca anahtarlama mesafesinin artmasıyla da mevcuttur.

    Özellikler

    • DC, AC ve AC / DC güç kaynakları için sensörler
    • Silindirik, kübik, çıkık ve düz kafalı konfigürasyonlar
    • Kablo ve fiş değişkenleri ile

    Endüktif 2 telli sensörler
    Endüktif 2 telli sensörler

  • Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

    Hidrolik silindirler ve valflerde kullanım için idealdir

    Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörlerimiz 500 bar basınca dayanabilir. Hidrolik silindirlerin son konumlarını kontrol ederken veya vana konumlarını izlerken olduğu gibi, hidrolik sisteminizin konumunu izlemek için mükemmeldirler. Dayanıklılıkları ortama dayanıklı dış gövde malzemeleri ve özel bir sızdırmazlık işlemi ile mümkün olur. Bireysel uygulamalarınız için farklı dış gövde çaplarına ve diş boyutlarına sahip kapsamlı bir ürün konfigürasyonları yelpazesi sunuyoruz.

    Özellikler

    • 500 bar basınca dayanıklıdır
    • 120 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır
    • Patlama koruması bulunan alanlarda kullanımı uygundur
    • M5 ile M18 arasında genel boyutlar
    • Kısa ve uzun konfigürasyonlar
    • Sabit durdurma bulunan ve bulunmayan

    Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
    Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

    Çok çeşitli hidrolik uygulamalarda, basınç dereceli yaklaşım anahtarları birçok zorlu ortama maruz kalır.

  • Hijyenik endüktif sensörler

    Zorlu çevre koşullarında bile uzun servis ömrü

    BES hijyenik endüktif sensörlerimiz aşındırıcı ve agresif maddelere karşı son derece dirençlidir. Etiketleri aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Gösterge lambaları, tahribata karşı korumalıdır ve dış gövde yapısı, ürününüzün kirlenmeyeceği şekilde güvenli temizlik için optimize edilmiştir. Tam PTFE'deki değişkenleri aşırı agresif ortamlarda kullanılabilir.

    Özellikler

    • 1.4404, 1.4571 benzeri özel paslanmaz çelik
    • Yüksek kimyasal direnç
    • IP67 ile IP69K arası yüksek koruma derecesi
    • Daha geniş sıcaklık aralığı mevcuttur
    • Ecolab ve FDA sertifikaları bulunur
    • Güvenli temizleme (CIP)
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

    Hijyenik endüktif sensörler
  • Endüktif Faktör 1 sensörler

    Üretiminiz için daha fazla esneklik

    Balluff'un BES endüktif faktör 1 sensörleri, farklı metal türlerinin yüksek hassasiyetle düzgün bir şekilde tanımlanması gereken yerlerde kullanılabilir. Anahtarlama mesafesinde bir azaltma faktörü olmadan, tüm metalleri tanımak için her yönden güvenilir bir sensör: demir ve demir dışı metaller, çelik, pirinç, alüminyum vb. Ek olarak, manyetik alanlara dirençlidirler, kaynak tesisleri gibi güçlü elektromanyetik alana sahip alanlarda kullanılabilirler. Kaynak sıçramasına karşı koruma için PTFE kaplamalı değişkenler de sunuyoruz.

    Özellikler

    • Tüm metallerde azalma faktörü olmadan yüksek algılama mesafesi
    • Manyetik alan dirençlidir
    • Farklı metallerde kurulum yapılabilir
    • Yüksek hassasiyet ve esnek kullanım
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

    Endüktif Faktör 1 sensörler
    Endüktif Faktör 1 sensörler

    Faktör 1 sensörleri, aynı anahtarlama mesafesine sahip (azaltma faktörü yok) çelik, alüminyum veya pirinçten yapılmış nesneleri algılar.

  • Endüktif ve tümüyle metal sensörler

    Zorlu ortamlarda kullanıldığında son derece sağlam

    Esnek paslanmaz çelik BES endüktif tam metal sensörler zorlu ortamlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Dış gövde ve sensör önü paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sağlam aktif yüzey darbelere, mekanik gerilmelere ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır. Kaynak sıçramasına karşı PTFE ve seramik kaplamalı ilave değişkenler sunuyoruz. Sensörlerimizin aşırı esnekliği bakım maliyetlerinizi düşürebilir ve böylece sisteminizin kullanılabilirliğini artırabilir.

    Özellikler

    • Son derece sağlam
    • Yüksek anahtarlama mesafesi
    • Faktör 1 sensörler ve içeriği (demir içeren / içermeyen) sensörler
    • Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

    Endüktif ve tümüyle metal sensörler
    Endüktif ve tümüyle metal sensörler

    Seçici tepkiye sahip endüktif tam metal sensörler, sürüme bağlı olarak demir veya demir dışı metalleri dikkate almaz.

  • Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler

    Zorlu ortamlarda manyetik alana dayanıklı, kaynak korumalı ve esnek

    BES manyetik alan dirençli endüktif sensörlerimiz, kaynak ve endüksiyon sertleştirme tesislerinde olduğu gibi güçlü elektromanyetik alanlara sahip alanlarda kullanım için idealdir. 25 kA'ya kadar elektrik kaynak akımlarından oluşan manyetik alanlara karşı dayanıklıdır. Dirençli seramik kaplaması, metal sıçramalarına, cüruf ve yanma artıklarına karşı dayanıklılığı ile görevlerini yerine getirirler. Aşırı sağlamlıkları, bakım maliyetlerini düşürerek sistemin kullanılabilirliğini artırır. Ayrıca, kullanılan her alanda en hassas şekilde çalışma olanağı sunar.

    Özellikler

    • Son derece sağlam
    • Manyetik alan dirençlidir
    • Kaynak çapağına karşı dirençlidir
    • Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

     

    Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
    Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler

    Manyetik alana dirençli endüktif sensörler, 25 kA'ya kadar olan elektrik kaynak akımlarından kaynaklanan manyetik alanlara duyarsızdır (akım taşıyan iletkenlerden yaklaşık 5 cm mesafede).

  • Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler

    Yüksek sıcaklıklarda ve manyetik alanlarda problem olmaz

    Bakım ve depolama maliyetlerinizi düşürürken, sistemlerinizin kullanılabilirliğini artırın. Balluff'un kaynak bağışıklık endüktif sensörleri, aynı anahtarlama mesafesine sahip çelik, alüminyum veya pirinç gibi metal nesneleri algılar. Seramik kaplamaları ile 25 kA'ya kadar olan elektrik kaynak akımlarından kaynaklanan manyetik alanlara olduğu kadar metal sıçramalarına, cüruf ve yanma artıklarına karşı da dirençlidirler. Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir. Kaynak, indüksiyon sertleştirme tesislerinde ve benzer şekilde zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için mükemmel.

    Özellikler

    • İndirme faktörü olmayan metal nesneleri algılar
    • Son derece sağlam, manyetik alana dayanıklı ve kaynak sıçramasına dayanıklı
    • Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

     

    Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
    Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler

  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler

    Yüksek sıcaklıklarda en yüksek hassasiyet seviyesini koruyun

    BES serisi sıcaklık dereceli endüktif sensörlerimiz 230 ° C'ye kadar ultra yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Versiyona bağlı olarak, hem dış gövde hem de kablo yapısı yüksek sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Elektronik üniteler tamamen entegredir ve uygun aksesuarlara kolayca bağlanabilir.
    Birkaç form faktörü, bu sensörlerin, alanın üstün olduğu durumlarda bile, çeşitli durumlara kolayca entegre edilmesini sağlar. Bazı versiyonlar ayrıca yüksek basınç dereceli sensörler olarak da mevcuttur. Bu uygulama yelpazesinde önemli bir genişlemeyi temsil eder.

    Özellikler

    • 230 °C'yi bulan sıcaklık aralıkları mevcuttur
    • IP68 'e kadar yüksek koruma derecesi
    • Paslanmaz çelik dış gövde
    • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

    Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
    Sıcaklık dereceli endüktif sensörler, yüksek sıcaklık ortamlarında kullanılır

    Bu sıcaklık dereceli endüktif sensörler +230 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilir. Çelik endüstrisinde, plastik enjeksiyon makinelerinde ve dövme ve döküm işlemlerinde zorlu ortamlar için idealdirler.

  • Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler

    Tüm Ex bölgelerinde kullanım için çok yönlü

    Tüm Ex bölgeleri için endüktif sensörler sunuyoruz. Bu aşınmasız anahtarlar için uygulamalar, patlayıcı atmosferin nadiren meydana geldiği (Kategori 3G / 3D) Bölge 2/22'den, en büyük patlama tehlikesinin bulunduğu Bölge 0/20'ye kadardır.
    Birçok sensör tipiyle, çok çeşitli talepleri yerine getirebilmeniz için geniş bir uygulama yelpazesine hizmet ediyoruz. Kapsamlı portföy, örneğin, 500 bara kadar basınç dereceli sensörleri veya genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip sensörleri içerir - hepsi de çeşitli dış gövde tiplerinde. NAMUR anahtarlama amplifikatörleri veya tek uçlu kablolar gibi uygun aksesuarlar da mevcuttur.

    Özellikler

    • Bölgeler için: 0, 1, 2, 20, 21 ve 22
    • 500 bar'a kadar yüksek basınç
    • Çeşitli sıcaklık aralıklarında kullanım için
    • Eşleşen NAMUR anahtarlama amplifikatörleri ile
    • Temassızdır
    • Ortam dirençli
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır

    Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
    Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler

    Balluff tüm patlama tehlikesi olan bölgeler için çeşitli tiplerde endüktif sensörler sunar.

  • Endüktif NAMUR sensörler

    Hassas bölgelerdeki koşulları tespit etmek için

    Endüktif NAMUR sensörleri ve anahtarlama amplifikatörleri, hassas bölgelerdeki koşulların temassız bir şekilde algılanmasını kolaylaştırır. Sensörler çalışma alanının içine yerleştirilir ve anahtarlama amplifikatörleri dışarıya yerleştirilir. Bu şekilde proses istikrarı desteklenir.
    Standart versiyonlara ek olarak, hidrolik silindirlerdeki son pozisyonları izlemek veya vanaların pozisyonlarını izlemek için yüksek basınç değişkenleri de sunuyoruz. 1 ve 2 Bölgelerinde patlama olasılığı bulunan sistemler veya odalar için patlamaya dayanıklı çeşitleri vardır. Ayrıca, yarı iletken endüstrisindeki uygulamalar için kanıtlanmış modeller mevcuttur.

    Özellikler

    • Proses istikrarı için destek
    • Hidrolik silindirler ve tehlikeli alanlar için de mevcuttur
    • Arızalar tespit edilebilir

     

    Endüktif NAMUR sensörler
  • Endüktif halka ve boru sensörleri

    Küçük parçaları tespit etmek için ideal

    Endüktif halka ve tüp sensörlerimiz son derece güvenilirdir ve 20 m / s'ye kadar yüksek nesne hızına sahip küçük parçaları tespit etmek için idealdir. 150 ms'ye kadar entegre pals uzatması, anahtarlama sinyallerinin kontrol sistemleri tarafından güvenilir bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Kullanıcı olarak, basit kurulum prosedüründen de faydalanırsınız. Sensörler evrensel olarak monte edilebilir, sıralanabilir ve 20 mm'den daha büyük bir mesafede istiflenebilir.

    Özellikler

    • Yüksek nesne hızları için güvenilir sensör prensibi
    • Endüktif halka sensörleri, çeşitli boyutlarda evrensel olarak monte edilebilir
    • Besleme hortumuna kolayca monte edilebilen hortumlar için endüktif sensör
    • 20 mm'den fazla mesafelerde istiflenebilir

    Endüktif halka ve boru sensörleri
  • Endüktif mesafe sensörleri

    Konumların, açıklıkların ve malzeme sapmalarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi

    BAW endüktif mesafe sensörlerimiz çeşitli pozisyonları, mesafeleri ölçer ve malzeme değişkenleri arasında ayrım yapabilir. Temas kurmadan çalışırlar ve bu sayede uzun ömürlü ve yıpranmaya maruz kalmazlar.
    Dahili öğretme işlevi ayarlanabilir bir doğrusallık aralığına sahiptir. Bu, ilk kurulum sırasında hızlı devreye alma sağlar ve sensörleri değiştirirken kısa durma süresi sağlar.

    Mevcut konfigürasyonların çokluğu, endüktif mesafe sensörlerinin herhangi bir uygulamaya kolayca entegre edilmesini sağlar. Önemli uygulamalar, makine mühendisliği veya aks dengesizliklerinin ve genişlemelerinin tespitinde kullanılan birleştirme, presleme veya

    ekipmanındaki hareketlerin izlenmesidir.

    Endüktif mesafe sensörleri mutlak bir analog voltaj, akım veya IO-Link sinyali sağlar.

    Özellikler

    • Kompakt, sağlam ve güvenilir
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Mutlak ölçme prensibi
    • Ölçme aralığı 0,2 ila 50 mm arasında da öğretilebilir
    • Kısa cevap süresi, yüksek tekrarlanabilirlik ve doğrusallık
    • Geniş sıcaklık aralığı, minimum sıcaklık kayması
    • Analog arayüzler ve IO-Link ile basit uygulama

    Endüktif mesafe sensörleri
  • Endüktif pozisyonlama sistemleri

    Sınırlı alana mükemmel entegrasyon

    BIP endüktif pozisyonlama sistemleri, sıkı kurulum koşullarında bile görev yapar. Mükemmel bir şekilde entegre edilebilir, metal nesnelerin konumuna temas etmeden, aşınmasız şekilde maksimum hassasiyetle ölçer. Doğrusal ölçülen yer değiştirmeleri basit bir hedefle güvenilir bir şekilde tespit ederler. Makinenin döner disk gibi basit bir bileşeni, hedef olarak da işlev görebilir. Ölçülen değerler, versiyona bağlı olarak IO-Link veya analog olarak iletilir.
    Sensörler için birincil uygulama alanı tahrik millerini ve sıkma cihazlarını izlemektir. Bu durumda, endüktif pozisyonlama sistemleri, işlemlerinin arıza olmadan akmasını sağlar. Ek olarak, pozisyonlama sistemi, delme derinliği, kavrama pozisyonları, makaralı yerleşimler, valf pozisyonları, vb. gibi doğrusal hareketi olan diğer birçok uygulama için makine mühendisliğinde kullanılabilir. Yüksek tekrarlanabilirlik böylece optimum proses kalitesini sağlar.

    Özellikler

    • 0…-133 mm arası ayarlanabilen ölçüm aralıkları
    • Mekanik ayarlama gerekli değildir
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Yüksek tekrarlama doğruluğu ve hassas konumlandırma
    • Analog ve dijital arayüzler

    BIP endüktif pozisyonlama sistemi