Manyetik kodlayıcılar
Manyetik kodlayıcılar

Son derece hassas, sağlam ve hızlı çalışan kodlayıcılar

Manyetik kodlayıcılara sahip yüksek hassasiyetli hızlı ölçüm sistemleri, son derece dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma sağlar.

Sağlam konstrüksiyonları aşırı ortamlarda kullanılmalarına izin verir.

En önemli faydaları

  • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
  • Artımlı veya mutlak arayüzler
  • 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
  • 48 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
  • Esnek kurulum
  • Uzun servis ömrü

Ürün aileleri

  • Mutlak doğrusal manyetik kodlama sistemi

    Yüksek düzeyde tekrarlanabilirlik ile dinamik ve hassas konumlandırma

    Balluff'un BML mutlak doğrusal manyetik kodlayıcı sistemleri her pozisyonda mutlak konumsal geri bildirim sağlar. Hemen kullanılabilirler - referans çalışması gerekmez. Çalışma gerilimi kaybolduktan veya sistemi yeniden başlattıktan hemen sonra çalışmaya devam eder.

    Özellikler

    • Yüksek tekrarlanabilirlikle birlikte hızlı ve hassas değer ölçümü sağlayan en iyi makine performansı
    • Permagnet® teknolojisine sahip dayanıklı ve stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
    • Uzun servis ömrü için dayanıklı metal dış gövde
    • Kalibrasyon yazılımı yardımıyla basit ve çabuk kurulum

    Mutlak doğrusal manyetik kodlama sistemi
    Mutlak doğrusal manyetik kodlama sistemi

    BML mutlak doğrusal manyetik kodlayıcı sistemleri yarı iletken montajı sırasında dinamik ve hassas konumlandırma sağlar.

  • Mutlak dönüşlü manyetik kodlama sistemi

    Esnek olarak kullanılabilen son derece hassas pozisyon geri bildirimi

    Balluff'un BML mutlak döner manyetik kodlayıcı sistemleri her pozisyonda mutlak konumsal geri bildirim sağlar. Hemen kullanılabilirler - referans çalışması gerekmez. Döner kodlayıcılı sistemlerimiz ayrıca büyük çaplarda bile son derece hassas çalışır, son derece kompakt ve motorlara entegre edilmesi kolaydır.

    Özellikler

    • Yüksek hassasiyet ve doğruluk sayesinde enerji tasarrufu sağlar
    • Düşük toplam maliyet
    • Permagnet® teknolojisine sahip dayanıklı ve stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
    • Sağlam metal dış gövdesi sayesinde uzun servis ömrü
    • Kalibrasyon yazılımı yardımıyla basit ve çabuk kurulum

    Mutlak dönüşlü manyetik kodlama sistemi
    Mutlak dönüşlü manyetik kodlama sistemi

    Mutlak motor geri bildirim sistemlerimiz son derece hassas, son derece kompakt ve motorlara entegre edilmesi kolaydır.

  • Artım doğrusal manyetik kodlama sistemi

    Çok çeşitli uygulamalar – hem sıvılar hem katılar için

    BML artımlı doğrusal manyetik kodlayıcılarımız çok geniş kullanım alanına sahiptir ve hemen her türlü uzunlukta ölçüm yapabilir. Örneğin sensörler enerji üretimi, içecek endüstrisi ve diğer pek çok sektörde hassas konumlama imkanı sunar. BML kodlayıcılarımız, standart dijital ve analog arayüzler kullanılarak hemen tüm kontrol ekipmanlarına entegre edilebilir.

    Özellikler

    • Yüksek tekrarlanabilirlikle birlikte hızlı ve hassas değer ölçümü sağlayan en iyi makine performansı
    • Permagnet® teknolojisine sahip dayanıklı ve stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
    • Uzun servis ömrü için dayanıklı plastik dış gövde

    Artım doğrusal manyetik kodlama sistemi
    Artım doğrusal manyetik kodlama sistemi

    BML artımlı doğrusal manyetik kodlayıcı sistemleri, enerji üretiminde, içecek endüstrisinde ve diğer birçok sektörde hassas konumlandırma sağlar.

  • Artım dönüşlü manyetik kodlama sistemi

    Dönen aksların ve şaftların hassas konumlandırılması ve hız kontrolü

    Ürün bulucu

    BML artımlı dönüşlü manyetik kodlama sistemlerimiz dönüşlü eksenler ve şaftlarda hassas konumlandırma ve hız kontrolü için kullanılır. Balluff, neredeyse her şaft çapı için uygun sensörü sunar. Standart dijital ve analog arayüzler sayesinde çoğu kontrol sistemine entegre edilebilir ve tork motorlarında bile doğru sürüşe olanak sağlar.

    Özellikler

    • Ölçme elemanının dairesel bir segment içinde esnek kullanımıyla sağlanan daha düşük işlem ve stok maliyeti
    • Düşük toplam maliyet
    • Permagnet® teknolojisine sahip dayanıklı ve stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
    • Uzun servis ömrü için dayanıklı plastik dış gövde
    • Optimum entegrasyon kolaylığı ile yerden tasarruf sağlar

    Artım dönüşlü manyetik kodlama sistemi
    Artım dönüşlü manyetik kodlama sistemi

    BML artımlı döner manyetik kodlayıcı sistemleri, tork motorlarında bile doğru tahriki sağlar.