Manyetik alan sensörleri
Manyetik alan sensörleri

Temassız ve güvenilir algılama

Manyetik alan sensörleri piston konumunun izlenmesi için esas olarak silindirlerde ve tutucularda kullanılır. Böylece sensör, aktüatör duvarından pistona entegre olan mıknatısın alanını tanır.

Temassız konum algılamasıyla Balluff'un manyetik alan sensörleri güvenilir bir şekilde ve problemsiz çalışır: Temas erozyonu yok, sıçrama yok ve sadece temiz temas noktaları. Yüksek hareket hızlarında bile, piston pozisyonu güvenilir şekilde tanınır.

En önemli faydaları

  • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
  • Çift anahtarlama noktası yok
  • Yüksek hareket hızlarında bile güvenilir

Ürün ailesi

  • Manyetik alan pozisyonlama sistemleri

    Akıllı doğrusal geribildirim

    Karmaşık üretim hatlarına sahip akıllı fabrika büyük esneklik talep eder. Ancak sürekli değişen ihtiyaçlarla, gerekli işlemi ve ürün kalitesini dengelemek zor olabilir.

    Süreci sürekli takip etmek kritik hale gelir. Sensörler, kompakt ve hassas tutucularda, hızlı damgalama makinelerinde ve ekipman değişimlerinde önemli bir rol oynar, çünkü sensörler gereken hız, hassasiyet ve esnekliği sağlar.

    BMP manyetik alan konum ölçüm sistemleri, çalışan süreçleri güvenilir ve aşınmasız bir şekilde izlemenizi sağlar. Enerji verimliliğini korurken, çeşitli işlemlerin kontrolünü elinde tutmanıza ve iş parçalarının eşzamanlı olarak işlenmesine yardımcı olurlar. Kullanılmaları durumunda yüksek proses güvenilirliği ve otomasyon kalitesi sağlarlar. Otomobil endüstrisinde montajı kontrol etmeniz sağlar. Aynı anda birden fazla pnömatik hareketi kontrol eder. Paketleme endüstrisindeki değişen formatlara ve proses parametrelerine hızlı bir şekilde uyum sağlamanız gerekip gerekmediği güvenilir bir şekilde gerçekleşir.

    Özellikler

    • Esneklik için modüler konsept: 256 mm'ye kadar strok boyunca çeşitli silindirleri kapsar
    • Tam şeffaflık: Analog voltaj ve akım çıkışı ile bir IO-Link arayüzü kullanarak piston konumunun en küçük alanlarda sürekli izlenmesi
    • Güvenilir sonuçlar: Uygulamaya özgü doğrusallık ve tekrarlama doğruluğu
    • Yüksek proses güvenliği: Düşük sıcaklık kayması ve çok iyi elektromanyetik uyumluluk
    • Endüstri 4.0 için hazır: Format değişiklikleri, durum izlemeyi ve kestirimci bakımı şekillendirin
    Manyetik alan konum ölçüm sistemleri
    Akıllı doğrusal geribildirim

  • T slot için manyetik alan sensörlerimiz

    Sabit kavrama ve yüksek esneklik

    T-slotlarına yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz doğrudan oluğa monte edilebilir ve özellikle güçlü tutuşlarıyla kendilerini ayırt eder. Alan açısından kritik uygulamalar için uygun olmaları için gömme olarak monte edilebilirler.
    Ek olarak, Balluff esnek kullanım seçenekleri için son derece kısa konfigürasyonlar sunar. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir.

    Özellikle parlak LED'ler sayesinde, sensörün anahtarlama durumunu büyük mesafelerde bile güvenilir bir şekilde tanırlar. T slotlar için manyetik alan sensörleri, metal dış gövdelerde, kaynak sıçraması veya uçan kıvılcım gibi çok zorlu ortamlarda kullanım için de mevcuttur. Ayrıca, yüksek kaynak akımlarına sahip endüstriyel ortamlar için manyetik alana duyarlı elektroniklerle de mevcuttur.

    Özellikler

    • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır

    T slot için manyetik alan sensörlerimiz
    T slot için manyetik alan sensörlerimiz

    T-slotları için manyetik alan sensörleri, mekan açısından kritik uygulamalar için uygun olacak şekilde aynı hizada monte edilebilir. Ek olarak, çok çeşitli kurulum seçenekleri açan son derece kısa konfigürasyonlar mevcuttur.

  • C slot için manyetik alan sensörlerimiz

    Sabit kavrama ve yüksek esneklik

    C-slotları için manyetik alan sensörleri gömme olarak monte edilebilir, bu nedenle kritik boşluk uygulamaları için elverişlidir. Hepsi yukarıdan monte edilebildiğinden, oluk uçlarının kapalı olduğu ve yanal montajın mümkün olmadığı yerlere de yerleştirilebilirler.
    Balluff ayrıca her tutucuya ve kısa stroklu silindire mükemmel şekilde uyan son derece kısa yapılandırmalar sunar. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir.

    Özellikler

    • Güvenilir anahtarlama davranışı
    • Kararlı anahtarlama noktası
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
    • Düşük gecikme

    C slot için manyetik alan sensörlerimiz
    C slot için manyetik alan sensörlerimiz

    C-slotları için manyetik alan sensörleri gömme olarak monte edilebilir, bu nedenle kritik boşluk uygulamaları için elverişlidir.

  • Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz

    Esnek kullanım seçenekleriyle birlikte güçlü tutuş

    Esnek bağlantı sistemli manyetik alan sensörlerimiz, T-, C-, yuvarlak veya trapez yuvalar gibi tüm slot şekillerine uygundur. Üreticiye özel montaj braketleri kullanılarak neredeyse tüm silindir tiplerine uyarlanabilir. Sonuç olarak, tutucular ve pnömatik silindirler üzerindeki pozisyonu tespit etmek için her zaman güvenilir bir ekipman mevcuttur. Asıl olan, çok esnek olmasıdır.
    Ayrıca, anahtarlama noktası yalnızca bir kez ayarlanır ve sensör değiştirilse bile korunur. Bu sayede ulaşılması zor yerlerde bile sensör değiştirmeyi daha güvenli ve kolay hale getirerek ekipmanınızın işlevsel güvenilirliğini artırırsınız. Evrensel olarak uygulanabilir sensör modellerimiz, depolama alanından tasarruf etmenizi sağlar ve maliyetlerinizi düşürebilir.

    Özellikler

    • Sensörlerimiz tüm pnömatik silindirler içindir
    • Güvenilir anahtarlama davranışı
    • Sabit anahtarlama noktası
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Metal bağlantı elemanları sayesinde en iyi tutuş

    Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
  • Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri

    Sabit kavrama ve yüksek esneklik

    Trapez kanallar ve trapez kılavuzlar için BMF manyetik alan sensörlerimiz, montaj braketleri ve adaptörler ile silindire kolayca monte edilebilir. Gelişmiş montaj braketi konsepti, bunun gibi çoğu silindir tipi için uygundur. Ek olarak, 60 ° ve 90 ° trapez oluklu bir silindire montaj braketi olmadan doğrudan monte edilebilen sensör değişkenleri sunuyoruz. Manyetik alan sensörleri, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir.

    Özellikler

    • Güvenilir anahtarlama davranışı
    • Kararlı anahtarlama noktası
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır

    Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri
    Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri

    Trapez kanallar ve trapez kılavuzlar için BMF manyetik alan sensörlerimiz, montaj braketleri ve adaptörler ile silindire kolayca monte edilebilir. Ek olarak, 60 ° ve 90 ° trapez oluklu bir silindire montaj braketi olmadan doğrudan monte edilebilen değişkenler de mevcuttur.

  • Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri

    Montaj braketi ve hortum kelepçesi ile güvenli montaj

    Yuvarlak silindirlere yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz, uygun hortum kelepçesi ve montaj braketi ile çeşitli uygulamalara güvenle entegre edilebilir. Montaj braketi, çapı 80 mm'ye kadar olan pek çok silindir tipi için uygundur. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder.

    Özellikler

    • 80 mm'ye ulaşan piston çapı
    • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
    • Güçlü kavrama
    • Hızlı montaj

    Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri
    Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri

    Balluff, çeşitli çaplarda yuvarlak silindirler için farklı hortum kelepçeleri ve montaj braketleri sunar. Bu, uygulamaları mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi açar.

  • Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri

    Çok yönlü kullanım için klasik bağlantı sistemi

    Çekme çubuğu silindirleri için BMF manyetik alan sensörlerimiz, sayısız uygulamaya güvenle entegre edilebilir. Bu, rot çubukları ve DUO rayları için sofistike bir montaj braketi konsepti ile sağlanır, bu da herhangi bir piston çapına sahip en yaygın silindir tipleri için uygun hale getirir. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder.

    Özellikler

    • 17 mm'ye ulaşan bağlantı kolu çapı
    • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
    • Güçlü kavrama
    • Hızlı montaj

    Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri
    Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri

    Çekme çubuğu silindirleri için manyetik alan sensörleri, bağlama çubuklu silindirlere ve montaj dirsekli DUO raylara takılabilir. Bu klasik montaj işlemi sayesinde çeşitli olanaklar mevcuttur.

  • Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları

    Ayarlanabilir çoklu anahtarlama noktaları sayesinde daha fazla esneklik ve konfor

     

    Ayarlanabilir çoklu geçiş noktalarına sahip C ve T slotları BMF manyetik alan sensörlerimiz, pnömatik ve hidrolik silindir tahriklerinin makine kontrol sistemine hızlı entegrasyonunu sağlar.
    Sabit anahtar noktalarına sahip manyetik alan sensörleri tipik olarak istenen anahtar noktasına manuel olarak yerleştirilmeli ve bu konumda sabitlenmelidir. Bu durumda, sensörü yaklaşık konumda konumlandırmak ve oraya takmak yeterlidir. Anahtarlama noktaları daha sonra kontrol panelindeki "Öğret" düğmesini kullanarak ayarlanır.

    En basit durumda, aynı silindirdeki iki farklı anahtarlama noktası ayarlanabilir. IO-Link modelinde, sensör çalışma alanında sekiz anahtarlama noktasına kadar ayarlamak ve taramak mümkündür. Sonuç olarak, örneğin bir kıskaçta sekiz farklı nesne boyutu algılanabilir, böylece birkaç geleneksel sensörün kullanımı gereksiz hale gelir. Bu, sizin için önemli ölçüde daha fazla konforun yanı sıra daha fazla esneklik ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.

    Özellikler

    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Geçiş noktalarının ekipmansız bireysel kurulum
    • Radyal veya eksenel manyetik polarizasyona sahip silindir ve kavrayıcılarda kullanılabilir
    • IO-Link üzerinden sekiz anahtar noktaya kadar uzaktan öğretme
    • Her bir anahtarlama noktası için ayarlanabilir histerez
    • 60 mm'lik son derece geniş hareket yolu
    • Öğretme modülü için evrensel olarak uygulanabilir tutucu
    • Çok renkli LED'lerle durum gösterimi
    • Elektrik kesintisi sırasında bile sabit anahtar noktaları
    • Diğer slot şekilleri için özel braketlerimiz mevcuttur. (ör. yuvarlak slot)

     

     

    Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
  • İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon

    İki sensör için bir fiş konnektör olması ile montaj maliyeti tasarrufu

    Pistonun silindir içindeki konumunu tespit etmek için daha küçük pnömatik / hidrolik silindirler veya kıskaçlar için iki manyetik alan sensörü genellikle gereklidir. Tek konnektörlü versiyonumuz, bu tür uygulamalar için montaj ve kablolama çabalarınızı azaltır. Bir dağıtıcı kutusuna bağlanırken yalnızca bir slot gerektiren tek bir 4 pinli konnektör (M8 veya M12) üzerinden iki sensörün bağlanmasına izin verir. Bu, bir dağıtıcı kutusundaki olası sensörlerin sayısını iki katına çıkarmanıza ve pnömatik kıskaçlar ve silindirlerdeki konumların sayısını iki katına kadar basit bir şekilde ölçmenizi sağlar.
    Bu sistem zaman ve efor kazancı sağlar, ayrıca satın alma ve depolama maliyetlerini düşürür.

    Özellikler

    • 17 mm'ye ulaşan bağlantı kolu çapı
    • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
    • Hızlı montaj

    İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon
  • Silindirik manyetik alan sensörleri

    Güvenli bir bahis için temassız sensörler

    Boru şeklindeki manyetik alan sensörleri, konumları temassız bir şekilde güvenli bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Titreşime dayanıklıdır ve anahtarlama mesafesini düşürmeden demir içermeyen metal ve alüminyum duvarlardan geçer. Bunu yaparken, aynı konfigürasyon boyutundaki endüktif sensörlerden çok daha büyük bir anahtarlama mesafesine izin verirler. Diğer faydaları: Çelik ile aynı hizada monte etmek çok kolaydır.

    Özellikler

    • Küçük ve son derece kompakt form faktörleri ve çok geniş anahtarlama mesafeleri
    • 6.5 mm çapındaki sensörler 90 mm'ye kadar olan mesafeden temassız olarak konum algılaması yapabilir
    • Endüstri sınıfıdır ve kirlenmeye dayanıklıdır
    • Konteynırlar veya borularda bile konum algılaması
    • Mıknatıs kullanarak kod tespiti

    Silindirik manyetik alan sensörleri