Manyetostriktif Sensörler
Manyetostriktif Sensörler

Manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri, genel olarak pozisyon ve hız ölçümünde yüksek güvenilirlik ve hassasiyet talep edildiğinde kullanılır.

Uzun mesafeler boyunca temassız ve mutlak ölçüm sistemlerimiz tüm endüstri standardı arayüzler ve çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Aşırı çevre koşulları altında bile, yüksek makine ve sistem kullanılabilirliği garanti eder.

En önemli faydaları

  • Referans çalışması olmadan hassas, kesin ölçüm
  • Temassızdır,bu nedenle aşınma yoktur-duruş zaman kaybı yoktur, servis ömrü uzundur
  • Darbe,vibrasyon ve kirliliğe karşı dirençlidir
  • Hava geçirmez ve sızdırmaz olarak kapatılmış dış gövde
  • Senkronize ölçüm verileriyle yüksek dinamik kontrol uygulamaları
  • Yüksek dayanıklılık, uzun hizmet ömrü
  • Esnek kurulum ve taşıma

Ürün ailesi

  • Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri

    Birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralıklarına sahip Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi

    Ekstra uzun mesafeler için akıllı BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemi, bir nesnenin mutlak pozisyonunun uzun mesafelerde ve yüksek doğrulukla belirlenmesi gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Sağlam sistem, birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığı üzerinden kesinlikle kesin ve güvenilir pozisyon bilgisi sağlar. Bu nedenle, sistem özellikle gezer vinçler, yükleme köprüleri, portal vinçler, ters çevirme kontrolleri ve ayrıca vinç ve araba hareketi uygulamaları için uygundur.
    Zorlu çevre koşulları için veya pozisyon ve hız ölçümü için maksimum hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde, mutlak ölçüm yer değiştirme enkoderi, 0,5 mm'lik bir tekrarlama doğruluğu ile pozisyonları belirler. Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi (LDPS) aşınmaz ve bakım gerektirmez ve şoka, titreşime ve kirlenmeye karşı duyarsızdır.

    Pozisyon ölçüm sistemi, Profinet arayüzlü bir manyetostriktif sensörden, birkaç pozisyon kodlayıcıdan ve kontrol sisteminize kolay entegrasyon için bir yazılım fonksiyon bloğundan oluşur.

    Özellikler

    • Birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığına sahip mutlak doğrusal pozisyon ölçüm sistemi
    • Temassız ve aşınmasız çalışma prensibi sayesinde yüksek güvenilirlik ve düşük bakım
    • Zorlu endüstriyel ortamlarda direnç (IP67)
    • Sistemin manyetik işaretlemeye otomatik adaptasyonu
    • ± 0,5 mm'ye kadar tekrarlama doğruluğu

  • Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Kurulum ve kullanımda maksimum esneklik

    Balluff, BTL manyetostriktif, temassız profil tasarım-temassız doğrusal pozisyon sensörleri bir veya daha fazla pozisyonun hassas şekilde algılanması için mutlak ölçüm sistemleridir. Bu sensörler hava geçirmez ve sızdırmaz yalıtımlı IP67 alüminyum dış gövde ile üretildiğinden örneğin presler, kalıp enjeksiyon makineleri veya gantri robotlar gibi sert çevre koşulları altında tatmin edici sonuç verir. Pozisyon kodlayıcı üzerinde bulunan mıknatıslar profil duvarı içinden ölçüm elemanını etkiler.
    Doğrusal konum sensörleri esnek kurulum opsiyonlarına sahiptirler. Gerekli konum kodlayıcısını kayan veya sabit bir değişkende bulabilirsiniz. Hareketli konum kodlayıcıları olarak, ölçülecek doğrudan hareketli makine bileşenine tutturulur ve profil üzerinde ve boyunca belli bir mesafede onunla birlikte hareket ederler. Bununla avantajı: Kılavuz hassasiyet kesin şartlara tabi değildir. Ölçüm sistemleri sadece birkaç milimetrelik yatay ve dikey kaymayı tolere eder.

    Özellikler

    • 0.5 µm'ye varan yüksek çözünürlük
    • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
    • Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
    • Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
    • Ölçüm aralığını ters çevirmek, yapılandırmak ve belgelemek için IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve benzer şekilde programlanabilir çıkış sinyalleri gibi çeşitli arayüzlerle ve ekipmanla kolay entegrasyon
    • Alan gereksinimlerine ve uygulamaya göre değişen üç model dış gövde ile esnek ve hızlı kurulum
    • Yüzer ve sabit kodlayıcılar

    Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
    Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Profil tasarımındaki manyetostriktif doğrusal konum sensörleri, beton blok üretiminde yüksek verimlilik ve kalite garantisi sağlar. Bir beton blok makinesinde, uygulanan yükün eksenel konumunu aynı anda ölçer ve kaldırma hareketini son derece güvenilir bir şekilde oluştururlar.

  • Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Çeşitli silindir uygulamaları için basınç ölçüm sistemleri

    BTL manyetostriktif manyetik çubuk tasarımlı doğrusal konum sensörlerinin en önemli uygulaması hidrolik tahrik üniteleridir. Bu sensörler hidrolik silindirlerde kullanım için özellikle uygundur; uygulama örnekleri arasında konum geri bildirimi, döküm ve hadde makineleri, asansör ve kaldırma teknolojileri sayılabilir.
    Sensörler, kompakt boyutları sayesinde hidrolik silindirin basınç alanına tümüyle yerleştirilir ve silindirin kendisiyle aynı basınç derecesine sahiptir. Ölçüm elemanı, manyetik olmayan paslanmaz çelikten yapılmış basınç dereceli bir tüpe monte edilmiştir. Flanş, yüksek basınç alanını bir O-ring kullanarak kapatır. Dahası, elektronik ünite, çubuğun flanşı üzerinde silindirin dışındaki koruyucu bir dış gövdeye entegre edilmiştir.

    Özellikler

    • 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
    • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
    • Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
    • Programlanabilen çıkış sinyalleri – ölçüm aralığını çevirme, yapılandırma ve belgelendirme
    • Farklı diş tipleri sayesinde esnek kurulum
    • Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
    • Çoklu mıknatıs teknolojisiyle daha geniş ölçüm olanakları
    • Bir dizi arayüz üzerinden kolay ekipman entegrasyonu – ör. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve analog

    Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
    Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    BTL kompakt - hidrolik olarak çalıştırılan bir servo sürücünün hidrolik silindirine entegre - debinin emniyetli, güvenilir ve optimum kontrolünü sağlar.

  • Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    En ağır çevre koşulları için silindir geri besleme sistemleri

    Aşırı koşullarda mutlak hassasiyetle ölçmeniz gerektiğinde, Balluff'tan BTL sağlam manyetostriktif doğrusal konum sensörlerine güvenebilirsiniz. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen sistemler IP69K standardına ulaşan koruma sınıflarında tasarlanmıştır ve yüksek basınçlı silindir uygulamalarında 1000 bar'a kadar dayanabilir. Temassız çalışma prensipleri, aşınmayı önleme ve neredeyse sınırsız servis ömrü sağlamayı garanti eder. Balluff, zorlu ortamlarda bile en yüksek güvenilirlik ve hassasiyet seviyesini sunar.

    Özellikler

    • Dayanıklı paslanmaz çelik dış gövde
    • Darbe ve titreşimlere karşı üstün koruma
    • En üst düzeyde su geçirmezlik, IP69K
    • Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
    • 1000 bar a kadar yüksek basınca dirençlidir
    • 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
    • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur – duruş zaman kaybı yoktur

    Zorlayıcı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
    Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Sağlam manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri pistonun pozisyonunu doğru şekilde bildirir ve yumuşak bir delme işlemi sağlar.

  • Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Zorlu ortamlarda bile maksimum sistem kullanılabilirliği ve emniyet

    Çok yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörlerimiz, emniyetle ilgili valflerde ve hidrolik silindirlerde olduğu gibi zor ortamlarda bile emniyet ve kullanılabilirlik için en yüksek gereklilikleri karşılar. Aynı dış gövdede üç taneye kadar bağımsız ölçüm sistemi sunar ve çeşitli yedekliliklere sahip çeşitli arayüzler sayesinde operasyonel emniyeti arttırır.

    Özellikler

    • Çift veya üç yedekli tasarım
    • Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
    • Analog ve dijital arayüzler
    • Yazılım üzerinden esnek bir şekilde ayarlanabilen ölçüm aralığı ve sinyal çevirme
    • Ayarlamalar her üç ölçüm kanalına kopyalanabilir
    • Dayanıklı mekanik yapının sunduğu sağlamlık
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur

    Yedekli doğrusal konum sensörleri
    Yedekli doğrusal konum sensörleri

    Yedekli doğrusal pozisyon sensörleriyle, üç bağımsız ölçüm bölümü ve üç bağımsız elektronik modülü tek bir çubuğa kompakt bir şekilde entegre edilmiştir.

  • Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

    Tüm Ex bölgelerinde basınç kapsüllenmiş doğrusal konum sensörleri

    Ex bölge 0 ve 1'de kullanım için, Balluff, çeşitli performans profillerine sahip çeşitli çubuk konfigürasyonlarında basınçla kaplanmış BTL manyetostriktif doğrusal konum sensörleri sunar. Uygulamaya bağlı olarak, bizden gaz veya toz tehlikesi olan alanlar için bizden değişkenler alırsınız. Bölge 2 için olası patlama tehlikelerine dayanan manyetostriktif doğrusal konum sensörleri de mevcuttur.
    BTL-J-DEXC-TA12 model serisinin dış gövdesi sağlamdır ve basınçla kapsüllenmiştir. Elektronik modülü kolayca ve hızlıca değiştirilebilir. Bu, bu değişkenlerin Ex bölgelerinde yüksek güvenilirlik ve kolay servis için petrol ve gaz endüstrileri tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir.

    Özellikler

    • Bölge 0, 1 ve 2 için uygundur
    • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
    • 5 µm'ye varan yüksek çözünürlüğe sahip mutlak çıkış sinyali
    • 600 bar basınca dayanıklıdır
    • Arayüz çeşitleri mevcut
    • Alan tasarrufu sağlana dış gövde
    • Karakteristik eğrisi ayarı yaparak hızlı devreye alma
    • IECEx, ATEX ve CSA gibi pek çok uluslararası sertifika

    Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
    Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri

    Kontrol ve kapatma valfleri, petrol ve gaz çıkarımının birçok alanında, rafinerilerde ve petrokimya tesislerinde kullanılmaktadır. Balluff'un sertifikalı manyetostriktif doğrusal konum sensörleri, güvenilir ve güvenli operasyonlar sağlar.

  • Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Kesin dolum seviyesi ölçümü sayesinde hijyen ve mükemmel dolum kalitesi için en yüksek standartlar

    Sürekli dolum seviyesi ölçümü için BTL-SF manyetostriktif sistemlerimiz ve aşırı hijyen seviyelerinin gerekli olduğu uygulamaları hassas bir şekilde izleyin. Yüksek kalitede yüzey kaplamalı ve yuvarlatılmış kenarlı korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sonuç olarak, en yüksek uluslararası hijyen standartlarını karşılarlar ve gıda endüstrisi gibi katı gereklilikleri kolayca uygulamanıza olanak tanırlar.

    Özellikler

    • Hijyen standartlarını rakipsiz olarak yerine getiren ve uzun servis ömrü sağlayan %100 paslanmaz çelik
    • Sterilizasyon (SIP) ve temizleme (CIP) için güvenlidir
    • Mükemmel dolum sonuçları için μm aralığında sürekli ve hassas ölçüm
    • Köpük dengeleme sistemi sayesinde güvenilir dolum seviyeleri
    • 3-A Sağlık Standardı, FDA ve EHEDG gibi uluslararası sertifikalar
    • Üç kelepçe montajı
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur

    Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
    Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

    Balluff'un BTL-SF manyetostriktif sistemleri, son derece yüksek bir hijyen seviyesi gerektiren uygulamalarda sürekli hassas ölçümler ile karakterize edilir. Yüksek kalitede yüzey kaplamalı ve yuvarlatılmış kenarlı korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.