Kam sviç
Kam sviç

Konumlandırma ve sınırlama anahtarı görevleri için

Konum ve sıradaki pozisyon sayıcılar metal işleme endüstrisinde klasiktir ve dünya çapında otomotiv üretiminde. Onlarca yıl boyunca otomasyondaki değerlerini kanıtladılar.

Mekanik sensörler, tezgahlarda ve preslerde, esnek üretim merkezlerinde, robotlarda, montaj ve taşıma ekipmanlarında ve makine ve tesis yapımında anahtarlama görevlerini konumlandırmak ve sınırlamak için kullanılır. Onlarca yıldır, geleneksel otomasyon gücü olarak değerlerini kanıtlamışlardır.

Faydaları

  • Zorlu koşullarda bile güvenilir ve dayanıklı
  • Titreşimler, şok yükleri, sıcaklık dalgalanmaları, agresif soğutma yağları ve ağır talaş birikmesi durumunda kusursuz işlevsellik
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
  • Yüksek sonlandırma Viton® keçeler
  • Koruma sınıfı IP67
  • Ayrıca endüktif anahtarlama noktaları ile

Ürün aileleri

  • Mekanik tek konumlu limit sviçleri

    Aşırı uygulamalar için sağlam dış gövdeye sahip sviç

    Pozitif açılma olmadan mekanik tek pozisyon limit anahtarlarında, teleskopik bir kilit pimi anahtarlama işlemini gerçekleştirir. Yardımıyla, mekanik bir anahtarlama elemanı ayrı, sızdırmaz bir odaya bağlanır. Kilit pimi şeklinin en iyi seçimi, kameralarımızla birlikte bireysel durumlarda belirleyicidir. Bu, uygulamanız için uzun bir servis ömrü garanti eder.

    Özellikler

    • Uzun servis ömrü
    • Zor uygulamalar için dayanıklı dış gövde
    • Üç model serisi
    • Opsiyonel: Fonksiyon göstergesi
    • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
    • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu

    Tek pozisyonlu limit sviçler
  • Mekanik çok konumlu limit sviçler

    Aşırı uygulamalar için sağlam dış gövdeye sahip sviç

    Pozitif açılma olmadan mekanik çok konumlu limit anahtarlarında, teleskopik bir kilit pimi anahtarlama işlemini gerçekleştirir. Yardımıyla, mekanik bir anahtarlama elemanı ayrı, sızdırmaz bir odaya bağlanır. Kilit pimi şeklinin en iyi seçimi, kameralarımızla birlikte bireysel durumlarda belirleyicidir. Bu, uygulamanız için uzun bir servis ömrü garanti eder.

    Özellikler

    • Uzun servis ömrü
    • Zor uygulamalar için dayanıklı dış gövde
    • IO-Link uyumlu
    • Altı model serisi
    • Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
    • Opsiyonel fonksiyon göstergesi
    • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
    • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu

    Mekanik çok konumlu sviçler
  • Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri

    Kaynaklanmış kontaklarla bile güvenilir açılma

    Kaynaklı kontaklarda bile güvenilir anahtarlamaya değer veriyor musunuz? Ardından acil durdurma veya emniyet durdurma gibi emniyet işlevlerinizi Balluff emniyet şalterleriyle donatın. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Eğer bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Balluff emniyet şalterleri sizin güvenilir, emniyetli seçiminizdir.

    Özellikler

    • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
    • DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları

    Emniyet şalter pozisyonlu tek pozisyon limit sviçleri
  • Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

    Kaynaklanmış kontaklarla bile güvenilir açılma

    Kaynaklı kontaklarda bile güvenilir anahtarlamaya değer veriyor musunuz? Ardından acil durdurma veya emniyet durdurma gibi emniyet işlevlerinizi Balluff emniyet şalterleriyle donatın. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Eğer bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Tek bir çoklu pozisyon svicindeki emniyet anahtarı konumlarının sayısı isteğe bağlıdır ve ayrıca standart anahtarlama elemanları ile birleştirilebilir. Balluff emniyet şalterleri sizin güvenilir, emniyetli seçiminizdir.

    Özellikler

    • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
    • DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları
    • Dört model serisi
    • Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
    • Bir çoklu konum şalterinde serbestçe seçilebilen sayıda emniyet anahtarı konumu
    • Emniyet şalter pozisyonları standart şalter elemanları ile birleştirilebilir

    Çok pozisyonlu limit sviç ile emniyet sviç pozisyonları
  • Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri

    Kaynaklanmış kontaklarda bile emniyetli anahtarlama

    Mekanik tek pozisyon limit anahtarları daha küçük konfigürasyonlarda, emniyet anahtarlama elemanları mümkün değildir. Buna karşılık, pozitif açılı çözümler zaten mevcuttur. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Ancak, bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Bu, kaynaklı temaslarda bile, anahtarlama işlemlerinin güvenilir kontrolüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

    Özellikler

    • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
    • İki model serisi
    • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
    • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
    • Sert kilit pimi

    Pozitif açılmalı tek konumlu limit sviçleri
  • Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri

    Kaynaklanmış kontaklarda bile emniyetli anahtarlama

    Mekanik çok konumlu limit anahtarları daha küçük konfigürasyonlarda, emniyet anahtarlama elemanları mümkün değildir. Buna karşılık, pozitif açılı çözümler zaten mevcuttur. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Ancak, bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Bu, kaynaklı temaslarda bile, anahtarlama işlemlerinin güvenilir kontrolüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

    Özellikler

    • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
    • İki model serisi
    • Model serisine bağlı olarak 12'ya kadar arayüz
    • Pozitif açılmalı sviç konumlarının sayısı serbestçe seçilebilir
    • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
    • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
    • Sert kilit pimi

    Pozitif açılmalı çok konumlu limit sviçleri
  • Endüktif tek konumlu limit sviçleri

    Temassızdır, bu nedenle kullanım sırasında aşınma sorunu yoktur

    Endüktif tek pozisyon limit şalterlerimiz, endüktif sensörün avantajlarını mekanik dış gövde bazlı ürün hattımızın avantajlarıyla birleştirir. Alınan avantajlar arasında sağlam dış gövdeleri ve anahtarlama işlevi için güvenilir bir endüktif anahtarlama elemanı bulunur. Sonuç olarak, kompakt yapılandırmalardan ve yüksek anahtarlama mesafelerinden faydalanırsınız. Bu, temassız ve bu nedenle de aşınmasız çalışmayı sağlar. Anahtarlama elemanları LED'lerle donatıldığından, dış gövde kapağındaki her bir anahtarlama işlevini hemen tanıyabilirsiniz.

    Özellikler

    • Güvenilir endüktif aktif prensibi
    • Led'ler ile fonksiyon göstergesi
    • Kompakt konfigürasyon
    • Sabitleme kütlesine normlanmış mekanik dış gövde kullanılabilir
    • Uzun anahtarlama mesafesi
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Koruma derecesi IP67: Agresif soğutucu yağlama maddelerine dirençli

    Endüktif tek konumlu limit sviçleri
  • Endüktif çok konumlu limit sviçler

    Yakın temas kurmadan çalışın

    Endüktif çoklu pozisyon limit şalterlerimiz, endüktif sensörün avantajlarını, mekanik dış gövde bazlı ürün hattımızın avantajlarıyla birleştirir. Alınan avantajlar arasında sağlam dış gövdeleri ve anahtarlama işlevi için güvenilir bir endüktif anahtarlama elemanı bulunur. Sonuç olarak, kompakt yapılandırmalardan ve yüksek anahtarlama mesafelerinden faydalanırsınız. Bu, temassız ve bu nedenle de aşınmasız çalışmayı sağlar.
    Endüktif sviç elemanlarının koordine edilmiş aktarım frekansları sıkı sıralı bir düzenlemeye olanak sağlar. Anahtarlama elemanları LED'lerle donatıldığından, dış gövde kapağındaki her bir anahtarlama işlevini hemen tanıyabilirsiniz.

    Özellikler

    • Her sviç pozisyonu için güvenilir endüktif aktif prensip LED fonksiyon göstergesi
    • Kompakt konfigürasyon
    • Sabitleme kütlesine normlanmış mekanik dış gövde kullanılabilir
    • Uzun anahtarlama mesafesi
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Anahtarlama frekanslarının koordineli aktarımı sayesinde sıkı sıralı düzenleme mümkündür
    • Koruma derecesi IP67: Agresif soğutucu yağlama maddelerine dirençli

    Endüktif çok konumlu limit sviçler
  • Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri

    Verimli kilit pimi değişimi için değiştirilebilir ünite

    Değiştirilebilir kilit pimi üniteli mekanik çoklu pozisyon limit svicimiz standart uygulamalar için mevcuttur. Daha fazla gereksinim için emniyet anahtarı seçenekleri de mevcuttur. Onlarla birlikte, tek tek kilit pimlerini değiştirmek için tüm svicin çıkarılması gerekmez. Kilit pimi ünitesini çıkarmak için iki vidayı gevşetin. Basit başlatma sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlar.

    Özellikler

    • Değiştirilebilir ünitenin basit montajı sayesinde kısa servis süreleri
    • Tek kilit pimi veya tüm ünitenin makine üzerinde ve hızlı olarak değiştirilmesi
    • Düşük onarım maliyeti
    • Kablolama hatası yok
    • Model serisine bağlı olarak 6 pozisyona kadar mevcuttur
    • İki model serisi

    Değiştirilebilen kilit pimi üniteli çok konumlu limit sviçleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri

    180 ° C'ye kadar sıcaklıklarda soğuk kalır

    Özel bir anahtarlama elemanı ve sofistike bir kilit pimi tasarımı ile donatılmış mekanik pozisyon limit anahtarları, uzun sıcaklık aralıkları için mükemmeldir. 180 ° C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için uygundurlar. Plastik endüstrisinde, çelik ve demir işlerinde kalıp yapımındaki zorlu ortamlar için idealdir.

    Özellikler

    • Güvenilir anahtarlama davranışı
    • Sıcaklık aralığı -5…180 °C
    • Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
    • İki model serisi

    Genişletilmiş sıcaklık aralığı için tek konumlu limit sviçleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri

    180 ° C'ye kadar sıcaklıklarda soğuk kalır

    Özel bir anahtarlama elemanı ve sofistike bir kilit pimi tasarımı, mekanik pozisyon limit anahtarlarını, uzun sıcaklık aralıkları için mükemmel hale getirir. 180 ° C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için uygundurlar. Plastik ve çelik endüstrisindeki kalıp yapımındaki zorlu ortamlar için idealdir.

    Özellikler

    • Güvenilir anahtarlama davranışı
    • Sıcaklık aralığı -5…180 °C
    • Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
    • On iki'ye kadar anahtarlama konumu
    • Dört model serisi

    Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çoklu konumlu limit sviçleri