Optoelektronik sensörler
Optoelektronik sensörler

Varlığı, şekli, rengi, mesafeyi ve kalınlığı kontrol eden etkileyici uzman sensörler

Fotoelektrik sensörler robotik, otomasyon, montaj ve kullanım için optimize edilmiş olan varlığı, şekli, rengi, mesafeyi ve kalınlığı kontrol eder. Onlar çeşitli güçlere sahip gerçek uzmanlardır: parçaları tespit etme ve sayma, istif yüksekliklerini izleme, camdan algılama, küçük parçaları hizalama, tespit işaretleri, dolum seviyesi tespiti ve çok daha fazlası!

Geniş Balluff spektrumu, kırmızı ışık, kızılötesi veya lazer teknolojisi gibi her ışık türünü farklı aralıklarda sunar. Arka plan bastırmalı ve bastırmasız. Çeşitli tasarımlar - mini versiyonda da - çok çeşitli olası uygulamalar sağlar. Fotoelektrik sensörlerimiz robotik, otomasyon, kurulum ve taşıma için optimize edilmiştir.

Faydaları

  • Parça tanıma ve sayma
  • Yığın yüksekliği izleme
  • Camdan algılama
  • Küçük parçaları algılama
  • Marka tanıma
  • Doldurma seviyesi tespiti ve çok daha fazlası

Ürün aileleri

  • Cisimden yansımalı sensörler

    Hafif kontrast farklılıklarını algılamak için

    Kontrast farklılıklarını güvenilir bir şekilde saptamak istiyorsanız, çok çeşitli cisimden yansımalı sensör serimiz. Bu cisimden yansımalı sensörler yüzey, renk ve malzemelerine göre nesneleri algılar. Bu nedenle, bunların tarama aralığı yansıtıcı nesne yüzeyinin boyutuna, şekline, rengine ve dokusuna bağlıdır.
    Verici ve alıcı tek bir ünitede bir araya getirilir, böylece cisimden yansımalı sensörleri kolayca monte edebilir ve yüksek görünür ışık huzmelerini kullanarak hızlıca hizalayabilirsiniz.

    Uygulamanıza göre en uygun ışık tipini seçersiniz. Modele bağlı olarak, cisimden yansımalı sensörlerimiz, küçük parçaları algılamak için ideal olan son derece görünür kırmızı ışık, görünmez kızılötesi ışık veya çok hassas lazer ışığı sunar.

    Renkten bağımsız ve yüzeyden bağımsız algılama için, arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörleri öneririz. Kırmızı ışıkla veya küçük parçaları algılamak için ideal olan lazer kırmızı ışıkla çalışırlar. Bu sensörlerin tarama davranışları farklı yansıma düzeylerinde bile neredeyse sabit kalır.

    Özellikler

    • Kontrast farklılıklarını tespit etmek için ideal - yüzeye, renge ve malzemeye bağlı
    • Görünür ışık huzmeleri sayesinde ekonomik ve kolay montaj ve hizalama
    • Reflektör yansımalı ve ışın demeti sensörlerine kıyasla daha kısa menziller
    • Sadece bir elektrikli cihazın montajını içerir

    Cisimden yansımalı sensörler
    Cisimden yansımalı sensörler

  • Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör

    Neredeyse renk ve yüzey tipinden bağımsız olarak

    Arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörlerimiz, yansıtıcı arka planlardan etkilenmeden belirli bir anahtarlama mesafesindeki nesneleri algılar. Nesne ve arka plan çok kesin olarak ayırt edilebilir, özellikle de bu cisimden yansımalı sensörler düşük gri değer kayması ve histereziyle karakterizedir.
    Verici ve alıcı yer kazanmak için tek bir ünitede bir araya getirildiklerinden, cisimden yansımalı sensörlerimizi kolayca monte edebilir ve bunları hızlı bir şekilde hizalayabilirsiniz. Ek olarak, kırmızı ışıkta mevcut sürümleri ve lazerleri olan yüksek görünür ışık huzmesi bunu yapmanızı kolaylaştırır. Öğretme özelliğini kullanarak veya bir potansiyometre ile ayarları kolayca yapabilirsiniz.

    Özellikler

    • Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak, çeşitli çalışma aralıklarında güvenilir nesne algılama
    • Nesneleri çok benzer arka planlara karşı algılar;
    • Yansıma oranlarında bile neredeyse sabit tarama aralığı
    • Reflektör veya ayrı alıcılar olmadan sadece bir elektrikli cihaz
    • Kırmızı ışıkla veya küçük parçaları algılamak için ideal olan lazer kırmızı ışıkla çalışırlar

     

    Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör
    Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör

  • Reflektör yansımalı sensörler

    Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak cisimleri güvenilir şekilde algılayabilir

    Uygulamanız ne olursa olsun, Balluff size birçok reflektör yansımalı sensör sunar. Bu sensörlerle cisimleri yüzey, renk ve malzemelerinden bağımsız olarak tespit etmek mümkündür. Polarize filtre kullanıyorsanız, reflektör yansımalı sensörlerimiz parlak cisimleri algılamanıza bile olanak sağlar.
    Verici ve alıcı tek bir ünitede bir araya getirilir, böylece bu ışık bariyerini kolayca monte edebilir ve cömert montaj toleransları ile hızlıca hizalayabilirsiniz.

    Uygulamanıza göre en uygun ışık tipini seçersiniz. Modele bağlı olarak, reflektör yansımalı sensörlerimiz, küçük parçaları algılamak için ideal olan son derece görünür kırmızı ışık, görünmez kızılötesi ışık veya çok hassas lazer ışığı sunar.

    Özellikler

    • Geniş montaj toleransları sayesinde basit hizalama
    • Büyük reflektörlerle yüksek aralıklar
    • Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak cisimleri güvenilir şekilde algılayabilir
    • Parlak cisimleri algılamak için polarize filtre uygundur
    • Montaj sadece bir elektrikli cihaz artı reflektör içerir

    Reflektör yansımalı sensörler
  • Karşılıklı tip sensörler

    Kolay pozisyonlama yapın

    Balluff karşılıklı tip sensörler, yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak nesneleri parlak bir yüzeyde bile güvenilir şekilde algılamaya yarar. Birbirleriyle uyumlu, ayrı verici ve alıcı birimlerinden oluşurlar. Bir nesne ışın kirişini kestiğinde, bu alıcıdaki çıkış sinyalinde bir değişikliğe neden olur. Mutlak güvenilirlik.

    Özellikler

    • Mükemmel tekrarlanabilirlik sayesinde konumlandırma işlemleri için idealdir
    • Kirlenmeye karşı son derece dirençli ve geniş bir işlevsel rezerve sahip
    • Geniş çalışma alanları için idealdir
    • Verici ve alıcı ayrı dış gövdelerde

    Karşılıklı tip sensörler
  • Çatal sensörleri

    Eşsiz yüksek hassasiyet ve güvenilirlik

    BGL çatal sensörlerimiz (verici ve alıcı bir dış gövdede) zaten ayarlanmıştır. Bu, çabayı azaltır ve devreye alma sırasında değerli zaman kazandırır ve güvenilir süreçleri kolaylaştırır.
    Hassasiyet açısından, Balluff'un çatal sensörleri, küçük bileşen ve ayrıntı tespiti ve operasyonel güvenilirlik açısından rakipsizdir. Hassas konumlandırma, hızlı hareket sırasının güvenli algılanması, robotikteki küçük parçalar ve otomasyon için lazer çatal sensörlerimizle en iyi sonuçları elde edin.

    Kapsamlı portföyümüz aynı zamanda zor uygulamalar için güvenilir çözümler sunar. Bazı özel uygulamalar saydamlık algılama, su algılama ve ağ kenarı kontrolünü içerir.

    Özellikler

    • Farklı ışık tipleri (kırmızı veya kızılötesi, lazer)
    • Dayanıklı metal dış gövde
    • Cisme kolayca hizalanabilir
    • Yüksek optik çözünürlük ve tekrarlama doğruluğu
    • Standart montaj delikleri ile 5… 220 mm çatal genişliği
    • Eşdeğer mekanik ve optik eksenler
    • Vericinin ve alıcının birbirleriyle sabit şekilde hizalanması sayesinde sağlanan yüksek işlem güvenilirliği

    Çatal sensörleri
    Çatal sensörleri

    Lazer çatal sensörleri, hassas konumlandırma için ve hızlı hareket sıralarının ve küçük parçaların güvenli algılanması ile birlikte en uygun şekilde kullanılabilir.

  • Açılı sensörler

    Tüm açılarda ve köşelerde hassas algılama

    Balluff'un BWL açı sensörleri, daha zorlu uygulamalar için Balluff'un çatal sensörlerinin mantıksal bir gelişimidir. Bu sensörlerin özel dış gövde tasarımı ve ışın geometrisi sayesinde hemen her yönden cisimlerin yaklaşması ve algılanması mümkün olur.
    Kırmızı ışık ve lazer değişkenleri çok çeşitli uygulama senaryoları sunar: Örneğin düz ve büyük nesnelerin beslenmesini kontrol ederken, karmaşık besleyicilerdeki ve ayrıca ağır endüstriyel ortamlardaki çeşitli diğer uygulamalardaki nesneleri sayarken ve tespit ederken.

    Zor, kapalı alanlarda bile kurulum çok basittir: Verici ve alıcı birbirine sıkıca tutturulur, bu da pahalı braketleri gereksiz kılar. Yoğun zaman ayarlamaları bile elimine edildi.

    Özellikler

    • Farklı ışık tipleri (kırmızı ışık, kızılötesi, lazer) sayesinde her türlü uygulamada ideal sonuç verir
    • Dayanıklı metal dış gövde
    • Açılı şekli sayesinde son derece esnek montaj
    • Yüksek optik çözünürlük ve tekrarlama doğruluğu
    • Eşdeğer mekanik ve optik eksenler
    • Verici ve alıcı birbirine sıkıca hizalandığından, yüksek işlem güvenilirliği
    • Zaman alıcı ayar yok
    • Geniş şekil ve boyut seçenekleri

    Açılı sensörler
    Açılı sensörler

    Yapılandırma ve verici geometrileri, nesnelerin hemen hemen her yönden başlatılmasını ve tanınmasını sağlar.

  • Optik pencereler

    Sabit bir çerçevede dinamik veya statik alan kontrolü

    BOW optik pencerelerimiz, nesnelerin yalnızca belirli noktalarda değil bir alan üzerinde taranması gerektiğinde kullanışlıdır. Çok sayıdaki paralel ışınlar geniş bir penceredeki nesneleri tespit etmelerini sağlar. Aynı zamanda, optik pencerelerimiz çerçevenin her noktasında eşit çözünürlük sağlar.
    Balluff optik pencereleri dinamik ve statik modeller olarak sunulur. Dinamik sürüm, besleyici aygıtlardan etkilenmeden yalnızca aktif alandaki hareketli nesneleri tanır. Hızlı hareket eden, karışık öğeleri taramak ve saymak için idealdirler.

    Özellikler

    • Çerçeve içindeki her alanda aynı yüksek çözünürlük
    • Çapı 0.8 mm'ye varan küçük parçaları algılar
    • M8 standart soket konnektörlü dayanıklı metal dış gövde
    • Ayarlanabilen hassasiyet ve çıkış sinyal uzunluğu
    • Dinamik ve statik değişkenler
    • Birden fazla çerçeve boyutu sunan modüler yapı kiti

    Optik pencereler
    Optik pencereler

    Optik pencereler, nesnelerin yalnızca belirli noktalarda değil, aynı zamanda bir alan (pencere) üzerinde taranması gerektiğinde en iyi seçimdir.

  • Işık ağları

    Nesneleri say ve geniş alanları ölç

    Işık ağlarımız geniş alanların taranması, parçaların sayılması, yığın (ör. kağıt) yüksekliklerinin tespiti veya palet yüksekliklerinin ölçümü için idealdir. Dolayısıyla bu sensörler tipik olarak sadece belirli noktaları tarayan klasik geçiş ışınlı sensörlerden daha üstündür.
    Balluff ışık ağlarında bir anahtarlama çıkışı (ör. sayım için) ve ölçüm işlemlerinde kullanılmak üzere bir analog çıkış bulunur.

    Özellikler

    • Farklı uzunluklar mevcuttur
    • Ayrıca 2.1 m uzaklığa kadar olan büyük cisimler için de uygundur
    • Hızlı yanıt süresi sayesinde sayım işlemleri için de idealdir
    • Dayanıklı metal dış gövde
    • Görünmeyen kızılötesi ışık
    • Anahtarlama çıkışı (PNP) ve analog çıkış (0…10 V)
    • Basit bağlantı, ek ekipman gerekmeden kolay kurulum
    • Hemen kullanıma hazır - parametre gerekmez

    Işık ağları
    Işık ağları

    Işık ağları, geniş ve çok büyük nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanması için uygundur.

  • Işık bantları

    Parçaları tanımlayın, konumları belirleyin ve nesneleri sayın - yüksek hassasiyetle

    Çok işlevli, yüksek çözünürlüklü BLA ışık bandımız, tek bir cihazda üç farklı paralel ölçüm sonucunu birleştirir: Parçaları tanımlayabilir, pozisyonları belirleyebilir ve nesneleri sayabilirsiniz. Nesne çaplarının, konumların, boşluk genişliklerinin ve konumlarının, kenar konumlarının ve nesne miktarlarının test edilmesi gibi birçok ölçüm modu mevcuttur. Sürekli ve homojen ışık bandı, güçlü bir kırmızı ışık lazeri tarafından üretilir ve oldukça görünür. Sezgisel kontrol paneli kullanılarak dijital çıkışlar üzerinden altıya kadar farklı nesne öğretilebilir ve görüntülenebilir.

    Özellikler

    • Sabit montaj ve hassas hizalama için sağlam metal dış gövde
    • 50 mm genişlikte ışık bandı
    • Verici ve alıcı arasında 2 m'ye kadar mesafe
    • 0.01 mm'den itibaren mükemmel çözünürlük
    • Serbestçe yapılandırılabilen iki analog çıkış
    • Üç adet programlanabilen dijital çıkış
    • Bir düğmeye dokunarak Akıllı girişim konturu maskeleme
    • Düz metin ekranlı ekranla basit, sezgisel kullanım
    • Her iki sensör için yalnızca bir güç kaynağı - kablolama çabalarından, güç kaynağı birimlerinden ve maliyetlerden tasarruf sağlar
    • Cihazın her şeyi içindedir – kontrol cihazı, PC veya yazılım gibi ek aksesuarlar gerekmez

    Işık bantları
    Işık bantları

    İki analog çıkış ve üç dijital çıkış sayesinde, pozisyonlar ve iletken kalınlıkları paralel olarak algılanabilir ve görüntülenebilir.

  • Renk sensörleri

    Renk ve kontrastı güvenilir bir şekilde belirleyin - insan gözünden daha iyi

    Balluff'un çok amaçlı renk sensörlerini kullanarak otomatik işlemlerinizi basitleştirin ve etkinleştirin. Tekstilde, boyalı sayfalarda ve ayrıca ambalaj veya etiketlerde renkli işaretlerin renk farklarını tanımak için kullanın. Renk algılayıcılarımız parçaları reddediyor ve eşit derecede yüksek ürün kalitesi sağlıyor. Bu şekilde güvenilir bir üretim sürecine katkıda bulunurlar.
    Balluff'un TrueColor sensörleri, daha yüksek çözünürlüğe sahip insan gözü gibi görüyor. İnce renk farklılıklarını birbirinden ayırır ve bitmiş parçaların kalitesini değerlendirir. Ayrıca, insan hatalarından etkilenmeyen bir hassasiyetle test ederler. Her zaman nesnel ve kesinlikle kırılmaz.

    Özellikler

    • Yüksek anahtarlama frekansı
    • Ekranlı veya ekransız
    • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
    • Güçlü beyaz ışık kaynağı sayesinde 400 mm'yi bulan yüksek aralık
    • Yapılandırmayı kolaylaştıran opsiyonel IO-Link arayüzü
    • İstenilen sayıda cisim arasında farklılaştırma (255 direkt olarak öğretilebilir)
    • Çok yüksek renk çözünürlüğü
    • Uygulamaya özel parametrelendirme

    Renk sensörleri
  • Kontrast sensörleri

    Baskı işaretlerini hızla tanıyın ve kontrasttaki küçük farklılıkları güvenilir bir şekilde tespit edin

    Kontrast sensörleri cisimden yansımalı yüksek çözünürlüklü sensörlerdir ve cisimleri gri tonlarına göre ayırmada kullanılırlar. Balluff'un sağlam BKT kontrast sensörleri kontrasttaki küçük farkları bile tespit eder, 30 kHz'e kadar yüksek anahtarlama frekansına sahiptir ve özellikle hızlıdır. Yüksek konumlandırma hassasiyeti sağlarlar ve baskı ve paketleme endüstrileri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundurlar.

    Özellikler

    • 30 kHz'e kadar yüksek anahtarlama frekansı ile hızlı işlemler için doğru anahtarlamayı kesin olarak belirleyin
    • Farklı ışık tipleri (lazer/kırmızı/yeşil/mavi veya beyaz ışık)
    • Lazer ile büyük aralıklar
    • Kolay hizalama için açıkça görülebilen ışık noktaları
    • Pals uzantıları
    • Dışarıdan öğretme yapılabilir
    • Analog çıkış sinyaliyle de mevcuttur
    • Ekran üzerinden kolayca ayarlanabilir (ekransızda da mevcuttur)
    • Farklı uygulamalar için farklı model ve seriler

    Kontrast sensörleri
    Kontrast sensörleri

    Çok çeşitli sensör uygulamaları için farklı ışık tiplerine ve fonksiyonlara sahip çeşitli modeller.

  • Parlaklık sensörleri

    Görünmez işaretleri ve işaretlemeleri güvenilir bir şekilde tespit edin

    BLT parlaklık sensörlerimiz (UV ışık sensörlü), bir insanın yardım olmadan göremediği nesneleri algılar. Önceden ışıldayan partiküllerle zenginleştirilmiş görünmez şekilde işaretlenmiş ürünleri veya yağlayıcıları tespit etmekte faydalıdırlar.

    Özellikler

    • UV ışığı – harici lamba veya ışık kaynağı gerekli değildir
    • Tek bir düğmeye basarak programlanabilir – ayrı yazılım gerekmez
    • Dayanıklı ve endüstri sınıfı yapılandırmalar

     

    Parlama sensörleri
    Parlaklık  sensörleri

    Floresan maddeler içeren nesneler insan gözüyle görülememektedir, ancak UV ışığı kullanan parlama sensörleri tarafından tespit edilebilmektedir.

  • Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar

    Plastik veya cam fiber optik sayesinde maksimum esneklik

    Balluff'ta plastik ve cam fiberler için BFB fiberler bazlı cihazlar, geleneksel bir optik sensör uygulama için çok büyük veya çok katı olduğunda kullanılır. Komple bir sensör için plastik veya cam fiber optiklerle birleştirilebilirler, böylece uygulamaya bağlı olarak, maksimum esneklik sizin için kullanılabilir.
    Geniş plastik fiber optik seçeneklerimiz, özellikle sağlamlık veya çevresel sıcaklıklara veya kimyasallara karşı direnç gereksinimleri çok uygun olmadığında kullanılabilir. Bununla birlikte, ürün yelpazemiz içinde yüksek sıcaklığa dirençli fiber ürünlerimiz de mevcuttur. Cam fiber optik ile sırt kısmı dirençli, sıcaklık dirençli ve kimyasal dayanımlı değişkenler de sunuyoruz.

    Özellikler

    • Düşük kontrast farklılıklarını algılamak için
    • Çok hızlı – 8 kHz'e kadar
    • Yüksek pozisyonlama doğruluğu
    • Esnek şekilde monte edilebilir, montajı kolaydır
    • Ek fonksiyonlar mevcut (parametrelendirilebilir)
    • Mekanik dayanımlıdır
    • Son derece hassas anahtarlama
    • Tek yollu veya algılama prensibi ile
    • Düz veya açılı optikler
    • Silindir şapka raylarına montaj için kompakt konfigürasyon
    • Ekranlı veya ekransız
    • Farklı ışık tipleri (kırmızı veya kızılötesi)
    • Analog çıkış sinyali ile isteğe bağlı olarak da temin edilebilir
    • Cam ve plastik fiberler için farklı model ve seriler

    Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
    Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar

    Çok çeşitli uygulamalar için farklı kapasitelere ve farklı fonksiyonlara sahip çok çeşitli özel ana üniteler mevcuttur: Potansiyometre ile basit uygulamadan ekranlı son teknoloji cihazlara.

  • Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)

    Özel niteliklere sahip üst raf performansları

    Fiber bazlı cihazlarımız için tasarlanan ve test edilen plastik ve cam fiberlerimiz anahtar olarak veya tek kullanımlık tasarımlarda mevcuttur. Küçük parçaları tespit etmek, parça özelliklerini kontrol etmek, parça konumlandırmak, görevleri saymak ve robotlarda olduğu gibi herhangi bir kurulum alanına sahip olmadığınız zaman kullanabilirsiniz.
    Plastik optikler, sıcaklık veya kimyasal direncin yanı sıra sağlamlık gereksinimleri düşük olduğu durumlarda kullanılır. Cam fiber optik, zorlu ortamlar için - hatta yağ buharı ve kimyasalların etkisiyle - ve 200 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar için uygundur.

    Hem plastiğimizin hem de cam fiberimizin iletim doğruluğu ve hızı. Balluff'un portföyünü tamamlayan düz veya açılı ışık emisyonlu, çeşitli uç bağlantı parçaları (2 ila 8 mm çap, 5 x 4 mm ila 23 x 55 mm kare,…) düz veya açılı ışık emisyonlu, hatta plastik fiberler için bükülebilir optik kafalar.

    Özellikler

    • Yüksek fonksiyon rezervi
    • Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme
    • Homojen optik özellikler
    • Çeşitli kaplama malzemeleri, uzunlukları ve çapları ile kompakt, esnek ve sağlam
    • Sensörde öğretmeyi giriş ile veya özellikle IO Link ile kolayca yapın
    • Talep üzerine teşhis ve durum izleme fonksiyonları ile
    • Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen fiberler olarak da mevcuttur

    Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
  • Micromote Sensörler

    Özel gereksinimleriniz için çok çeşitli sensör başlıklarına sahip esnek sistem

     

    Balluff'un BOH Micromote sistemi özellikle küçük ve çok esnek bir şekilde kullanılabilir. Harici bir işlemci birimini (amplifikatör) olağanüstü küçük fotoelektrik sensör kafalarıyla birleştirir. Sonuç olarak, son derece daralan üç boyutlu koşullara ve hareketli makine elemanlarına bile uygundur.
    Micromote sensörleri ve yenilikçi sensör elemanlarından oluşan modüler sistem, en bireysel gereksinimleri karşılamaktadır. Çeşitli dış gövde konfigürasyonları, özellikle yüksek derecede tasarım özgürlüğü sağlarken, hassas optoelektronik bileşenler, herhangi bir uygulama için tam olarak maksimum işlemi sağlar.

    Özellikler

    • Entegre ışık kaynaklarına sahip yüksek hassasiyetli sensör kafaları yelpazesi: Microspot, Nanospot, lazer, kızılötesi, klasik kırmızı ışıklı LED'ler
    • Analog, dijital ve dinamik ürünler için amplifikatör
    • Hedef ve gerçekleşen değerlerin gösterilmesi
    • Uygun operasyon
    • Son derece esnek sensör kablosu
    • Üstün teknik parametreler
    • Sağlam - zorlu çevre koşullarında kullanılabilir
    • Hafif bileşen parçaları sayesinde, tutucularda optimum kullanım
    • Makinede zarif, kesintisiz entegrasyon
    • Uygulamanın kolayca erişilebilir konumlarında ayrılmış amplifikatörler ile ayarlanabilir

     

     

     

    MICROmote Sensörler
  • Fotoelektrik mesafe sensörleri

    Optik mesafe ölçümünde uzman

    Balluff'un fotoelektrik mesafe sensörleri, birçok uygulamada olduğu gibi konumlandırmada, malzeme akış kontrolünde veya seviye tespitinde size yardımcı olur. Otomotiv endüstrisinde, fabrika otomasyonunda, lojistikte veya yapısal çelik konstrüksiyonunda, güvenilir ve mesafe ölçümü ile verimlilikte gözle görülür artışlar elde edebilir ve hedeflenen şekilde hataları önleyebilirsiniz. 20 mm'den 20 m'ye kadar çeşitli, yarı ayarlanabilir ölçüm aralıkları ve arka plan bastırma kabiliyeti olan ve olmayan değişkenler sunuyoruz.
    Temassız, aşınmasız sensörlerimiz üçgenleştirme prensibi veya uçuş süresi teknolojisi (TOF) temelinde işlev görür ve kırmızı ışık ya da lazer kullanır. Dayanıklı plastik veya metal dış gövdelere yerleştirilmişlerdir ve analog akım ve gerilim çıkışlarının yanı sıra dijital seri veya IO-Link arayüzlerine de sahiptirler. Fotoelektrik mesafe sensörlerimiz IP65 / 67 ve IP69K dereceli koruma derecesine sahiptir, bu da zorlu ortamlar için bile uygun olmasını sağlar.

    Özellikler

    • Kısa, orta ve uzun ölçüm aralıklarının mesafe ölçümleri ve mesafe takibi için ideal
    • Hemen hemen tüm ürünler için ayarlanabilir anahtarlama noktalarına sahip ek anahtarlama çıkışları
    • Sensörde öğretmeyi giriş ile veya özellikle IO Link ile kolayca yapın
    • Talep üzerine teşhis ve durum izleme fonksiyonları ile
    • UL onayı ve isteğe bağlı Ecolab sertifikaları

    Fotoelektrik mesafe sensörleri
    Fotoelektrik mesafe sensörleri