Basınç vericileri
Basınç vericileri

Proses basıncı, hidrolik basınç ve vakum izleme

BSP basınç sensörleri gaz ve sıvı ortam basınçlarını izler; fabrika otomasyonunda çeşitli şekillerde de kullanılabilirler. Paslanmaz çelik dış gövdeler ile temin edilebilir, genişletilmiş sıcaklık aralıklarının ve zorlu ortamların zorlu gereksinimleri için tasarlanmıştır.

Dönme dış gövdeniz ve basit, VDMA uyumlu programlamanız sayesinde esnek bir şekilde monte edilebilirler, aynı zamanda uygun bir şekilde servis edilebilirler. Parlak LED Ekranı kullanarak mevcut sistem basıncını hızlı ve güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz.


En önemli faydaları

  • Büyük, parlak aydınlatmalı LED ekran
  • Kompakt ve dayanıklı verici
  • Basınç aralığı –1…600 bar
  • Proses bağlantısı: G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • Ön yüzeyi G1 / 2 “ve Tri-Clamp 1.5“ ile yıkayın
  • M 12 bağlantı ile kompakt
  • Çıkış 4…20 mA, 0…10 V, sviç noktaları (NPN/PNP) ve IO-Link
  • Akışkan sıcaklığı –40…+125 °C
  • IP67 ve IP69K koruma sınıfı
  • UL onayı
  • Paslanmaz çelik veya PVDF proses bağlantısı

Ürün aileleri

  • Ekransız basınç sensörleri

    Paslanmaz çelik dış gövde sayesinde kompakt ve sağlam

    BSP basınç sensörlerimizin (ekransız) paslanmaz çelik dış gövdeleri sayesinde montajı kolaydır ve son derece kompakt ve sağlamdır.

    Özellikler

    • Kompakt ve dayanıklı paslanmak çelik dış gövde
    • Yerinde kurulumu basit
    • Basınç aralığı –1…600 bar
    • Ölçme prensibi: Bağıl basınç
    • Paslanmaz çelik proses bağlantısı: G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
    • Tri-Clamp 1.5" ile yüzey altı
    • M12 Bağlantı
    • Çıkış 4…20 mA, 0...10 V veya IO-Link ve sviç çıkışı (NPN/PNP)
    • Çıkış 4…20 mA iki iletkenli sistem olarak
    • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı –40…+125 °C)
    • Seramik ölçüm hücreleri (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücreleri
    • Genişletilmiş voltaj aralığı 8…32 V DC
    • UL onayı
    • Müşteri talebine göre özel değişiklikler

    Ekransız basınç sensörleri
    Ekransız basınç sensörleri

    Kompakt basınç vericileri uzun ömürlü, güvenilir basınç algılamayı temsil eder. Yerden tasarruf sağlarlar ve doğrudan sahaya monte edilirler.

  • Ekranlı basınç sensörleri

    Rahat kurulum, net bilgi

    BSP basınç sensörlerimizin (ekranlı) kurulumu ve okunması özellikle kolaydır.

    Özellikler

    • VDMA standardına göre parametrelendirme
    • Çift dönüş - kolay monte edilir
    • Kompakt dış gövde tasarımı
    • Üstten montaj için özelleştirilebilir oryantasyon
    • Basınç aralığı –1…600 bar
    • Ölçme prensibi: Bağıl basınç
    • M12 bağlantısı, bağımsız dönüşlü
    • Paslanmaz çelik veya PVDF proses bağlantısı: G1/4", G1/2", NPT1/4"
    • Seçilebilir çıkışlar (analog, dijital, IO-Link)
    • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı –40…+125 °C)
    • Seramik ölçüm hücreleri (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücreleri
    • UL onayı
    • Müşteri talebine göre özel değişiklikler

    Ekranlı basınç sensörleri
    Ekranlı basınç sensörleri

    Göstergeli basınç sensörleri, vakum emme basıncını izler ve böylece güvenilir bağlantı sağlar.

  • Ön gömülü basınç sensörleri

    Zorlu ortam için

    BSP ön flanş basınç sensörlerimiz viskoz, macun benzeri, kristalize edici veya katı içeren ortamlardaki basınç ölçümleri için en uygun. Yapıştırıcılar, gresler, sızdırmazlık maddeleri veya sık sık değişen ortamlarla kullanın. Önden gömme kaynaklı paslanmaz çelik membranlar sayesinde ölü boşlukları yoktur ve temizlenmesi kolaydır.

    Özellikler

    • Ölü alan içermez ve temizlenmesi kolaydır
    • Okunması kolay ekran ve seçilebilir çıkışlarla (analog, dijital, IO-Link) kullanışlı
    • 4… 20mA çıkış sinyaline sahip bir verici olarak kompakt ve sağlam
    • Basınç aralığı –1…600 bar
    • Üst seviye paslanmaz çelik G1 / 2 "de proses bağlantısı"; veya üç-kıskaç 1 ½ & quot;
    • IP67 veya IP69k
    • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı –40…+125 °C)
    • UL onaylı, malzeme test sertifikası 3.1 (EN10204)
    • Müşteri talebine göre özel değişiklikler

     

    Önden gömmeli basınç sensörleri
    Ön gömülü basınç sensörleri

    BSP ön flanş basınç sensörlerimiz viskoz, macun benzeri, kristalize edici veya katı içeren ortamlardaki basınç ölçümleri için en uygun.