Döner Enkoder
Döner Enkoder

Boyutsal olarak doğru pozisyonlama görevleri için güvenilir dönüştürücü

Her biri optik veya manyetik ölçüme sahip bir dizi artımlı ve mutlak enkoder sunuyoruz. Mutlak enkoderler içinde, çok turlu ve tek turlu versiyonlar arasında da bir ayrım yapılır. Ürünlerimiz, makine parçalarının hızlarını ve pozisyonlarını izlemek için uzunlukların, pozisyonların, hızların ve açıların güvenilir ve hassas bir şekilde algılanması ve elektrik sinyallerine dönüştürülmesi gereken her yerde kullanılır.

Ürün aileleri

  • Artımlı enkoderler

    Dönme ve konveyor hızlarını izleyin ve kontrol edin

    Artımlı enkoderler, esas olarak makinelerin ve münferit makine parçalarının hız izlemesi için kullanılır. Önceden tanımlanan değerler, sonraki tüm ölçümler için bir referans değer görevi görür. Sinyal olarak ne kadar çok pals verilirse, o kadar hassas ve yüksek çözünürlüklü ölçümler yapılabilir.

    Artımlı enkoderin özellikleri ve avantajları

    • Yüksek çözünürlüklü açı ölçümü
    • 500 N'ye kadar yüksek şaft yükü
    • IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları
    • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon
    • Diğerlerinin yanı sıra mevcut arayüzler: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
    • Hassas, yüksek çözünürlüklü ölçümler için optik teknoloji veya zorlu çevre koşullarında kullanım için manyetik teknoloji mevcuttur
    Artımlı enkoder

  • Mutlak enkoderler

    Kritik makine parçalarının yüksek hassasiyetli pozisyonlanması

    Mutlak döner enkoderler, açısal pozisyonları algılar ve ölçülen sinyallere benzersiz değerler atar. Mutlak ölçüm prensibi nedeniyle, değerler her zaman yeniden kaydedilir ve geçmiş ölçümleri kullanmaz, bu da makinelerin ve sistemlerin pozisyonunun her zaman güvenilir ve net bir şekilde belirlenebileceği anlamına gelir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, manyetik veya optik enkoder ve tek turlu veya çok turlu değişkenler arasında seçim yapabilirsiniz.

    Mutlak enkoderlerin özellikleri ve avantajları

    • Homing geçişine gerek yok
    • Elektrik kesintilerinde veri kaybı olmaz
    • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon
    • Zorlu çevre koşulları için sağlam tasarım
    • Diğerlerinin yanı sıra mevcut arayüzler: RS485, SSI, CANopen
    • Tek turlu veya çok turlu enkoder olarak mevcuttur
    • Hassas, yüksek çözünürlüklü ölçümler için optik veya zorlu ortamlarda kullanım için manyetik
    Mutlak enkoder