Ultrasound sensörler
Ultrasound sensörler

Doğru - her alanda başarılı

Uygulamanızın konum tespiti, mesafe ölçümü veya katı, toz veya sıvı ortam tespiti olup olmadığı: BUS ultrasonik sensörler çok yönlüdür.

Temas etmeden dolum seviyelerini, yükseklikleri ve sarkmaları ölçer, nesnelerin varlığını sayıp izlerler. Renk, şeffaflık ve yüzey dokusundan bağımsız olarak, her zaman çok iyi performans gösterirler. Duman, sizin ve yabancı cisimler bu sensörler için sorun oluşturmaz.
Algılama aralıkları 25 mm ile 6 m arasındadır, bu nedenle daha büyük nesne boşlukları sorun olmaz. Yüksek çözünürlükleri ve küçük kör bölgeleri en yüksek hassasiyeti sağlar.

Balluff ultrason sensörleri çıkış sinyallerinde farklılık gösteriyor. Anahtarlama versiyonu ve analog versiyon sayesinde, nesneleri hem güvenilir bir şekilde algılayabilir hem de sayabilir ve mesafeleri çok hassas bir şekilde belirleyebilirler. Bu, çok çeşitli uygulamaları garanti eder.

Ek bir fayda: Ultrasonik sensörlerimiz farklı çıkış fonksiyonlarına sahiptir ve NC veya NO sensörleri olarak kullanılabilir.

En önemli faydaları

  • Temassız algılama
  • Sis, toz ve kirlilik gibi kritik çevre koşullarında güvenilir
  • Renk, saydamlık, yansıma özellikleri ve cisim üzerinde yüzey kalitesinden bağımsız olarak
  • Daha küçük nesnelerin bile hassas şekilde tanınması
  • Dikdörtgen ve silindirik kafalar daha fazla tasarım serbestliği sağlar

Ürün aileleri

  • Dijital çıkışa sahip ultrasonik sensörler

    Evrensel - dolum seviyelerini, yükseklikleri ve sarkmayı ölçün

    Ultrasonik sensörlerimiz (dijital çıkış) dolum seviyelerini, yükseklikleri veya sarkmayı ölçer. Renk veya yüzey kalitesinden bağımsız olarak her yerde kullanılabilecek bir sensör arayanlar için ideal çözümdür. Yüksek çözünürlüğü, küçük kör bölgeleri ve geniş çalışma aralığı sayesinde her zaman maksimum hassasiyet seviyesine sahip olmanızı sağlar. Bireysel ihtiyaç profiline dayanarak, bu çok yetenekli cihazı çeşitli voltaj veya akım çıkışları ile birlikte ek anahtarlama çıkışı olan değişkenler de sunabiliyoruz.

    Özellikler

    • Katı, tozlu ve sıvı ortamlarda konumlandırma veya nesne algılama
    • Temas kurmadan nesnelerin varlığını / yokluğunu kontrol etme ve sayma
    • Renk ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak fonksiyonlar
    • Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde aşırı hassasiyet
    • Analog çıkışlar

    Dijital çıkışa sahip ultrasonik sensörler
  • Analog çıkışa sahip ultrasonik sensörler

    Evrensel - katı, tozlu ve sıvı ortamları izlemek için

    Analog çıkışlı ultrasonik sensörlerimiz katı, tozlu ve sıvı ortamlardaki konumları veya nesneleri tespit etmek için kullanılır. Orada nesnelerin varlığını kontrol ederler ve temas etmeden onları sayarlar. Renk veya yüzey kalitesinden bağımsız olarak her yerde kullanılabilecek bir sensör arayanlar için ideal çözümdür. Pus,toz ve kirlilik cihazın yüksek kabiliyetine zarar veremez çeşitli çıkış sinyalleriyle kullanılabilir. Yüksek çözünürlüğü, küçük kör bölgeleri ve geniş çalışma aralığı sayesinde her zaman maksimum hassasiyet seviyesine sahip olmanızı sağlar.

    Özellikler

    • Katı, tozlu ve sıvı ortamlarda konumlandırma veya nesne algılama
    • Temas etmeden nesnelerin varlığını / yokluğunu kontrol etme ve sayma
    • Renk ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak fonksiyonlar
    • Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde aşırı hassasiyet
    • Analog çıkışlar

    Analog çıkışa sahip ultrasonik sensörler
  • Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler

    Aşırı koşullar altında dolum seviyesi ölçümü

    Kimyasal maddelere dayanıklı ultrasonik sensörler depo ve kaplardaki dolum seviyelerini hem normal basınçta hem de maksimum 6 bar basınç altında temassız olarak ölçebilir. Anahtarlama ve analog çıkışları birleştirerek dolum seviyesi ölçümlerini ve taşma korumasını aynı anda yapabilirsiniz. Sensör, bir PTFE katman ve paslanmaz çelik dış gövde ile her türlü uygulamada agresif sıvılardan korunur.

    Özellikler

    • Katı, tozlu ve sıvı ortamlarda konumlandırma veya nesne algılama
    • Temas etmeden nesnelerin varlığını / yokluğunu kontrol etme ve sayma
    • Renk ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak
    • Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde aşırı hassasiyet
    • Yüksek basınca karşı dirençlidir

    Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler