控制焦化機的作業

高溫時的可靠控制

解決方案

極度高溫不會對安裝在液壓缸內的 BTL 微脈衝位移感測器造成任何問題。在 100 °C 以下,該感測系統仍能準確地控制焦化機的所有作業。IP67 等級的堅固金屬殼體加上 PTFE 電纜甚至可以讓微脈衝位移感測器應用在高達 200 °C 的高溫環境下。

特點

  • 可耐高溫,因此適用於鍋爐電瓶上
  • IP67 等級的金屬殼體
  • 可有不同的介面
控制焦化機的作業
尋找合適的產品 下載

工業團隊

您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。