能源、石油和天然氣開採
能源、石油和天然氣開採

適用於嚴苛條件下的精準和具防爆保護的解決方案

由於資源逐漸短缺,因此開採化石能源載體時必須要有更好、更有效率的技術。我們的感測器經久耐用、具高精度且無須保養,正是您在嚴苛環境下開採石油和天然氣所需的產品和解決方案。它們當然也包含有多種國際核可的可靠性防爆保護功能。

應用範例

  • 調控及阻斷用具可防爆

    請為您的設備做好安全防護,確實預防爆炸危險

    解決方案

    調控及阻斷用具用於石油和天然氣開採地區、精煉廠,以及石化裝置上。它們不僅必須抵抗惡劣環境的影響,還必須能應付爆炸危險。因此防爆保護是最優先考量。巴魯夫針對每種應用都能提供理想的解決方案:本公司通過認證的 BTL 微脈衝位移感測器擁有多項國際認證,是最值得信賴的產品。

    特點

    • 可靠性高
    • 包含 IECEx、ATEX、NEC 500/505,以及其他項國際認證
    能源、石油和天然氣開採,調控及阻斷用具防爆保護
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 監控油料輸送泵浦

    對輸送泵浦進行高精度位置測量

    解決方案

    油田開發出來後,輸送泵浦即能完全自主接手您的大部分工作。此時其各項參數即交由感測器和自動化遠端系統長期監控。本公司的 BTL 微脈衝位移感測器可直接設在該泵浦上,並能夠絕對可靠地執行高精度的位置測量,它允許直接推斷輸送系統中的狀態。

    特點

    • 採用經久耐用的設計,因此格外堅固耐用
    • 極精準測量行程與位置
    能源、石油和天然氣開採,監控油料輸送泵浦
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 校正油料輸送泵浦

    精準定位您的輸送泵浦

    解決方案

    為將負載和磨損儘可能降至最低,輸送泵浦必須準確對準井眼。本公司的 BSI 傾斜感測器能在惡劣的戶外環境中提供最佳條件:其類比式角度值可讓極為精準地定位泵浦。

    特點

    • 最適合在惡劣條件下使用,保護等級高達 IP67
    • 角度採絕對測量法,數值精確
    • 堅固外殼
    能源,石油和天然氣開採,校正油料輸送泵浦
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 定位鑽桿

    為鑽孔程序做好最佳準備

    我們的解決方案

    固管夾將鑽桿取出工具庫,並將它直接定位在鑽孔上方。這樣做可確保鑽孔作業進行得快速又高效。強而有力的液壓系統輕巧地移動笨重桿體,將它準確地移至正確位置上。巴魯夫的微脈衝位移感測器是快速精準定位的關鍵角色。

    特點

    • 高溫區
    • 經久耐用
    • 堅固耐用
    定位鑽桿
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 準確定位鑽管

    操作簡單,適用於有爆炸危險的環境

    我們的解決方案

    Iron Roughneck自動化機械人可將操作鑽管時的效益極大化。拆裝管件時,雖然物體十分笨重,但仍需要極為精準地移動。微脈衝位移感測器可精準無誤且可靠地進行測量。若是採用防爆型,您便萬無一失了。

    特點

    • 適用於有爆炸危險的環境
    • 已取得 ATEX、IECEx、NEC500/505,以及其他國際認證
    • 採用堅固耐用的不鏽鋼設計
    準確定位鑽管
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 可確保鑽頭位置正確無誤

    可確保到達所需鑽孔深度

    我們的解決方案

    隨時掌握鑽頭的位置:搜尋新礦藏時,使用移動式鑽頭進行地質探勘,以確認可能存在的礦床。BTL微脈衝位移感測器 PF 可靠地保證鑽孔深度正確。

    特點

    • 扁平形狀,可為行動機具節省空間
    • 堅固耐用的成型外殼
    • 無耗損,因為從位置感應器到位移感測器相隔最大 15 mm 的間距,非接觸式
    可確保鑽頭位置正確無誤
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。