能源,風力
能源,風力

具絕對可靠性,適用於陸上和海上風力發電廠

現代化的風力發電廠現今的產能比二十年前增加了 20 倍-同時成本還下降。然而,風力發電廠是必須具備極高可用性的大型投資。因此,所有組件的運作必須極度可靠,且不能有故障。

巴鲁夫多年來一直和先驅廠商合作,提供他們該產業所需的感測器、感測系統和解決方案-特別針對陸上和海上風力發電廠的特殊要求所開發的。

應用範例

  • 隨風向進行機艙調節

    提高風力設備效率的可靠和成本低廉解決方案

    解決方案

    為了達到風力發電機的最大效率,必須隨風向調節機艙。本公司的電感式感測器 BES 可直接在方位調整鏈輪上偵測位置,並可靠地將機艙移至最佳位置。

    對於單一旋轉感測器標準解決方案來說,巴魯夫的感測器堅固耐用,非常適合做為成本低廉和備用的附加方案。因為相對於旋轉感測器,本公司的感測器的安裝不需特殊機械裝置。

    特點

    • 特別堅固耐用,防衝擊和耐震
    • 非接觸式作業,因此無耗損,無須保養
    • 適用於大波動的的溫度和濕度
    • 不鏽鋼外殼
    能源,風力,隨風向進行機艙調節
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 檢查液壓缸的位置

    使用巴魯夫位移測量系統達到更高的性能

    解決方案

    本公司的磁致伸縮 BTL 微脈衝位移感測器係針對用於風力發電設備之液壓缸內而特別研發出來的產品。可透過節距調整,配合風力強度精確地調配旋轉葉片的角度。藉此巴魯夫位移感測器即可將發電量最大化,並可確保設備的安全性達最高限度。

    特點

    • 非接觸式作業,因此無耗損且無須保養
    • 可耐壓至 600 bar
    • 耐震耐衝擊,適用於可靠地運用在惡劣環境下
    檢查液壓缸的能量、風力、位置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 將軸承及傳動系統的磨損降至最低

    經由降低不平衡及風荷載來延長使用壽命

    解決方案

    不平衡及風荷載會縮短風輪機中的軸承及傳動系統的使用壽命。本公司的 BAW 測距用電感感測器監控空氣間隙和關鍵位置處的容許誤差是否維持在規定範圍內。荷載多虧巴魯夫得以降低-且使用壽命得以達到最長限度。

    特點

    • 非接觸式作業,因此無耗損且無須保養
    • 精巧的結構設計
    • 安裝容易、間距寬敞
    將軸承及傳動系統的能量、風力、磨損降至最低
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 監控轉子轉速

    本公司的產品能可靠地保護風輪機防止過轉

    解決方案

    本公司的 BES 電感式感測器能偵測風力發電設備的轉子轉速。極為可靠且可耐低溫至 –40 °C。僅需兩片朝向鎖片位置的電感式感測器即足以偵測到轉子的轉速及旋轉方向。巴魯夫藉此確實地保護設備以免發生過轉現象。

    特點

    • 大幅度的切換距離
    • 溫度範圍擴大
    • 非接觸式偵測
    • 對於髒污並不靈敏
    監控能量、風力轉子轉速
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 速度偵測

    可精準偵測速度、旋轉方向和鎖止位置

    解決方案

    我們的 BML 磁編碼式位移測量系統能精準地偵測轉子的速度-即便在轉速低的情況下。只須將磁帶感測系統直接安裝在主軸上即可。該系統不僅能偵測旋轉方向,還可利用基準點掌握轉子鎖止的正確位置。所有作業皆為非接觸式,因此無耗損。

    特點

    • 非常準確,低轉速時也是如此
    • 非接觸式作業,因此無耗損,無須保養
    • 可操控位置
    能源,風力,速度偵測
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 監控發電機轉速

    確保供電時最佳的調節品質

    解決方案

    發電機的轉速是貴司設備控制的重要參數。巴鲁夫的 BML 磁編碼式位移測量系統可無接觸式讀取磁性環上的兩極,利用這樣的方式精準監控發電機轉速。我們的感測器也能任意安裝在大直徑的軸上,例如:透過不同的環直徑或作為磁帶解決方案。由於我們的產品經久耐用,且運作精準,因此可確保供電時最佳的調節品質。

    特點

    • 不佔空間,安裝簡單
    • 非接觸式作業,因此產品使用壽命長
    • 高解析度確保精準度
    能源,風力,監控發電機轉速
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 風力渦輪機葉片的位置調整

    液壓驅動的可靠定位

    解決方案

    保養時,風力發電機必須呈靜止狀態,轉子葉片不能受風力驅動。我們的 BHS 電感式感測器可偵測鎖芯的活塞位置以及葉片定位系統的最終位置。且其運作非常可靠。這種耐高壓的感測器也有適用於低頻關閉(Soft-Stop)的類比機型。

    特點

    • 可耐高壓最高達 500 bar,可直接安裝
    • 不鏽鋼殼體
    • 也有適用於低頻關閉(Soft-Stop)的類比機型
    能源,風力,風力渦輪機葉片的位置調整
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 監控風力渦輪機的塔架傾斜度

    降低設備負荷以及減少風險

    解決方案

    強風或暴風雨時,抑或在風力發電機設備啟動階段期間,塔架會承受很大的力量。我們的 BSI 傾斜度感測器能確實測量塔架的絕對傾斜角度。藉此避免傾斜度超過極限值,並降低設備的負荷。

    特點

    • 安裝簡單
    • 耐溫度 –40 至 +85 °C
    • 堅固的金屬殼體
    能源,風力,監控風力渦輪機的塔架傾斜度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 檢測盤式制動器

    由於採自動監控,因此維修簡單,且產品使用壽命增長

    解決方案

    風力發電設備內部許多地方安裝了盤式制動器。我們的 BAW 測距型電感式感測器會以最高精度持續性檢測這些盤式制動器。並能於必須更換制動器來令片時,及時提出警示。讓保養更輕鬆,也能延長設備的使用壽命。

    特點

    • 測量範圍大
    • 持續性偵測
    • 外型緊湊
    能源,風力,檢測盤式制動器
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 機油和冷卻液的液位高度檢測

    確保齒輪系統、液壓系統和冷卻系統的安全性

    解決方案

    齒輪系統、液壓系統和冷卻系統的膨脹水箱內必須隨時保持理想的液位高度。我們的 BCS 電容式感測器可透過非接觸式方式偵測到最高和最低液位高度-隔著容器壁厚或透過轉接器。這類感測器安裝在油底殼內,作為防漏感測器,出現油液洩漏現象時會通報。

    特點

    • HALT 檢驗核可的電容式感測器
    • 可隔著塑膠容器壁厚進行無接觸式測量
    • 偵測油液和水
    能源,風力,機油和冷卻液的液位高度檢測
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。