操作、輸送和程序監控
操作、輸送和程序監控

靈活地完成生產系統被賦予的要求

互聯的生產系統是由許多標準機台組成,這些標準機台透過內部物流設備和連續輸送裝置連接起來。這是一種非常經濟的設計概念,因為能以低成本且僅需稍微變更設備,即可生產大型標準件,也能生產微變化的產品。

同時也能讓這所謂的小型程序技術持續保持在最新狀態。因為唯有如此,它才能確實監控進料裝置,確保冷卻劑和潤滑劑供應充足,並監控液壓傳動機組上的液位高度。很重要的是:配置變更必須正確執行,因為產品開發週期越短,感測器的使用就會變多。

應用範例

  • 監控龍門式進料裝置上的夾爪

    利用磁敏式汽缸感測器輕鬆監控抓夾程序

    解決方案

    氣動式夾爪內的活塞裝有數個用以偵測夾爪滑塊位置的磁鐵。因此可利用我司的磁敏式汽缸感測器 BMF 輕鬆監控抓夾程序。

    其運作方式如下:將感測器置入固定卡槽內。利用推移方式調整所需的切換點。然後旋緊螺栓。完成。

    特點

    • 可靠地監控抓夾程序
    • 感測器安裝簡單
    金屬加工,監控龍門式進料裝置上的夾爪
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 掌控龍門式進料裝置上的最終位置

    利用電感式感測器無須接觸即可偵測最終位置

    解決方案

    您可利用我司的電感式感測器 BES 偵測龍門式進料系統的最終位置。此時僅需在所需位置上裝上一具金屬旗形開關即已足夠。在無接觸的情況下,感測器即可偵測到其最終位置,然後將正確的切換訊號傳送給控制裝置。

    特點

    • 無接觸,因此無磨損
    金屬加工,利用電感式感測器無須接觸即可偵測最終位置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 控制線性單元的定位

    磁編碼式位移測量系統能提升經濟價值

    解決方案

    透過可自由選擇的目標位置,因此可靈活運用配備集成式線性位移檢測的線性單元。若也想提升其性能,建議可選用我們的緊湊型 BML 磁編碼式位移測量系統。位移測量系統會提升以下的效率:從位置驅動到位置控制軸。經濟價值更為提升。

    特點

    • 由於可自由選擇目標位置,因此靈活性提升
    • 經濟價值特別突出
    金屬加工,磁編碼式位移測量系統能提升經濟價值
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 控制液壓傳動機組的液位高度

    堅固又精準的感測器-最適用於偵測液壓油的液位高度

    解決方案

    若要偵測液壓油的液位高度,您只須使用配備浮子的磁致伸縮液位感測器。因為這種感測器完成封裝起來,因此特別堅固耐用。對於這麼精確的感測器,可使用介面、類比訊號或 IO-Link 皆可。

    特點

    • 經久耐用,因為完全封裝
    • 專為高測量速率所設計,高精準度
    • 類比訊號(0-10 V 或 4-20 mA)或 IO-Link
    金屬加工,堅固又精準的感測器-最適用於偵測液壓油的液位高度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 切換式或連續式偵測程序液體及液位

    您在選擇利用超音波液位感測器的監控類型方面,擁有最大的應用靈活性

    解決方案

    視規格而定,超音波液位感測器可用於支援切換訊號的兩點式調節或用於連續式液位調節。如此一來,使用者在選擇監控類型時,就能擁有最大的應用靈活性。

    特點

    • 支援切換訊號的兩點式調節或連續式液位調節(視感測器規格而定)
    • 選擇監控類型時擁有最大的應用靈活性
    金屬加工,堅固又精準的感測器-最適用於偵測液壓油的液位高度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 識別洩漏情形

    安裝在一個間隔件上的電容式感測器會自行偵測到洩漏情形,即便連微量也不放過

    解決方案

    利用安裝在固定在收集容器底部的間隔件上電容式感測器,即可輕鬆偵測到洩漏情形。這些感測器會可靠地偵測到洩漏,連微量也不放過。

    特點

    • 絕對可靠地偵測到洩漏情形,連微量也不放過
    金屬加工,識別洩漏情形
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。