食品工業的包裝
食品工業的包裝

保證高度的衛生標準

食品工業一向遵行最嚴格的衛生和品質規範。唯有在機械製造時即已重視這些高標準,最終產品才能達到所要求的品質。巴魯夫提供多樣化適用於衛生領域的感測器和系統解決方案,其能確保在嚴苛的使用條件下為您提供最高的可靠性和靈活性。

牛乳加工

牛乳加工業一向遵行最嚴格的衛生和品質規範。正因為如此,實時且透明的模組化生產是有效生產不可或缺的。唯有如此,才能確保產線的可追溯性和靈活性。我們全方位的產品組合能讓您根據客戶的要求調整您的設備和機台。

  • 車輛識別

    車輛識別

    解決方案

    運送牛乳的車輛會安裝 RFID 標籤,因為這樣便能全程追蹤運送過程:從實驗室檢測、品質管控、從車輛液槽將牛乳泵打至收集容器內一直到車輛液槽的清潔,所有步驟完全透明化。這可優化運輸過程,並確保其可靠性。由於資料可直接傳輸,因此可縮短例如實驗室確認檢驗的時間。牛乳品質的實驗室資訊、牛乳的運輸時間以及液槽的清潔程序皆可隨時存取。

    特點

    • 可靠地追蹤
    • 自動物流作業
    車輛識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 顏色標籤識別

    顏色標籤識別

    解決方案

    識別顏色標籤時,必須連最細微的色彩差異都要能夠區分。因此,感測器必須偵測到褪色或印刷品質的差異性。我們的顏色感測器 BFS 在這方面的識別能力非常優異。

    特點

    • 最大精準度
    • 特別能耐受脈衝白光產生的異光
    • 具備 IO-Link 規格可供選購
    • 由於採光纖計數,因此也適用於嚴苛的使用環境
    顏色標籤識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 生產過程中的物件偵測

    生產過程中的物件偵測

    解決方案

    尤其是在生產牛乳時,必須嚴格遵守衛生規範。巴魯夫的光學物件識別感測器能滿足衛生要求。堅固耐用的感測器可以程序中所有常見的方式清潔。使用具侵蝕性的介質如清潔劑等不會傷害到這種感測器。

    特點

    • Ecolab 認證、符合 EHEDG 標準、FDA 許可、防護等級為 IP69K
    • 光點均勻,調校簡單
    • 作用距離遠,精準識別物件
    • 採所有光學功能原理的機型皆可選購
    生產過程中的物件偵測
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 檢查容器是否存在,以確保安全地填充

    檢查容器是否存在,以確保安全地填充

    解決方案

    為能將優格或拿鐵咖啡等乳製品填充至容器內,系統必須先識別到容器的存在。巴魯夫的超音波感測器 BUS 可從上方偵測容器是否存在,然後再填充產品。

    特點

    • 可於過壓 6 mbar 以下使用
    • PTFE 膜的保護可避免受到具侵蝕性介質的傷害
    • 不鏽鋼機體
    • 數位顯示器含測量值直接輸出功能
    檢查容器是否存在,以確保安全地填充
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 檢查優格槽內的充填高度

    檢查優格槽內的充填高度

    解決方案

    生產優格或凝乳時若要偵測液位高度就需高能符合高度要求的感測器。我們的電容式接觸式探頭 BCS 具有卓越的附著補償功能,非常適用於此應用。因此能可靠地識別乳製品的液位高度。所使用的不鏽鋼液槽已安裝各種配件,為安裝適用於衛生領域的感測器做好準備。

    特點

    • 對於具高傳導性且附著力強的液態食品,其功能非常可靠
    • 符合 EHEDG 標準、FDA 許可,防護等級為 IP69K
    • 可在生產過程中進行示教
    • 耐清洗(CIP)且耐殺菌(SIP)
    檢查優格槽內的充填高度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

肉品加工

在肉品加工業,衛生也是最重要的一環。唯有在機械製造時即已重視這些衛生標準,最終產品才能達到所要求的高品質。我們提供各種適用於衛生領域的感測系統,其在嚴苛的使用條件下也能提供最高的可靠性。

  • 衛生領域應用的定位識別

    衛生領域應用的定位識別

    解決方案

    生產香腸時,肉料會以輸送帶輸送。為使生產程序運行無礙,肉料的位置必須正確,輸送帶上若有肉料缺失,系統必須確實識別出。巴魯夫提供多種光學不鏽鋼感測器,非常適合衛生領域的應用。這種感測器特別堅固耐用,即便在程序進行中也能以所有常見方式進行清潔。

    特點

    • Ecolab 認證、FDA 許可、防護等級為 IP69K
    • 採所有光學功能原理的機型皆可選購,例如:鏡片反射型光電感測器、擴散反射型光電感測器
    • 安裝容易
    • 採沖洗設計,清潔簡單
    衛生領域應用的定位識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 攪拌器/絞肉機內的充填高度探查

    攪拌器/絞肉機內的充填高度探查

    解決方案

    為確保生產程序持續運行無礙,絞肉機內必須要有足夠的肉材量。我們的電容式感測器 BCS 非常適用於絞肉機內的充填高度探查。

    特點

    • 使用於具傳導介質的 Smart Level 技術
    • 符合 EHEDG 標準、FDA 許可,防護等級為 IP69K
    攪拌器/絞肉機內的充填高度探查
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 偵測到貨原料的 PDF417 代碼

    偵測到貨原料的 PDF417 代碼

    解決方案

    原料到貨時,必須先進行到貨的偵測和識別。其透過原料上的 PDF417 代碼進行。但該代碼的位置常在不同高度上。透過手持裝置 BVS HS-P 即可輕鬆又靈活地讀取該代碼。

    特點

    • 快速且安全地讀取常用的一維條碼、堆疊式和二維條碼以及直接標示碼
    • 適合工業使用的堅固設計
    • 防護等級為 IP65,墜落防護最高 2 公尺
    • 因輕量及符合人體工學的形狀在操作時不感疲累
    偵測到貨原料的 PDF417 代碼
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。