適用於包裝工業的解決方案
適用於包裝工業的解決方案

批量 1 以下精準又有效率

我們非常重視包裝機具絕對精準度和高度靈活性。且無論是大量或小於批量 1 的小量,我們都會為您提供專業的協助。樣式頻繁更換時,無論是利用貨況追蹤進行安全的物料流、正確處理各種包裹或包裝材料時,都能讓您高枕無憂。使用巴魯夫的感測器和系統解決方案,可確保達到您所希望的靈活性和快速。

管狀袋和紙箱包裝機

管狀袋和紙箱包裝機需求高多樣性和最大的靈活性。這類包裝機生產各式各樣的袋子和包裝形式。因為新穎的包裝設計能引起消費者的注意。因此生產的量越來越小,也隨之帶來頻繁的樣式更換。使用巴魯夫的產品,可確保達到您所希望的靈活性和快速。

  • 軌道邊緣控制

    軌道邊緣控制

    解決方案

    我們的光帶感測器能夠測量快速輸送的薄膜帶或織帶邊緣位置,根據感測系統所測得的數值即可精準地操控驅動裝置和生產設備的導向裝置,確保帶狀包材均勻且呈線性輸送。我們的感測器有各種不同的型號,您可靈活地因應客戶的各種要求。

    特點

    • 由於平均的光線分配,達到高度線性效果
    • 適用於狹窄的安裝條件:安裝在堅固叉形殼體內或配備狹長型發送器/接受器條和遠端電子裝置的的緊湊型規格
    軌道邊緣控制
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 捲材補充

    捲材補充

    解決方案

    為使管狀袋包裝機的包裝程序運行無礙,須確保捲形包材在機台上持續且正確地張緊,且隨時調整到正確的薄膜長度。巴魯夫的傾斜感測器可直接測量作業手臂的角度,以協助確保捲形包材持續地張緊。

    特點

    • 無額外的目標:直接測量傾斜度
    • 安裝和調試簡單
    • 精準度高於配備感應式感測器的解決方案
    • 透過針腳 4 零點簡易式示教,因此無須機械性修正
    捲材補充
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 透明的薄膜識別
  • 薄膜捲的直徑監控

    薄膜捲的直徑監控

    解決方案

    為能即時更換已空的薄膜捲,系統必須持續監控薄膜捲的直徑。巴魯夫的光電距離感測器 BOD 非常適用於此用途,其能進行高度精準的測量,不受薄膜顏色、材料和反射率的影響。

    特點

    • 精準且穩定地測量,確保優化的停機時間
    • 不受薄膜特性的影響
    • 可調整測量範圍,因此可靈活應用
    • 安裝簡單快速,利用示教按鈕即可進行設定
    • 使用壽命長和安全的功能性:堅固的金屬殼體
    薄膜捲的直徑監控
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 印刷標誌識別

    印刷標誌識別

    解決方案

    參考或印刷標誌有助於確實掌控自動化生產程序中的包裝材料以及正確定位其位置。巴魯夫的對比感測器 BKT 能可靠地識別這類參考標誌。

    特點

    • 操作進行中可進行校正
    • 標稱 IP67 防護等級
    • 高開關頻率確保高填充率
    印刷標誌識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 存取控制

    存取控制

    解決方案

    利用工業 RFID 系統可篩控機台的存取,確保操作安全性。利用操控人員之間的權限分級可限制對某些特定螢幕畫面的存取,介面的視圖可自動更換。利用存取控制功能可設定操作人員的作業以及追蹤定期保養作業。

    特點

    • 使用 125-kHzRFID 天線隔著 3 mm 厚的不鏽鋼牆也能精準讀取
    • 不同的使用者角色有不同顏色的鑰匙掛飾
    存取控制
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 堆疊塑膠泡殼的正確進料

    堆疊塑膠泡殼的正確進料

    解決方案

    已裝入藥片的塑膠泡殼能精準定位在包裝盒內並進行包裝。因此泡殼必須精準進料。我們的磁敏式感測器 BMF 能監控機台內的氣動夾具的位置,藉此避免誤差。

    特點

    • 精準定位
    • 正確進料
    • 高靈活性
    • 適用於任何 T 形槽和 C 形槽
    堆疊塑膠泡殼的正確進料
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 樣式調整

    樣式調整

    解決方案

    對於消費者的購買決策而言,包裝扮演越來越重要的角色。包裝甚至常是競爭產品的唯一區別特徵,因此包裝的樣式和大小多樣性不斷增加。我們的微脈衝位移感測器可簡化樣式資料的測量和儲存,使樣式更換更快速、更安全,進而提高輸出率。

    特點

    • 自動化樣式變更,確保生產安全性
    • 降低調試時間
    樣式調整
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 包裝上的代碼和文字識別

    包裝上的代碼和文字識別

    解決方案

    包裝程序最後的品質保證就是檢查包裝上的文字和列印的條碼。製造和到期資料以及序號必須快速且確實驗證。巴魯夫的視覺解決方案 BVS 為適用於各種圖像處理應用的最佳解決方案。

    特點

    • 讀取、檢查和驗證代碼和文字
    • 可靈活以及針對目的性地與生產環境結合
    • SmartCamera 具備 IO-Link 或現場總線規格
    • 可完整收錄產品的圖像以及分析
    • 標準化 C-Mount 接環規格鏡頭和 M12 連接技術
    包裝上的代碼和文字識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

疊包機和卸棧機

包裝箱和包裝盒的堆疊和裝卸需要絕對的精準度和高度靈活性。同時一次必須盡可能處理最大的量。巴魯夫能為您提供專業的協助。無論是利用貨況追蹤進行安全的物料流、正確處理各種包裹或可靠處理包裝材料時,都能讓您高枕無憂。同時,我們的感測器則負責進行精確的定位,以確保運行無礙的包裝程序。

  • 精準定位纏繞收縮膜

    精準定位纏繞收縮膜

    解決方案

    使用收縮膜纏繞產品時,最重要的是節省收縮膜的消耗。因此,纏繞收縮膜必須精準定位。我們的 BML 磁編碼式位移測量系統能提供最優化的解決方案。

    特點

    • 由於無接觸,因此使用簡單、無耗損
    • 結構小,因此不佔空間且可內建
    精準定位纏繞收縮膜
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 檢查棧板上的堆疊高度

    檢查棧板上的堆疊高度

    解決方案

    光電距離感測器 BOD 能可靠地檢查棧板高度。即便在很大的距離之外,也能完成任務。由於可調整測量範圍,因此感測器可廣泛且靈活地運用在各種不同棧板高度要求上。

    特點

    • 運作可靠,不受材料或表面特性影響
    • 由於採 IO-Link 技術,因此有廣泛的參數設置和診斷功能
    • 透過按鈕或顯示器進行簡單和直覺式操作
    • 採雷射等級 1 規格,確保最大的人員保護
    • 透過具備較高保護等級的堅固機殼,因此使用壽命長
    檢查棧板上的堆疊高度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。