偵測最終位置和參考位置
偵測最終位置和參考位置

簡單的確認位置和視需求而定進行轉速測量

巴鲁夫各種技術的二進制感測器能確實保證簡單的確認位置。它們的功能強大且應用範圍廣泛。在輕量就具有節能作用的應用上,微型系列因所佔空間小,因此正好適用。

在機器製造或設備製造領域中可隨時隨處掌握轉速的資料。不同的應用為負責測量轉速的感測系統帶來挑戰。巴鲁夫為您的需求提供正確的感測系統。使用高轉速運作或轉速必須精準測定時,BML 磁編碼式位移測量系統是最理想的選擇。電感式的標準感測器適合用於簡單查詢時的經濟性解決方案。

應用範例

  • 識別轉速和旋轉方向

    高可用行時的無干擾運行

    解決方案

    BES 電感式標準感測器擴大的溫度範圍可確保無干擾運行。其在溫度 –40 °C 內可識別到設備內的軸轉速。兩個感測器就足以識別轉速和旋轉方向,並能可靠地保護設備,避免出現超速現象。

    特點

    • 由於切換距離大,因此安裝容易
    • 溫度範圍擴大,因此可確保無干擾運行
    • 非接觸式偵測,因此具極高可用性
    • 無須進行額外的保護措施,因為產品可耐髒污
    利用電感式標準感測器識別設備內的軸轉速和旋轉方向
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 直接在馬達軸上測量高轉速

    準確、可靠和體積緊湊

    解決方案

    BML S1F 磁編碼式位移測量系統直接在馬達上測量驅動軸轉速-準確又可靠。由於製造外型狹長,因此現有的馬達設計能保持緊湊型。

    特點

    • 非常準確,低轉速時也是如此
    • 非接觸式作業,因此無耗損,無須保養
    • SIN / COS 或 ABZ 介面
    利用 BML S1F 磁編碼式位移測量系統直接在馬達軸上測量高轉速
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 測量低轉速和高轉速

    感測系統無耗損,因此測量非常準確

    解決方案

    我們的 BML 磁編碼式位移測量系統藉助基準點偵測軸的旋轉方向和其正確位置。無論轉速速度高低,我們的測量系統都精確無比。

    特點

    • 非接觸式作業,因此無耗損
    • 轉速範圍大,因此設備有極高的安全性
    • 由於有基準點,因此能快速調試
    利用 BML 磁編碼式位移測量系統偵測軸的轉速速度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 偵測個別位置

    過去無法觸及的位置,現在也能使用我們的產品偵測

    解決方案

    由於外型緊湊,我們功能強大的迷你電感式感測器也能集成在過去沒有空間安裝感測系統的位置上。它們在線性單元中可靠地掌握最終和基準位置。

    特點

    • 配置單軸或多軸線性單元時無須設計
    • 由於外型緊湊,驅動單元的功率密度因此提升
    • 由於輕量化,因此具更高的運動動性
    偵測線性單元內的個別位置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 定位螺桿推進裝置

    利用迷你感測器偵測最終位置

    解決方案

    迷你電感式感測器適合用於偵測主軸驅動內的最終位置。因為其方形扁平的形狀適合與任何設計結合。

    特點

    • 安裝簡單
    • 經久耐用的設計,因此具高度可用性
    • 理想的性價比,因此能降低整體成本
    偵測主軸驅動內的最終位置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。