線性直接驅動
線性直接驅動

精準和節能的實時系統

對於線性直接驅動或扭力馬達,巴鲁夫的 BML 磁編碼式位移測量系統、BML 磁編碼式位移和角度測量系統是光學系統的另一種選擇。我們的實時位移測量系統的處理速度達 10 m/s,即使在高動態應用上也能提供理想的位置回報資料。高節能特性能提供最佳的調節品質。由於解析度達 1 μm,因此精準度等級最高可達 ± 7 μm。該測量系統可進行無接觸測量,且十分耐髒污。無須進行額外的保護措施。減少停機時間、延長軸的使用壽命,且能提升動態性。

應用範例

  • 最理想的直接驅動裝置定位回饋,高達 48 公尺

    具可執行多任務能力的絕對系統,適用於 10 至 48,000 mm 集線器

    解決方案

    在機械製造和自動化技術領域中,無齒輪線性直接驅動明顯已經取代傳統的系統。大型集線器需要絕對高精度、可多任務運行的磁編碼式位移測量系統來進行伺服軸的位置回饋。我們全新可多任務運行的絕對位移測量系統 BML-G 是線性直接驅動裝置的理想解決方案。其精準的絕對訊號可為 10 至 48,000 mm 集線器使用。其可提升效率、降低零組件的多樣性和設計成本。

    特點

    • 由於是絕對值的測量訊號,因此無須進行參考運行
    • 測量基座最大 48 m
    • 由於有診斷功能,因為具理想的可用性和可靠的操作模式
    • 可同時測量多項運作的位置,因此可降低系統成本
    • 感測器和測量基座之間的距離很遠,因此安裝簡易且具提升操作安全性
    直接驅動裝置定位回饋,高達 48 公尺
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 小型集線器的線性直接驅動裝置

    高調節品質和速度能提高其生產力

    解決方案

    適用於小型集線器、高頻率和加速、易於保養的線性驅動裝置沒有電纜的牽絆。BML 位移測量系統的磁編碼式測量基體經簡易安裝後可直接固定在活動滑塊下部。安裝在基板上的感測器頭不時無接觸式地精準讀取滑塊位置。啟動後馬上就會出現測量訊號,因此具備高調節品質和生產力。

    特點

    • 安裝簡單,因此能快速調試
    • 由於集線器與外觀達最佳比例,因此能節省空間
    • 透過特製馬達回饋設計達極高的能源效率
    小型集線器的線性直接驅動裝置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。