水工設備
水工設備

精密控制,以確保基礎設施運行無礙

水利工程領域利用液壓開發新水道,透過水閘和閘門控制潮汐和水位的差異以及藉由隧道和橋樑擴展道路網絡。對於控制機台和設備方面,我們的微脈衝位移感測器和感測器是完美的解決方案。因為它們具高度精度和耐用性,可確保長時間的穩定性。

應用範例

  • 偵測攔污柵清理機的最終位置

    促使水力發電設備運轉順暢

    解決方案

    堵在水力發電設備入水口的漂浮物會影響設備效能,進而降低其經濟效益。最糟糕的情況是停機,造成莫大的損失。我們的 BHS 耐高壓型電感式感測器可輕鬆又可靠地偵測攔污柵清理機上的終點位置,因此可看作是水力發電設備的安全保護系統。

    特點

    • 高耐壓設計
    • 安裝容易
    • 適用於 M5 至 M18 的所有類型液壓缸
    偵測攔污柵清理機在水力發電設備中的最終位置
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 控制閘門

    可靠又準確的閘門控制系統

    解決方案

    對於閘門的要求遠遠不僅只有單純的開關閘門而已。必須考量魚道並全自動調控。本公司的 BSI 傾斜感測器可靠又準確地偵測閘門的開合位置。此感測器採用金屬外殼,溫度容忍範圍極高,其構造是專門針對暴露在外之安裝方式而設計的。

    特點

    • 角度採絕對測量法,可讓您準確定位
    • 工作溫度範圍寬廣,適合安裝在外部
    • 惡劣環境下的理想選擇:採用金屬外殼並具高防護等級
    可靠又準確的閘門控制系統
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 開啟和關閉閘門

    可靠又準確的水閘控制系統

    解決方案

    巴魯夫的 ProCompact HB 系列 BTL 微脈衝位移感測器-安裝於液壓缸-可高效率又安全地克服水閘處的水位差異,並持續監控閘門位置。其卓越之處在於非接觸式工作原理及其耐久性。

    特點

    • 適合於沿海地區的不鏽鋼材質
    • 配有電纜保護系統,亦可短暫用於水中
    • 採非接觸式工作原理,使用壽命幾近無限長
    可靠又準確的水閘控制系統
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 以荷重汽缸精準定位

    高效率的活動式橋樑控制系統,使交通順暢

    解決方案

    建造橋樑時,特殊的荷重汽缸負責執行水平進給動作和垂直升降動作,以便移動重量以噸計算的橋樑元件。巴魯夫安裝在荷重汽缸和高壓汽缸壓力區內的 CD 系列桿型BTL 微脈衝位移感測器可同步且誤差僅在公釐內,並且精準定位重量以噸計算的橋樑元件。

    特點

    • 掌握位置和速度
    • 可耐高壓至 500 bar
    • 成本低廉的最終位置監控解決方案
    抬高及放下活動式橋樑
    下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 定位重量以噸計算的橋樑

    以荷重氣缸精準定位

    解決方案

    建造橋樑時,特殊的荷重氣缸負責執行水平進給動作和垂直升降動作,以便移動重量以噸計算的橋樑元件。本公司的 CD 系列桿式 BTL 微脈衝位移感測器可同步且誤差僅公釐內地精準定位重量以噸計算的橋樑元件,它是安裝在荷重氣缸和高壓氣缸的壓力區內。

    特點

    • 適合用安裝在 1000 bar 以內的壓力區中
    • 同步和誤差僅公釐內的精準定位,解析度達 1 μm
    • 爆炸危險區 2;防爆保護等級 "nA"
    定位重量以噸計算的橋樑
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。