採礦和露天開採 / 原料開採
採礦和露天開採 / 原料開採

絕對堅固,以達最大安全性

地底深處為高溫、極端振動和衝擊的環境。若要承受這種環境條件,耐受力強的技術是不可或缺的。我們經久耐用、無損耗以及高精度的位移測量系統特別適合在極端負載條件下運作。巴鲁夫在採礦的線性位移檢測方面擁有 25 年相關經驗,產品具有最高的精度,最重要的是,我們的系統能帶給工作人員最大的安全性。

應用範例

  • 支撐坑道

    利用精準的位移感測器確保坑道安全

    解決方案

    為避免礦工在坑道內被落石砸中,請使用配備液壓缸的圓拱頂。巴魯夫可內建於液壓缸內的 K 系列 BTL 微脈衝位移感測器,能精準定位圓拱頂並對其進行安全監控。

    特點

    • 精巧的結構設計
    • 防爆型
    • 採用不鏽鋼材質
    採礦時用配備液壓缸的圓拱頂支撐坑道
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 於開採礦藏時監控開挖深度

    藉由開挖深度安全監控,提升採礦效率

    解決方案

    將巴魯夫凸起型 BTL 微脈衝位移感測器安裝於液壓缸外部,此感測器可在井下鑿穿爆破孔時監控開挖深度。此款位移感測器特別堅固耐用,即使在極端環境條件下也能穩定運作。它可確保坑道內的必要安全性,並提升採礦效率

    特點

    • 因為是直接加裝在外部,安裝簡單且更換迅速
    • 十分堅固耐用,耐衝擊且耐震
    • 高溫環境下亦能穩定運作
    於開採礦藏時監控開挖深度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 定位地質探勘鑽頭

    利用非接觸式位移感測器快速找到新礦藏

    解決方案

    進行地質探勘搜尋新礦藏時,請卸下移動式鑽頭,以便確認可能存在的礦床。巴魯夫 BTL PF 微脈衝位移感測器的與眾不同之處在於其扁平式結構設計,可提供正確的開挖深度數據。因此您可以隨時掌握鑽頭的位置。

    特點

    • 扁平形狀,可為行動機具節省空間
    • 堅固耐用的凸起型外殼
    • 無耗損,因為從位置感應器到位移感測器相隔最大 15 mm 的間距,不會接觸
    用於移動式鑽頭時可監控開挖深度
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 可在興建隧道時調控進給氣缸

    BTL 微脈衝位移感測器可使鑽挖過程進展順利又有效率

    解決方案

    興建隧道時用電鑽將石塊一公分一公分慢慢鑿下。所需動力由進給氣缸供應,將鑽頭持續打入岩石。巴魯夫的耐震型 BTL 微脈衝位移感測器可正確告知活塞位置,即使在極端環境條件下依舊精準並且正確,同時還能讓鑽挖過程一切進展順利。

    特點

    • 可靠
    • 無耗損:耐用,確保設備達到最高可用性
    • 耐震:可在極端環境條件下使用
    電鑽,以興建隧道
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。