適用於嚴苛生產條件的感測系統
適用於嚴苛生產條件的感測系統

確保在嚴苛的工業區域應用,也能維持最高的可靠性

工業環境經常充斥著嚴苛的環境條件:高溫、焊接和金屬飛屑
或飛濺的火花、衝擊或具侵蝕性的冷媒和潤滑劑等會對所使用的感測系統造成很大的負荷。因此所有產業都有極高的技術要求。巴魯夫感測器是專為使用於這些嚴苛條件下而研發的。

極度堅固耐用

巴魯夫感測器不斷地在自家實驗室裡進行高速壽命測試(Highly-Accelerated-Lifetime-Test,HALT),且該感測器在開發過程中已針對嚴苛條件下的應用進行最佳化調整。我們感測器經久耐用,可延緩貴公司的停機時間、確保最大的設備可用性,進而為貴公司降低成本。

可廣泛運用

巴魯夫提供多種工業適用的感測器,含應用合適的電纜和適當的配件。視規格而定,本公司組件可耐溫或耐衝擊,且可抗具侵蝕性的媒介。也就是說,本公司產品能提供各種應用的最大靈活性。

全球通用

本公司感測器具國際認證,全世界皆可使用。除此之外,我們還在全球為您提供廣泛的支援服務。包括個人諮詢、實務訓練和客制化解決方案。

適用於嚴苛生產條件的感測系統和配件

  • 可耐高溫的耐熱感測器

    由於具耐熱特性,因此使用壽命長且運作穩定

    鑄造業和鍛造業必須面對長時間的溫度負荷和短時間的最高溫條件。這種高溫負荷可能會造成感測系統嚴重的性能降低或甚至完全失靈的現象。

    本公司感測器是特別針對高溫條件使用而設計的。除此之外,我們也提供耐高溫的特殊配件。

    巴魯夫感測器經高速壽命測試(HALT),使用壽命特長,特別適用於長期且穩定的解決方案。巴魯夫感測器及特殊配件無須經常更換。因此,您很少有備件需求,貴公司的停機時間縮短,且還能大幅降低成本。

    適用於鑄造業高溫環境的感測系統

    適用於鑄造業高溫環境的感測系統

  • 可耐受飛濺火花和金屬噴鍍飛濺

    抗焊環境的感測器和具特殊塗層的電纜

    產品搜尋器

    在鑄造業、鍛造業和焊接區域附近,設備和機台的感測系統經常會暴露在金屬金屬噴鍍飛濺或火花飛濺的環境中。被飛濺的火花或金屬噴鍍擊中,可能會因高溫而造成損壞, 或可能附著在感測器和電纜上,影響其功能性。

    巴魯夫的產品組合中提供許多因應此問題的解決方案:
    對於無法安裝保護裝置的應用,我們提供抗焊環境的感測器和具特殊塗層的電纜。其一方面可避免飛濺的金屬噴鍍層層堆疊, 另一方面可避免電磁磁場干擾待檢測的距離。

    用於有火花和金屬噴鍍飛濺環境中的抗焊環境感測器

    用於有火花和金屬噴鍍飛濺環境中的抗焊環境感測器

  • 抗衝擊和機械性耗損的堅固感測器

    即便承受高度機械性負荷,仍能進行精準的測量

    製造業的環境中,衝擊和機械性負荷難以避免-例如:汽車工業中,製造軸、廢氣排放裝置或車身時。

    若要耐受這些衝擊力道,感測器必須特別針對這些要求設計。如巴魯夫感測器:無論是感測系統還是配件,本公司研發目的就是,即便在極大的外力作用下,都必須確保感測系統和配件的絕對可靠性。藉此大幅延緩貴公司設備的停機時間,進而有效地降低成本。

    本公司感測器是專為在高度機械性負荷條件下使用所設計的。

    適用於高度機械性負荷的感測系統

  • 可耐受侵蝕性冷媒和潤滑劑的感測器

    即便暴露在具侵蝕性和研磨媒介環境中,還能產出可靠的結果

    切削加工時所使用的冷媒和潤滑劑原則上具有侵蝕性。因此安裝在切削範圍內的材料必須能夠耐受各種化學和機械性負荷。使用 CO2 進行清潔程序時也是如此:這時會使用乾冰壓縮空氣噴射來清除髒污和形成的硬塊殘留。這時的低溫達 –78.9 °C,且壓縮空氣噴射造成的磨損可能會破壞所使用的感測系統。

    巴魯夫感測器及配件耐受得住這些挑戰,因為它們是專為使用於這些區域而研發的。本公司產品不僅具有保護等級 IP67,也有 IP69K(高壓清潔裝置上必須達此等級)。

    適用於具侵蝕性媒介環境中的感測器:保護等級 IP67 和 IP69K

    適用於具侵蝕性媒介環境中的感測系統