利用 IO-Link 改善過程品質

將工業網路與 IO-Link 通信標準智慧結合,成就一套理想的解決方案,助推更高速、更靈活、更高效、更具適應力的生產。它是一套強大的基礎架構,讓您能夠可靠地管理日益龐大的資料量。它在整個生產過程中為您傳輸資料,實現從智慧感測器到互聯網的無縫通信。技術是工廠未來發展以及實施工業 4.0 不可或缺的基石。

IO-Link 手册(PDF 文件)

IO-Link 是什麼?

IO-Link 是一種功能強大的標準 (IEC 61131-9),用於為工業自動化建構智慧解決方案。這種數位介面是一種不受現場匯流排影響的點到點連接。它是全球首個標準化的 IO 技術,其通信能夠直達最底層的自動化系統,在現場匯流排層面集成感測器和執行器。

巴鲁夫聯絡表

聯絡方式

IO-Link 需要使用哪些部件?

您只需要一條簡單的標準工業電纜,即可體驗這種高性能通用介面。利用非遮罩型三芯或四芯電纜,您能夠以經濟實惠的方式連接智慧感測器和執行器,同時還能夠連接二進位和類比裝置。這樣,這種數位技術就能夠以最佳的信號品質,實現過程和服務資料的交換以及事件交換。這種開放式標準還通過數位化,以完全無雜訊的方式傳輸類比信號。而且它還有一個受歡迎的效果,您能夠監測製造過程採用的所有感測器,不遺漏任何儀表板,並同時開始診斷。

IO-Link 主控台的任務是什麼?

智慧感測器和執行器通過 IO-Link 主控台連接到控制器。這樣就能夠集中展開配置和診斷。如要連接二進位或類比裝置,請使用相應的感測器和執行器集線器。

為什麼需要 IO-Link?

從感測器乃至網際網路的無縫通信是高速、靈活、高效生產的關鍵,也是確保工業 4.0 連接的關鍵。同時,需要管理的資料量日益增長,從而需要提供資訊的部件以及在所有層級傳輸資訊的基礎架構。

IO-Link 具有通用性

這種介面能夠實現從控制器直至最底層自動化系統的通信,並且能夠與幾乎任何現場匯流排系統連接。您只需要一條標準電纜以及支援 M5、M8 或 M12 插頭的標準化埠。此外,利用 IO-Link 能夠直接在操作位置安裝感測器,從而確保這些感測器在過程技術層面的最佳位置。

IO-Link 以智慧化方式助推技術實施

這項標準能夠實現過程資料、服務資料和事件的交換。這樣,IO-Link 就能夠實現參數資料直接保存在 IO-Link 主控台中,從而允許在裝置更換期間自動接管保存的資訊。因此,能夠輕鬆地使用相同新更換裝置的參數資料,進而節省時間,減少錯誤。

IO-Link 非常簡單

IO-Link 簡化了新裝置的安裝和更換,保證了正確無誤的資料傳送。每台裝置都擁有 IODD(IO 裝置描述)。其中保存了有關製造商、貨號或功能的資訊,並且這些資訊清晰易讀。明確的分類有助於簡化參數設置、錯誤分析和過程監測,所有這些操作還可以通過行動裝置來執行,不受裝置所在位置的約束。由於 IO-Link 的使用,感測器的可及性不再重要。相關資訊被保存下來,並能夠在控制器處集中呼叫。

我们透過 IO-Link 通信 –

巴魯夫種類齊全的 IO-Link 產品系列,包括採用不同功能原理的感測器、以及出類拔萃且廣泛的網路和連接技術。因此,巴魯夫 IO-Link 支援目前所有現場匯流排協定。利用現場匯流排系統,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我們以 IO-Link 完成所有領域的通信 - 實現了快速啟動、最佳化過程、高連通性以及最高的規劃安全性和效率。巴魯夫以其最為廣泛的 IO-Link 產品系列,打造滿足您需求的最佳解決方案。巴魯夫為工業自動化製造感測器並提供長效解決方案,攜手巴魯夫,您的未來以及工業 4.0 部署將擁有良好保障。