網路模組
網路模組

現場匯流排技術 - 保障高性能

更高速、更靈活、更高效且更多樣化的生產要求下至感測器上至互聯網的無縫通訊。其結果是生產過程中的資料量日益增長。因此,在工業自動化領域,必須使用能夠提供這些資訊的部件。同時,還需要使用在所有層級傳輸資料的基礎架構。現場匯流排技術是一種很好的解決方案。現代化的資料傳輸通過現場匯流排系統(如 Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link 或 Ethernet Ip)並結合 IO-Link 進行,為您的生產滿足工業 4.0 要求打下完美的基礎。

什麼是現場匯流排?

≪p>20 世紀 80 年代,第一代現場匯流排技術面世,並逐漸取代了當時作為標準的並聯接線。現場匯流排以一條匯流排電纜取代並聯線束。當多個設備通過單條電纜發送資料時,必須確定誰(識別)在什麼時候(發起)說了什麼(測量值、命令)。這通過標準協議來實現。如今,市面上有許多品質各異且種類不同的現場匯流排系統。自 1999 年起,現場匯流排系統在全球範圍內標準化,統一遵循 IEC 61158(測量和控制用數位資料通訊 - 工業控制系統用現場匯流排)。

現場匯流排系統與 IO-Link

現場匯流排協定簡化了接線,節省了規劃和安裝時間,降低了成本。在結合 IO-Link 後,現場匯流排技術的優點進一步彰顯。利用 IO-Link,現場匯流排的資料速率更高,協定得到更好的利用。系統的抗噪性更好,應用靈活性更高。此外,由於不需要遮罩層,成本也更低。IO-Link 系統由多個設備組成:IO-Link 主站以及連接到主站且支持 IO-Link 的智慧感測器和執行器。感測器/執行器 hub 實現了二進位和/或類比感測器和執行器的連接。為此,IO-Link 採用三芯或四芯標準工業電纜。這些電纜柔性高,適用於多處彎曲。它們連接簡單,非常經濟實惠,且採用標準化連接。

我們通過 IO-Link 通訊 –

巴魯夫種類齊全的 IO-Link 產品系列包括採用不同功能原理的感測器、以及出類拔萃且廣泛的網路和連接技術。因此,巴魯夫 IO-Link 支援當前所有現場匯流排協定。利用現場匯流排系統,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我們以 IO-Link 完成所有領域的通訊 - 實現了快速啟動、最優過程、高連通性以及最高的規劃安全性和效率。巴魯夫為工業自動化製造感測器並提供長效解決方案,與巴魯夫合作,您的未來以及工業 4.0 部署將擁有良好保障,所支援的現場匯流排系統將發揮更大的潛力。

現場匯流排技術

  • Profibus 網路模組

    以高效的現場和過程通訊,助力現代化生產

    作為一家解決方案提供商,巴魯夫提供了廣泛的部件,以實現 Profibus 的最佳使用。成熟的現場匯流排技術數十年來一直為現代化生產提供可靠的支援。無論選擇哪個品牌的控制器,您都可以通過我們豐富的產品陣容,打造理想的解決方案。通過簡單的接線,體驗高效的現場和過程通訊,通過直接安裝在系統中,實現快速整合,加上快速修改的能力,讓您大受裨益。即使在嚴苛工業環境中,也不例外。我們的 Profibus 解決方案支援 IO-Link,讓您直接得到 IO-Link 的所有優點帶來的好處。巴魯夫成熟的連接技術,提升您的效率。

    特點

    • 可靠的診斷:無系統故障
    • 集中參數設置:系統快速恢復運行
    • 節省時間和成本
    • 通過 IEC 61158/EN 50170 標準化,簡化工廠擴建,促進投資安全
    Profibus 網路模組
    Profibus 的 IO-Link 解決方案

  • Profinet 網路模組

    快速、經濟、可靠,促進工業自動化

    Profinet 給工業自動化帶來了重大進步,這是顯而易見的。利用 Profinet,您能夠直接將驅動器和安全技術連接到網路環境。這種基於乙太網路的系統比 Profibus 快得多,但這兩種技術可以輕鬆組合在一起。這同樣也適用於 IO-Link 連接。您能夠節省時間和費用,同時其連接能力又確保了更出色的過程品質。利用我們的網路模組,即使在嚴苛環境中,Profinet 也能夠從控制層穩定集成到驅動層。

    特點

    • 安裝靈活,接線簡單,診斷可靠,通過 IO-Link 連接實現集中配置
    Profinet 網路模組
    Profinet 的 IO-Link 解决方案

  • CC-Link 網路模組

    利用單一來源的產品,構造高性能控制拓撲

    CC-Link 是一種標準化現場匯流排,用於整合不同供應商千差萬別的自動化部件。CC-Link 現已成為亞洲地區的主流現場匯流排技術。CC-Link 合作夥伴協會 (CLPA) 支援這種開放式網路,該協會在全球擁有超過 1,000 家企業會員。CC-Link 是一套有效的集成系統,絕對滿足您的要求。利用我們品種齊全的優質 CC-Link 產品系列,以單一來源的產品,實施您自己的強大控制拓撲。

    特點

    • 無懼嚴苛環境:堅實的全封閉式外殼
    • 以強大的診斷功能,識別問題區域
    • 即便是處理大量資料,也能確保恒定的資料輸送量
    • 可靠的即時控制
    • 能夠通過網路對控制器程式設計
    • 能夠在運行期間打開和關閉網路網站
    • 能夠自動恢復網路網站
    CC-Link 的 IO-Link 解決方案

  • CC-Link IE-Field 網路模組

    利用高效實用的網路模組,應對自動化領域的挑戰

    現場匯流排和網路技術應滿足通訊能力不斷提升的需求。這適用於工業通訊的所有領域。同時,通訊還應盡可能統一。巴魯夫特別考慮了亞洲地區的自動化任務,將機器和系統層級的通訊與感測器/執行器通訊連接到一起 - 面向 CC-Link IE/Field 的 BNI 網路模組一方面能夠用於系統層級,另一方面又與感測器/執行器層級直接連接。我們開發了高效實用的現場匯流排模組,用於將 I/O 系統完美連接到 CC-Link IE/Field 的可靠的開放式高速網路模組。這款新一代產品在配置和診斷選項方面,比其先前的任何同類產品都出色。

    特點

    • IP67 級防護
    • 全封閉式外殼
    • 顯示幕、LED 和集成式 SLMP 訪問(無縫消息協定),用於診斷和配置
    CC-Link IE-Field 網路模組
    CC-Link IE/Field 的 IO-Link 解決方案

  • Devicenet 網路模組

    理想的網路元件,確保 Devicenet 高效應用

    巴魯夫全面支持您的高性能網路技術,讓您能夠根據具體應用輕鬆選擇合適的網路元件。我們能夠提供美國的高效 Devicenet 應用需要的所有模組。無論選擇哪個品牌的控制器,我們齊全且成熟的網路和連接產品都能夠讓您獲益匪淺。我們的產品系列專為滿足您的需求而設計,滿足您控制櫃外的一切需求。這樣,您就能夠選擇高效的現場和過程組合,節省您的時間和費用。

    特點

    • 安裝簡單,集成和修改快捷
    • 相容各品牌控制器
    Devicenet 網路模組
    DeviceNet 的 IO-Link 解決方案

  • Ethernet/IP 網路模組

    保障高系統性能的巴魯夫網路技術標準

    高效只能通過最佳化的網路來實現。巴魯夫為您提供種類齊全的 Ethernet/IP 產品,保障系統高效。Ethernet/IP 是全球認可的網路技術標準,在許多領域已經取代了 Devicenet。這項基於乙太網路的技術在速度上顯著提升,實現了驅動技術的集成。我們 Ethernet/IP 網路模組的另一個優點在於其高用戶友好性。只有巴魯夫乙太網路網路模組能夠攔截 IP 位址,防止意外修改。這就提高了您的網路安全,簡化了維護。

    特點

    • 節省時間和成本:安裝快捷,輕鬆集成到現有網路中
    • 通過創新的位址插頭,輕鬆更換模組
    Ethernet/IP 網路模組
    Ethernet/IP 的 IO-Link 解決方案

  • EtherCAT 網路模組

    強大的技術,實現完全的靈活性

    性能出色、成本低廉、拓撲靈活、操作簡便:這些都是 EtherCAT 這項工業乙太網路技術的優點。它具有全面的靈活性,從不受限制的拓撲選擇、可在運行期間連接和斷開設備或網路節段,到環狀拓撲的性能冗餘,無所不能。EtherCAT 適用于集中式和分散式架構,支持主站/從站、主站/主站以及從站/從站的通信。此外,它還可以集成二級現場匯流排。利用現有基礎架構,EtherCAT 自動化協定能以理想的方式覆蓋工廠層級,沒有網路模組的話更適宜。

    特點

    • 支援最多 65,535 個節點,節點最遠可相距 100 m
    • 自 2007 年起,統一遵循國際標準
    EtherCAT 網路模組
    Ethercat 的 IO-Link 解決方案

深入瞭解巴魯夫 IO-Link

工業 4.0 深厚的工業自動化專業知識

工業網路技術 採用 IO-Link 的網路

疊加在 IO-Link 上的安全設備 安全性與巴魯夫品質