適用於偵測充填液位的解決方案
適用於偵測充填液位的解決方案

通過驗證的偵測充填液位解決方案

無論是製藥、食品和飲料工業、半導體技術或風力發電站,巴魯夫的感測器和系統可運用在各種不同的產業。因為產品的多樣性就是它們的應用可能性。本公司客制化感測器解決方案也能符合您在充填液位偵測方面的要求。

巴魯夫適用於客制化要求的解決方案

  • 利用超音波感測器進行充填液位偵測

    耐化學物質、非接觸式作業,且在超壓下也能精準運作

    巴魯夫的 BUS M30E2 超音波感測器可非接觸式精準測量充填液位高度。不論是在正常壓力之下或是在超壓最高達 6 bar 的油箱和容器內,皆可正常運作。透過一個 1" 的螺紋法蘭可將之不洩壓地安裝在油箱內。 另一個優點是:透過開關輸出端和模擬輸出端的結合,可同時進行充填液位測量和溢流保護。

    特點

    • 透過 PTFE 薄膜保護,免於有侵蝕性媒介的破壞
    • 非接觸式測量,30 mm-1.3 m 操作範圍
    • 5 m 極限測量範圍
    • 可運用在由上方充填的容器內或利用軟體過濾器備有攪拌器的容器內
    • 不鏽鋼殼體,可運用於食品工業領域
    • 過程連接 G1
    • 感測器內含開關輸出端和模擬輸出端或是配備 2 PNP 開關輸出端的規格
    • 可透過數位顯示器輕鬆設定
    • 防護等級 IP67
    利用超音波感測器進行充填液位偵測,應用

    對食品安全的超音波感測器可持續性監控超壓最高達 6 bar 的容器內的充填液位。

  • 利用叉型光電感測器偵測液體

    可隔著透明的容器壁厚安全地偵測充填液位

    若要隔著透明的容器壁厚偵測清澈、有色或混濁液體的充填液位,可使用我們偵測液體的叉型光電感測器。因為其紅外線可確實偵測到水含量超過 15 % 的所有液體。薄薄的附著層會被隱藏。叉型光電感測器可藉此偵測到邊界位置,即便在小直徑管口(≤ 6 mm)的透明小軟管裡也一樣。

    特點

    • 叉件長度 30 mm 和 80 mm
    • 接口:M8 插拔連接器,3 腳
    • 防護等級 IP67
    • NPN 或 PNP 開關輸出端(可切換為開啟裝置或鎖止裝置)
    利用叉型光電感測器偵測液體,應用

    叉型光電感測器也能在極端應用條件下偵測到邊界位置,例如:在透明的小軟管裡。

  • 利用磁致伸縮定位測量系統偵測充填液位

    從外側以非接觸式方式檢測非磁性容器內的充填液位高度

    若要檢測玻璃、不鏽鋼或塑膠等非磁性材質容器內的充填液位,可使用桿式 BTL 微脈衝位移感測器。容器壁厚可最多達 8 mm 的厚度。

    檢測時,浮標內建的磁環會標記液位高度。而測量系統則可從容器外部的位置偵測到浮標的位置,將此位置作為分析訊號。透過這樣的方式即能可靠地偵測到數厘米至 6 m 之間的液位高度。

    特點

    • 非接觸式檢測
    • 可加裝
    • 適合運用在有爆炸危險性的區域:可提供具備 ATEX 核可的規格
    • 多種介面
    • 可輕鬆安裝在旁通管上,以進行持續性充填液位偵測
    利用磁致伸縮定位測量系統偵測充填液位,應用

    若要持續性偵測充填液位,可在旁通管上使用微脈衝位移感測器。

  • 利用 BTL 充填液位感測器偵測充填液位

    持續性監控充填液位高度-須遵守最高衛生標準

    在特別重視衛生的應用領域中,本公司 BTL-SF 充填液位感測器以得到多方驗證。因為其可持續性地精準測量,以確保高度的充填品質。食品工業的嚴格規範不會對該感測器造成問題。因為它們符合最高的國際衛生標準。

    因此能夠讓貴公司的設備行銷全球。

    特點

    • 國際認證品質(Ecolab、3-A Sanitary Standard、FDA)
    • 符合衛生標準,且由於採用 100 % 不鏽鋼材質,因此使用壽命長
    • 無須校正,即可安裝
    • 標準化介面,因為安裝靈活
    • 與所有液態媒介相較之下呈中性,堅固耐用,不受泡沫影響
    • CIP(自動清洗系統):清潔容易,即便在安裝的狀態下
    • SIP(自動消毒系統):適合高達 130 °C 的作業溫度
    • 提供上升和下降訊號
    利用 BTL 充填液位感測器偵測充填液位,應用

    BTL-SF 充填液位感測器可應用在高度要求衛生的應用領域,並能提供精準的測量結果。