生產作業之影像處理
生產作業之影像處理

符合您獨特需求的解決方案

巴魯夫視覺解決方案可早期偵測生產問題、進行光學查驗、偵測並解碼物件,且協助機器人找到定位。這樣可達成製程的最高品質及彈性。

溯源解決方案

透過解碼辨識物件,是許多作業不可或缺的:在生產控制中不間斷地追蹤產品與組裝作業、看板系統中控制補給過程,或對工具進行光學偵測。巴魯夫光學識別產品線包含固定式條碼讀取器 (如巴魯夫視覺感測器)、行動手持讀取器與配件,可用於標準或工業級應用。此硬體可光學偵測並可靠辨識所有常見的 1D 與 2D 條碼,以及堆疊式條碼,且易於使用。

應用範例:溯源解決方案

  • 包装行业 - 包装上的代码和纯文字检测

    解决方案

    包装过程结束时,作为质量保证的一部分,检查包装上的纯文字,核对打印条码。制造日期和失效期以及序列号需要快速、可靠地核对。来自巴鲁夫的视觉解决方案能够满足这些需求和其他要求。

    特征

    • 一步完成条形码和文字的读取、检查与核对
    • 灵活、精准连接到生产环境
    • 可提供 IO-Link 或现场总线型号的智能相机
    • 在一个产品中完成成像与分析
    • 标准化的 C 型口镜头和 M12 连接头
    包装上的条形码和纯文字检测

  • 食品行业 - 检测交付的原材料上的 PDF417 条形码

    解决方案

    原料交付时,第一步是识别它们。这可通过产品上称为“PDF417 条形码”的堆叠线性条形码来进行。遗憾的是,这些条形码通常高度不同,使自动化扫描变得困难。采用巴鲁夫的手持式 BVS HS-P 读码器,让这项任务轻而易举。

    特征

    • 读取条形码(1D、2D 和堆叠码)和直接标记代码
    • 坚实的工业级设计
    • IP65,高达 2 m 的防坠落保护
    • 重量轻,人体工程学外形
    手持式读码器扫描猪肉侧面的条形码

  • 生命科学 - 识别样本和货架

    解决方案

    RFID 和条形码使样本和货架得以识别,明确匹配记录的数据。这让您跳过不必要的检验工位,增加正常运行时间。高运行率意味着高生产率。

    特征

    • 清晰的识别与数据映射
    • RFID 标签上有针对客户的具体内容
    • 可检验多种条形码
    • 高运行率实现高生产率
    • 防错保护
    识别样本和货架

產品與製程控制解決方案

巴魯夫視覺解決方案提供產品及製程控制的可靠支援,讓生產更有效率。此解決方案可讓您早期偵測製程錯誤、快速修正並預防報廢,以降低成本。

應用範例:產品及製程控制

  • 饮料行业 - 封装监控

    解决方案

    饮料行业的封装检查需要同时检验多项不同特性。BVS 视觉传感器就能完成这项任务,确保可靠监控。

    特征

    • 快速安装与配置,确保设置时间更短
    • 设置简便
    封装监控

  • 制药行业 - 检查泡罩包装内容物

    解决方案

    同时或接连需要数项监控功能时,巴鲁夫的 BVS 视觉传感器就是理想之选。它能灵活适应您的流程,甚至可在过程中进行更改。一个简单的传感器就是您可靠监控生产所需的全部。

    特征

    • 快速安装与配置,确保设置时间更短
    • 设置简便
    检查泡罩包装内容物

  • 钢铁行业 - 热轧/厚板生产 - 板坯/卷板正确对齐

    解决方案

    在卷板和其他产品上使用颜色代码和条形码,可实现艰巨条件下的可靠读取。巴鲁夫的 BVS 视觉传感器利用这些标志检查板坯和卷板是否正确对齐。而且,无论它们的位置如何,都能读取代码。

    特征

    • 外部监控,实现更好的过程跟踪
    • 达到行业标准的多种附件
    正确分配板坯和卷板

  • 汽车行业 - 冲压厂 - 检测成形件上的裂纹

    解决方案

    巴鲁夫的智能相机可在成形件生产出后立即检测成形件上与工艺有关的裂纹。它甚至能发现最小的异常情况,也能可靠检查钻孔和冲压件。这种100%全检意味着您可避免返工和投诉造成的后续成本。
    操作友好型用户界面,配置起来非常简单。

    特征

    • 符合行业标准,操作、使用简单 (Halcon)
    • 软件、图库、使用手册和联机帮助整合在一起
    • 控制和图像数据可在单独的网络上传递
    • I/O 和现场总线接口
    检测成型件上的裂纹

  • 汽车行业 - 涂装车间 - 检查高难度接缝上的密封剂

    解决方案

    BVS-E 系列通用视觉传感器检查高难度接缝,确认密封剂覆盖整个接缝长度。其无与伦比的灵活性使其非常适合其他苛刻的质量检查,比如轮廓、灰度或宽度。加装 LED 环形灯,提供增强型无影照明,实现更可靠的检验。选装的过程监视器使检验结果轻松显示。

    特征

    • 高效的质量控制,无需人工检验
    • 最大程度减少停机时间和报废
    • 编程语言简单,可用 PC 软件轻松配置
    检查各接缝处的密封剂

  • 塑料行业 - 粘合和接合技术 - 可视化质量控制

    解决方案

    智能相机能够完成所有成品及其生产过程的检查:是否完整无缺陷?尺寸、距离和位置是否正确?是否正确对准?难能可贵的是 - 相机的所有任务均易于示教。

    特点

    • 灵活运用分析工具
    • 在用户指导式工具示教下,易于操作
    • 最优的结果显示
    直观的质量控制

  • 汽车行业 - 总装 - 半成品识别

    解决方案

    我们的智能相机非常适合识别装配线上为不同车型输送的部件。它可靠读取包括保险杠和轴在内的各类部件上的 1D 和 2D 条形码,确保装配正确的半成品。智能相机设置简单,可从网络浏览器进行操作。

    特征

    • 操作友好的用户界面
    • 坚实外壳,适合各种接口的标准化 M12 连接头
    • 包含基于 MVTec 公司的 HALCON 图像处理库的图像处理软件
    • 集成式 IO-Link 主端口,用于连接其他传感器
    • Profinet 用户专属功能:通过单独的网络发送过程相关信息、控制和图像数据
    对半成品零件执行光学识别

  • 监控接插件装配

    解决方案

    巴鲁夫的工业相机非常适合接插件装配中的各种检验和监控任务。无论是进给时的位置控制、完好性检查,还是最终的质量检验,它们甚至能发现最细微的差异。它们绝对可靠地检查钻孔和冲压件。采用我们强大的控制器和直观的操作软件,设置非常简易。

    特征

    • 图像传输非常迅速,分辨率高
    • 多个相机可连接到一个控制器上,从不同角度进行检验
    • 多个 USB3 或 GigE 相机接头
    • 通用 LAN 和过程接口