迷你感測系統適合用於重大任務
迷你感測系統適合用於重大任務

超小型結構尺寸適用嚴峻形勢

工業自動化對於採用微型化組件的要求與日劇增。它需要使用體積盡可能小、輕量,然而又同時功能強大的組件。巴魯夫微型感測器完全符合這些要求。

結構迷你卻擁有最強性能,於設計產品時不僅不會因而受到拘束且能促成多種應用。對您而言,此意味著具備彈性應用方面的增益價值。

巴魯夫為您提供所有工作原理的迷你感測器:電感式、光電式、磁敏式、電容式以及超音波式。每種感測器技術皆具有精實的電感式連接器、不佔空間的現場總線模組及迷你型 RFID。

我們產品線包括迷你感測器及設計精巧的連接技術。這兩項皆非常適合應用於工廠自動化。因為在如機器人技術層面、在生產裝配線上或實質操作時,重量輕巧為加速循環週期的基本先決條件。此外,其結構緊湊不佔空間,在內裝繁密的機電室內可創造出較大的運作空間。

巴魯夫保證迷你感測系統具高精準度並擁有必要的可靠度。

緊湊且功能強大的迷你感測器

  • 電感式迷你感測器

    功能強大且緊湊,適用於在惡劣環境下偵測位置

    電感式迷你感測器保證能在惡劣環境下及最狹窄的空間內偵測位置。這是由於其電子部件全然一體成型,不必外接放大器。

    重量輕巧,僅 0.7 g,可讓各種應用極限加速運作。因而能簡易地完成取放作業。

    巴魯夫電感式迷你感測器的安裝簡易,即便是在狹窄的組件中亦可完全整合至其中。因此即便在原先無空間可容納一組感測器之處,亦能加裝巴魯夫迷你感測器以偵測位置。而且可再度縮小組件體積。

    微型化設計及細長結構

    您購買的巴魯夫迷你感測器具有特別小的直徑:3 mm、4 mm 及 5 mm。本公司的緊湊型迷你感測器其殼體長度僅有 6 mm,係為市場上最短的電感式感測器。

    特點

    • 在惡劣環境下、最狹窄的空間內偵測位置
    • 市場上最精實的迷你感測器:可完全融進狹小空間內
    • 因其重量輕巧而適用於極限加速
    • 無法超越的細度及無與倫比的短巧
    • 最佳性價比
    電感式迷你感測器產品
    電感式迷你感測器應用

    利用電感式迷你感測器即可以極限加速方式執行取放應用。

  • 迷你型光電感測器

    精準地偵測距離 3 m 以內的小物件

    若欲在小空間內精準地偵測小物件且此時較大的作用範圍重要考量時,巴魯夫迷你型光電感測器即為您正確的選擇。這是因為此產品在小至一公釐以下大至達三公尺的距離內具有絕對的可靠性。

    巴魯夫提供多樣化規格,可安全地促成所有應用,並設計不受拘束。

    成熟的雷射技術、均質紅光或創新的精密定位技術意謂著極為精密的加工程序。帶背景消除的擴散反射型光電感測器可有效地排除會造成干擾的影響因素。

    本公司的迷你型光電感測器一如號稱地操作十分容易。

    特點

    • 作用範圍大:高達 3 m
    • 規格多樣
    • 加工精確度高
    • 操作方便
    迷你型光電感測器

    可遠距離十分精準地偵測小物件。

  • 迷你型電容式感測器

    不論外界影響因素及物件特性為何,皆可偵測到所有物品

    在,灰塵、反光或物體的特性及顏色可能會影響到結果的艱困環境下,迷你型電容式感測器係為進行測量時的正確選擇。

    極度精準地控制堆疊高度,並偵測固體及液體。隔著厚度 4 mm 以下、材質為玻璃及塑膠的容器外壁或以直接接觸的方式進行偵測。

    透過一個獨立的電容式感測放大器,即能很方便地遠端校正迷你型電容式感測器。

    有效面為鐵氟龍(Teflon®)材質,格外耐用。經久耐用的不鏽鋼殼體亦能在嚴苛的環境條件下使用。

    由於扁平的片狀結構,其空間需求特別小,可提供較大的切換距離。

    特點

    • 切換距離大
    • 適用於嚴苛的環境條件下:經久耐用的不鏽鋼殼體
    • 有效面為鐵氟龍材質,十分經久耐用
    • 適用於所有材料
    • 藉由獨立的電容式感測放大器輕鬆地遠端校正
    • 隔著 4 mm 厚的容器外壁或以直接接觸的方式精準地偵測
    迷你型電容式感測器

    迷你型電容式感測器在檢測物件時不會受到灰塵、反光、物件本身顏色及特性的影響。

  • 磁敏式迷你汽缸感測器

    安全又不產生損耗地識別所有氣動缸的位置

    巴魯夫提供理想的解決方案,以既安全又不產生損耗的方式識別短行程汽缸及迷你抓鉗的位置。本公司迷你汽缸開關特別地短巧,列屬市場上最小的汽缸開關。此汽缸開關擁有高度精準的切換點,藉由此種切換點即便是最短切換行程亦可保證感測器極為精準。

    磁敏式迷你汽缸感測器可提高功能安全性並提升機台可用性。同時僅需少數種類即可保證全面通用。

    可使用 C 形溝槽及 T 形溝槽特殊規格,此類溝槽亦可讓您從上方裝入。

    特點

    • 安全又不產生損耗地識別所有氣動缸的位置
    • 僅需少數種類即可保證全面通用
    • 功能安全性提高,機台可用性提升
    • 可從上方裝入的特殊 C 形溝槽及 T 形溝槽
    磁敏式迷你汽缸感測器

    迷你汽缸開關可提高功能安全性並提升機台可用性。

  • 超音波感測器

    廣泛應用於距離測量及位置偵測

    方形殼體內的小型超音波感測器以超高解析度運作,並因其準確度而備受肯定。

    遭遇棘手的測量任務時,可另外為 BUS R06K1..02/007 及 BUS R06K1..02/015 加裝聲音傳導套管。利用該套管即能在直徑 5 mm 以上的孔徑及開口進行測量。

    BUS R06K1..02/015 因反應延遲極短及換接頻率達 125Hz 之高而備受肯定。因而最適合用於正確無誤地偵測高速程序。

    利用本公司的超音波感測器,即使在最狹窄的空間內亦可同時使用高達十組感測器。這是因為此產品系列具有一個同步輸入端。其他配備開關輸出端或電流模擬輸出端或電壓模擬輸出端的規格共有五種掃描範圍,其應用領域幾近無限。

    特點

    • 高解析度,高精確度
    • 測量範圍 20 mm-1 m
    • 藉由同步輸入端即可在最狹窄的空間內同時使用高達十組感測器
    • 五種掃描範圍
    • 應用領域幾近無限
    超音波迷你感測器

    超音波迷你感測器用於測量距離,可快速且確實地偵測位置。

  • 磁編碼式位移測量系統

    適用於短行程的絕對測量系統

    誤差及允差偏移會對產品品質產生負面作用。直接測量系統會相應地作出矯正措施。並確認當前緊鄰滑塊的位置或負荷承載。

    巴魯夫 BML-S1H 磁編碼式位移測量系統以絕對測量方式精準偵測高動態應用。並以非接觸的方式作業,因此不會產生損耗。諸如灰塵或溫度等外在因素不會妨礙該系統運作。

    其感測器頭系統無與倫比地小巧,因此最適合用於線性滑軌、取放應用、驅動系統回饋或震動焊接。

    特點

    • 系統精準度高且解析度高
    • 可以平行或垂直測量基體的方式安裝
    • 超微小結構,採用堅固的金屬殼體
    • 由於非接觸式作業,因此無耗損
    • 無可比擬的小型感測器頭
    磁編碼式位移及角度測量系統

    BML-S1H 磁編碼式位移測量系統以絕對測量方式精準偵測高動態的取放作業應用。

  • 適用於傳輸系統的工業級 RFID

    組件既體積小又可確保資料高度安全

    針對傳輸系統,本公司提供工業級 RFID BIS M。其組件小巧精實又能保證資料高度安全。安裝容易,其數據載體可齊平地裝入鋼板。

    安裝於角落的精巧數據載體、小型的錠狀數據載體及細長的桿式數據載體等等,在應用方面提供很大的彈性。天線採用分離式電子部件,能在極為嚴苛的環境條件下使用。

    特點

    • 精巧的數據載體
    • 天線結構無可比擬地小巧,特別適用於嚴苛的環境條件
    • 數據通訊迅速,資料高度安全
    • 應用彈性大
    適用於傳輸系統的緊湊型組件

    工業級 RFID 組件可確保資料高度安全,輕鬆就能裝入傳輸系統中。

  • 現場總線分線器及感測器集線器

    IO-Link 可保證連接快速且方便

    除了迷你感測器外,窄小組件所採用的連接技術必須為功能強大的緊湊規格。因為唯有如此,才能真正地使迷你感測系統在設計上不受拘束且具備彈性。

    巴魯夫為您提供效率佳而成本低廉的解決方案,包括外形迷你的主機、規格為 IO-Link、不佔空間的被動分配器及小型閥島插頭。

    IO-Link 可減少配線、檢查及硬體等方面耗費的成本。這是因為採用的是方便、無遮罩且成本低廉的標準導線,因此迷你感測器的安裝作業不但快速又可節省成本。此外,利用 IO-Link 連接技術,可快速又安全地透過控制裝置以參數形式描述迷你感測系統。

    持續性診斷能讓您及時進行保養,是以確保設備安全運作。

    特點

    • 效率佳且成本低廉
    • 降低配線、檢查及硬體等方面耗費的成本
    • 迷你感測器的安裝作業迅速又成本低廉
    • 透過控制裝置即可快速且安全地參數化
    • 因持續性診斷而可保證設備安全運作
    迷你主機不佔空間

    採用 IO-Link 規格的現場總線分線器及感測器集線器,可降低配線、檢查及硬體等方面耗費的成本。

  • 精實的電感式連接器

    IO-Link 連接器可迅速完成非接觸式連接

    巴魯夫電感式 IO-Link 連接器採用小巧的 40x40 殼體,最適合應用在機器人技術上。它將瞬間變更樣式、無耗損及應用彈性大等特點集於一身。

    配置電感式連接器時採以非接觸的方式傳遞訊號,即無需使用機械式插頭接點。

    透過緊湊型電感式連接器的 IO-Link 介面即可一如號稱地輕鬆完成安裝。這是因為 IO-Link 介面可快速接線。

    特點

    • 絕對可靠的非接觸式訊號傳輸
    • 由於不會產生機械式磨損,故無需進行保養
    • 最佳的訊號品質
    • 瞬間變更樣式
    • IO-Link 介面使得安裝輕鬆簡單
    精實的電感式連接器

    電感式 IO-Link 連接器將瞬間變更樣式、無耗損及彈性大等特點集於一身,適合應用於機器人技術上。