利用 RFID 進行產品編碼
利用 RFID 進行產品編碼

利用工業級 RFID 安全地追蹤料件

巴魯夫的工業級 RFID 系統除了工具編碼以外,在整體生產程序的文件記錄和自動化方面也能提供重要的貢獻。

可輕鬆追蹤零件。在加工或安裝程序中。因為每個加工或安裝步驟都會儲存在數據載體上。唯有如此,才能透過履歷追溯系統,確保最大程序安全和最高品質。

生產程序之前或之後的工作步驟也能精準掌握,運用於優化資源管理上。利用巴魯夫的工業級 RFID 可創造透明度,並降低成本。

這些產品可協助您進行滴水不漏的文件記錄

  • 90° 數據載體

    適用於配有很多轉轍器的大型安裝系統的數據載體

    此數據載體的數據可提供在兩個呈 90° 交叉的頁面上。因此,工件載體在讀寫時無須旋轉,。因此特別適用於配有很多轉轍器的大型安裝系統。

    利用本公司 90° 數據載體,貴公司擁有新的可能性,也因此能節省很多時間。

    特點

    • 在兩個呈 90° 交叉頁面上的數據
    • 適用於配有很多轉轍器的大型安裝系統
    • 節省時間
    適用於大型安裝系統的數據載體

  • 螺絲型資料載體

    適用於在嚴苛環境條件下進行料件追蹤的螺絲型資料載體

    巴魯夫的螺絲型資料載體非常堅固耐用,因此可確保生產程序中的料件追蹤,在這些生產程序中,潤滑劑或碎屑會使加工作業不易進行。其亦適用於清洗設備或真空乾燥器。

    特點

    • 非常適用於嚴苛的環境條件下
    • 可確保在嚴峻條件的生產程序中進行料件追蹤

    適用於在嚴苛環境條件下進行料件追蹤的螺絲型資料載體

  • 適合各種環境-也能用在金屬上

    在金屬上也能發揮強大功能

    巴魯夫的工業適用 BIS M 讀寫頭具 100% 高品質,在金屬上也能保持預防錯誤的一致性。其可保持一貫的強大功能,無論在任何環境下,也不受載體材質的影響。緊湊型外觀設計卻能輕鬆創造大數據容量。還有極大的作用範圍。

    特點

    • 維持品質和預防錯誤的一致性,即便在金屬上也是如此
    • 強大功能且具可靠性,無論在任何環境下,也不受載體材質的影響。
    • 緊湊型外觀設計
    • 極大的作用範圍
    • 可透過無限的讀寫進行無限制且快速的通訊
    • 最佳的生產安全性
    工業適用的 BIS M 讀寫頭,適合各種環境-亦適用於金屬上

  • 棧板識別系統

    適用於各種環境下使用且絕對可靠的棧板識別系統

    巴魯夫的工業級 RFID 系統有多樣化選項,可於各種環境下進行絕對可靠的棧板識別。

    這些系統可大幅提升自動化、避免程序干擾以及程序導向的品質保證。

    特點

    • 可於各種環境下進行可靠的棧板識別
    • 提升自動化
    • 程序導向的品質保證
    • 避免程序干擾
    可於各種環境下進行可靠的棧板識別

相關主題

模具 ID 在塑膠產業界內的效率最高

品質保證 避免生產程序中發生錯誤

下載

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog