使用導波雷達感測器持續測量料位

使用導波雷達感測器持續測量料位

radar sensors

廣泛的應用範圍 – 適用液體和固體

您可以使用導波雷達感測器測量液體和固體的料位,也可以測量分層的料位情況。導波雷達的微脈衝沿著電纜或棒狀探針傳導,即使在粉塵及泡沫介質內也能確保精確、穩定的測量。這款感測器的測量長度可達75m,應用廣泛,從小型的充填缸到大型的儲料桶都可以應用。

導波雷達感測器的測量原理及機械設計可適用於惡劣環境。此款食品級的感測器是醫療及食品飲料應用的理想選擇。擁有相關認證的導波雷達感測器也可做為防爆應用,例如精煉廠及化學製程。

特點

  • 精準、絕對的料位測量
  • 適用於液禮和固體
  • 無損耗、免保養
  • 持久耐用、使用壽命長
  • 安裝零活,操作簡單
  • 適用於爆炸危險區域,符合SIL2標準,也適用於具有衛生要求的應用