Q40電感式感測器

Q40電感式感測器

電感式感測器外殼尺寸40

提供經濟實惠的解決方案

新推出的Q40電感式感測器是一款經濟實惠且安裝靈活的感測器,適用於輸送技術的各種應用場合。提供兩種版本,包含不同的感應面位置,能夠根據需要靈活安裝。可以選擇感應面位於正面或位於側面,只需根據具體需求簡單轉動感測器即可。

由於結構緊密,可以輕鬆安裝在狹窄的空間中。高達IP67級的防護等級也適用於多塵或潮濕的環境。感測器採用非接觸的測量方式,能夠在長達20毫米的距離之外操作,因此不會受到磨損。精確的開關輸出確保在任何定位應用下的最高可靠性。

特點

  • 20毫米感應距離
  • 多種型號,確保靈活安裝
  • IP67級防護,適用於多塵和潮濕環境
  • 節省空間 - 結構緊密