用於RS232接口設備的轉換器

用於RS232接口設備的轉換器

IO-Link Converter RS232 Devices

透過IO-Link連接RS232的便捷且實用的解決方案

與普遍認知的不同,現在RS232通訊仍使用於許多工業應用中,最典型的例子便是汽車及包裝行業所使用的條碼掃描器。

然而,將RS232介面結合到現有的控制架構中通常是昂貴且費時的,因為通常需要特殊組件,例如用在控制器的RS232通訊卡。這對於許多想要切換到IO-Link的人來說是一個障礙,其結果是他們無法體會現代通信標準的優勢。

我們的解決方案是—具有RS232接口的IO-Link轉換器。這個轉換器能直接將RS232接口設備與IO-Link終端設備做連接,無需使用RS232通訊卡進行整合。如今,您可以使用這一個實用且便捷的解決方案來實現與所有設備統一且整體的通信,並同時使用控制器進行數據的雙向傳輸。除此之外,您還能有效的的監控中心區域的所有設備,且能快速便利的進行相對應的設置。

特點

  • 可實現RS232與IO-Link的雙向通信
  • 可輸入兩位數
  • 使用24V DV供電RS232接口設備
  • 具備LED狀態指示燈,便於診斷
  • 高品質、堅固且具備IP67防護等級的不鏽鋼外殼,適用於嚴苛環境