Start 配件 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 反射裝置、纖維、光學系統 反射裝置、纖維、光學系統 固定技術 機械式保護 視覺系統和機台照明 訊號轉換器和通訊轉接頭 光學系統:光圈、濾鏡、透鏡、偏轉器 光學系統:光圈、濾鏡、透鏡、偏轉器 反射裝置及反射膜 塑膠纖維 玻璃纖維 订货代码: BAM02FC BAM LS-VS-004-C2/3-1214-2 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BAM02FC - BAM LS-VS-004-C2/3-1214-2 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV150306') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV150306') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 本公司的光圈、透鏡、偏向鏡、鏡頭及濾鏡適用於不同的光學以及超音波感測器及應用方案。可從中選擇不同的尺寸樣式及規格,諸如塑膠材料、鋁板及不鏽鋼。本公司的光學系統精巧且經久耐用,並以安裝簡易見長。 主要特点 功能原理 鏡頭 規格 C-Mount 使用 用於視覺感測器 BVS SC-.. 尺寸 Ø 29.5 x 53.7 mm 感應面,材料 玻璃,拋光 固定件 螺栓 焦距 12 mm 最小鏡頭距離(MOD) 100 mm 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BAM02FC - BAM LS-VS-004-C2/3-1214-2 產品視圖 Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}