Start 連接技術 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 雙頭連接線 订货代码: BCC03A3 BCC M415-M414-3A-606-PX0434-010 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC03A3 - BCC M415-M414-3A-606-PX0434-010 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156648') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156648') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 利用我們經久耐用的雙頭連接線即可無時無刻可靠地且安全地傳輸訊號、數據及效能。請選擇適用您所屬產業之應用的正確連接方式。本公司有各種電纜種類和不同的插接器可供選擇。 主要特点 電纜 PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible 接口 1 M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded 接口 2 M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded 工作電壓顯示 LED 綠色/否 功能顯示(Pin 4) LED 黃色 導線數量 4 電纜溫度,固定鋪設 -50...90 °C 電纜溫度,彈性鋪設 -25...90 °C 工作電壓 Ub 30 VDC 額定電流(40 °C) 4.0 A 防護等級 IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K 許可/合格 CE, cULus, EAC, WEEE 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BCC03A3 - BCC M415-M414-3A-606-PX0434-010 CAE (ePlan) BCC03A3 - BCC M415-M414-3A-606-PX0434-010 × BCC03A3 - BCC M415-M414-3A-606-PX0434-010 处置 PDF下载 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.22 MB 產品視圖 Download 0.01 MB Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}