Start 連接技術 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 單頭連接線 订货代码: BCC055A BCC M323-0000-10-001-PX43T2-100 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC055A - BCC M323-0000-10-001-PX43T2-100 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152950') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152950') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 選擇正確的連接方式,以確保在您的應用中可確實傳輸信號、數據和效能。本公司有各種電纜種類和不同的插接器可供選擇。 主要特点 接口 M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 電纜 PUR 黃色, 10.00 m, 拖鏈相配 導線數量 3 導線橫切面 22 AWG 電纜溫度,固定鋪設 -50...90 °C 電纜溫度,彈性鋪設 -25...90 °C 工作電壓 Ub 60 VDC/60 VAC 額定電流(40 °C) 4.0 A 防護等級 IP67,IP69K 許可/合格 CE, cULus, EAC, WEEE 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BCC055A - BCC M323-0000-10-001-PX43T2-100 处置 PDF下载 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.22 MB 產品視圖 Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}