BCC05TC - BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-050

背部
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}
  • 主要特点
    接口
    M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
    電纜
    PUR 黃色, 5.00 m, 拖鏈相配
    導線數量
    4
    導線橫切面
    22 AWG
    電纜溫度,固定鋪設
    -50...90 °C
    電纜溫度,彈性鋪設
    -25...90 °C
    工作電壓 Ub
    250 VDC/250 VAC
    額定電流(40 °C)
    4.0 A
    防護等級
    IP67,IP68,IP69K
    許可/合格
    cULus, EAC, WEEE
  • 下载
    数据表
    PDF下载
    CAD模型
    BCC05TC - BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-050
    处置
    PDF下载
    產品視圖
    0.44 MB