BCC0CAK - BCC M324-M313-30-300-PX0334-020

背部
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

利用我們經久耐用的雙頭連接線即可無時無刻可靠地且安全地傳輸訊號、數據及效能。請選擇適用您所屬產業之應用的正確連接方式。本公司有各種電纜種類和不同的插接器可供選擇。

  • 主要特点
    電纜
    PUR black, 2.00 m, Drag chain compatible
    接口 1
    M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
    接口 2
    M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
    導線數量
    3
    電纜溫度,固定鋪設
    -50...90 °C
    電纜溫度,彈性鋪設
    -25...90 °C
    工作電壓 Ub
    60 VDC/60 VAC
    額定電流(40 °C)
    4.0 A
    防護等級
    IP67,IP69K/IP67, IP69K
    許可/合格
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • 下载
    数据表
    PDF下载
    处置
    PDF下载
    一致性聲明
    所有語種 - 0.22 MB
    產品視圖
    0.21 MB
    0.21 MB