Start 連接技術 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 單頭連接線 订货代码: BCC0FN5 BCC M323-0000-10-001-PW3334-100 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0FN5 - BCC M323-0000-10-001-PW3334-100 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152778') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152778') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 選擇正確的連接方式,以確保在您的應用中可確實傳輸信號、數據和效能。本公司有各種電纜種類和不同的插接器可供選擇。 主要特点 接口 M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 電纜 PUR 耐焊接火花 橙色, 10 m, 拖鏈相配 導線數量 3 導線橫切面 0.34 mm² 電纜溫度,固定鋪設 -50...90 °C 電纜溫度,彈性鋪設 -25...90 °C 工作電壓 Ub 60 VDC/60 VAC 額定電流(40 °C) 4.0 A 防護等級 IP67,IP69K 許可/合格 CE, EAC, WEEE, cULus 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BCC0FN5 - BCC M323-0000-10-001-PW3334-100 处置 PDF下载 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.22 MB 產品視圖 Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}