Start 感測器技術 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 電感式感測器 傾斜感測器 光電感測器 凸輪開關 壓力感測器 流量感測器 溫度感測器 狀態監控感測器 磁場感測器 磁編碼式感測器 磁致伸縮感測器 超音波感測器 電容式感測器 電感式感測器 具優選類型的電感式標準版感測器 不受磁場干擾的電感式感測器 具優選類型的電感式標準版感測器 本質安全型防爆型電感式感測器 測距型電感式感測器 耐焊電感式感測器 耐高壓型電感式感測器 耐高溫的電感式感測器 衛生區域專用的電感式感測器 防爆型電感式感測器 電感式 2 芯感測器 電感式全金屬感測器 電感式因素 1 感測器 電感式定位系統 電感式環形感測器和軟管型感測器 订货代码: BES00PE BES 516-325-E4-C-PU-05 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES00PE - BES 516-325-E4-C-PU-05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116637') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116637') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 我們標準規格的電感式感測器非常適用於金屬領域的目標檢測。它們抗短路並採非接觸式運作,亦即無耗損且在髒污的環境下也能運作無礙。這些標準型電感式感測器具有直徑 3 mm 至 80 × 80 mm 方形尺寸的結構設計。極堅固及可靠的通用型電感式感測器提供特別具有經濟效益的解決方案。我們所提供的 500 多種優選產品,也可在短時間內大量供貨至全世界。 主要特点 尺寸 Ø 12 x 33 mm 結構 M12x1 安裝 齊平 作用範圍 2 mm 開關輸出端 PNP-常開觸點(NO) 換接頻率 5000 Hz 外殼材料 黃銅, 鍍鎳 感應面,材料 PBT 接口 電纜,5.00 m,PUR 工作電壓 Ub 10-30 VDC 環境溫度 -25...70 °C 防護等級 IP68 許可/合格 CE, cULus, EAC, WEEE 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BES00PE - BES 516-325-E4-C-PU-05 MTTF Certificate PDF下载 处置 PDF下载 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.22 MB 產品視圖 Download 0.01 MB Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}