BES00YU - BES 516-370-G-E4-C-02

背部
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

我們標準規格的電感式感測器非常適用於金屬領域的目標檢測。它們抗短路並採非接觸式運作,亦即無耗損且在髒污的環境下也能運作無礙。這些標準型電感式感測器具有直徑 3 mm 至 80 × 80 mm 方形尺寸的結構設計。
極堅固及可靠的通用型電感式感測器提供特別具有經濟效益的解決方案。我們所提供的 500 多種優選產品,也可在短時間內大量供貨至全世界。