Start 安全性 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 光電式安全防護裝置 光電式安全防護裝置 安全I / O模塊 安全的控制設備 安全的鎖定裝置 安全開關和安全感測器 基本型手部保護 基本型手指保護 基本型手部保護 基本型身體保護 订货代码: BLG000Y BLG 4A-060-19X-030-O01-SX 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BLG000Y - BLG 4A-060-19X-030-O01-SX {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152634') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152634') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 安全光幕是以非接觸式運作的保護裝置(BWS),用以偵測手指、手或身體, 會安裝在機台可能形成危險之工作區域內。此處所列之產品的最重要任務就是停止可能會導致危險的手指運動。 主要特点 性能級別 e 安全性類別(EN ISO 13849-1) 4 SIL(IEC 61508) 3 SIL CL(EN 62061) 3 反應時間,最大 14 ms 許可/合格 TÜV, cULus, CE, WEEE 作用原理 非接觸式(光電式) 偵測能力 30 mm 防護範圍高度(Hp) 600 mm 作用範圍 19 m 接口 1 發射器: M12x1-插頭, A-編碼 接口 2 接收器: M12x1-插頭, A-編碼 開關輸出端 2 個 PNP-OSSD 尺寸 32.3 x 683.2 x 37 mm 環境溫度 0...55 °C 防護等級 IP65 外殼材料 鋁, 黃色烤漆(RAL 1003) 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BLG000Y - BLG 4A-060-19X-030-O01-SX CAE (ePlan) BLG000Y - BLG 4A-060-19X-030-O01-SX × BLG000Y - BLG 4A-060-19X-030-O01-SX 处置 PDF下载 Library SLB-BALLUFF_004_V2.0.8_DE_EN 0.26 MB 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.21 MB 操作說明書 BLG 4A-XXX 德語 - 8.39 MB BLG 4A-XXX 英語 - 8.38 MB 產品特色 Sicherheits-Lichtvorhänge BLG 4A 德語 - 1.05 MB Safety Light Curtains BLG 4A 英語 - 1.05 MB Safety Light Curtains BLG 4A 美式英文 - 0.49 MB 產品視圖 Download 0.02 MB 簡要說明 BLG 4A-DE/EN/F18 英語, 德語 - 4.43 MB 認證 CCC Free Statement B19M99 英語 - 1.42 MB UL E475523 20150508 E18M99 0.49 MB FS Z10 16 07 20203 005 G16G21 0.55 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}