Start 感測器技術 RFID 人機介面 安全性 工業級網路技術 感測器技術 機器視覺及光學辨識 連接技術 配件 電壓供應 凸輪開關 傾斜感測器 光電感測器 凸輪開關 壓力感測器 流量感測器 溫度感測器 狀態監控感測器 磁場感測器 磁編碼式感測器 磁致伸縮感測器 超音波感測器 電容式感測器 電感式感測器 機械式多點限位開關 可替換頂桿的機械式多點限位開關 機械式單點限位開關 機械式多點限位開關 配備安全開關位置的機械式單點限位開關 配備安全開關位置的機械式多點限位開關 配備強制斷開功能的機械式單點限位開關 配備強制斷開功能的機械式多點限位開關 電感式單點限位開關 電感式多點限位開關 高溫適用的機械式單點限位開關 高溫適用的機械式多點限位開關 订货代码: BNS00HK BNS 819-D04-E16-100-10-FD 背部 Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS00HK - BNS 819-D04-E16-100-10-FD {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment 下载 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144177') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 接触 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144177') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 下载 最多達 16 個切換位置的機械式順序位置開關是自動化的典型部件。其切換程序由一個具伸縮特性的柱塞進行。藉助該伸縮柱塞即可在一個獨立且密閉的空間切換機械式開關元件。配合運用產品的情況選擇理想的柱塞樣式並結合利用本公司的凸輪,即可確保使用壽命長。 主要特点 尺寸 120 x 105 x 85 mm 外殼材料 鋁, 陽極化 開關位置的數量 4 個E 頂部 規格 突動觸點 作用原理 1-4. 開關位置: 機械 連續電流 1-4. 開關位置: 6 A 測量工作電壓 Ue 1-4. 開關位置: 250 VAC 安裝 垂直 起步方向 縱向、平行於旋接面 起步速度 1-4. 開關位置: 30 m/min 開關位置距離 16 mm 連接方式 1-4. 開關位置: 螺栓連接 環境溫度 -5...85 °C 防護等級 IP67 許可/合格 CE, WEEE 下载 数据表 PDF下载 CAD模型 BNS00HK - BNS 819-D04-E16-100-10-FD 处置 PDF下载 一致性聲明 Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 所有語種 - 0.22 MB 操作說明書 BNS 100/62/61 819 德語 - 1.38 MB 產品視圖 Download 0.47 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}