BNS01P4 - BNS 819-B02-D08-46-11-S80R

背部
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

最多達 16 個切換位置的機械式順序位置開關是自動化的典型部件。其切換程序由一個具伸縮特性的柱塞進行。藉助該伸縮柱塞即可在一個獨立且密閉的空間切換機械式開關元件。
配合運用產品的情況選擇理想的柱塞樣式並結合利用本公司的凸輪,即可確保使用壽命長。

  • 主要特点
    尺寸
    72 x 49 x 47 mm
    外殼材料
    鋁, 陽極化
    開關位置的數量
    2x頂部
    規格
    突動觸點
    作用原理
    1-2. 開關位置: 機械
    連續電流
    1-2. 開關位置: 4 A
    測量工作電壓 Ue
    1-2. 開關位置: 250 VAC
    安裝
    垂直
    起步方向
    縱向、平行於旋接面
    起步速度
    1-2. 開關位置: 20 m/min
    開關位置距離
    8 mm
    連接方式
    1. 開關位置: 插接器
    環境溫度
    -5...85 °C
    防護等級
    IP67
    許可/合格
    CE, WEEE
  • 下载
    数据表
    PDF下载
    处置
    PDF下载
    一致性聲明
    所有語種 - 0.22 MB
    操作說明書
    德語, 英語 - 1.07 MB
    產品視圖
    0.01 MB