工业相机

Industrial Camera
Industrial Camera

采用BVS Cockpit和工业控制器的高性能工业系统

利用我们的工业摄像机,您能够获得极快的图像传输以及出色的图像质量。简洁的 BVS Cockpit 用户界面让您能够直接操作工业摄像机,无需事先具备相关知识,此外,它还让您能够根据具体要求配置摄像机。彩色或黑白以及四种不同的图像分辨率供您选择。这为您带来了极大的安装灵活性。无论将这种紧凑型摄像机安装在何处,其高分辨率都能够保证清晰的图像品质和最佳的检查效果。

产品查看

如要配合 BVS Cockpit 系统使用,我们的工业摄像机需要一款软件集成在其中的 SmartVision 控制器。由于您能够在一台控制器上同时启用多个相机,因此能够执行多项检查。比如,可以同时从不同视角开展同一项检查。这不仅提高了检查质量,而且还尤其经济实惠。因此,您可以使用工业控制器同时检查不同事项并同时处理其结果。

特点

 

 

  • 灵活使用多台工业摄像机,且根据具体应用优化其使用
  • 优化的图像数据处理
  • 快速数据处理
  • 标准化过程接口:TCP IP/UDP 或 Profinet
  • 标准化数据接口:GigE-Vision 和 USB3-Vision

产品简介

Contact

联系我们