視覺系統照明
視覺系統照明

光線條件理想,適合您的應用方案

正確的照明是每次處理圖像時的關鍵。巴魯夫的輔助照明品項廣泛且經久耐用,適用不同的安裝空間及任務。

LED 技術能節約能源且經久耐用,因具有均質的光學特質而備受肯定。此外,巴魯夫的照明依據 IEC 62471 可保障眼睛的安全。可從中選擇紅光、白光、紅外線或雷射規格。

重要優勢

  • 高品質(廣泛的電磁相容性檢查,高防護等級)
  • 安裝容易且快速
  • 簡便地完成調試

產品家族

  • 暗區照明

    功能強大且照明均質,用於控制表面

    本公司的暗區照明用於檢查表面上的刮痕、凹處及雜質處。其紅光可進行可靠的均質照明,不受材質和表面影響,光場達 90 公釐。安裝簡單。

    特點

    • 固定簡易且定位彈性
    • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
    • 可靠且功能強大
    • 頂級材料
    暗區照明
  • 背景照明

    檢查輪廓時,光線均質而強

    不論材料以及表面為何,利用本公司的背景照明可輕鬆地檢查尺寸及形狀。背景照明備有不同光場直徑(25 × 25 mm 至 300 × 200 mm)的結構尺寸以及紅光及紅外線的規格,供您選擇。重要資訊:巴魯夫的背景照明也可當作分散式入射光照明使用。

    特點

    • 極端扁平的結構設計
    • 安裝簡易且快速
    • 多方位且光線強
    • 優質機體,標稱 IP54 或 IP69K 的防護等級
    • 頂級材料
    • 亦支援不鏽鋼規格
    背景照明
  • 環形照明

    配備紅光、白光及紅外線的環形照明

    本公司環形照明的光場尺寸為 100/60 公釐。作為分散式入射光照明使用時,其明亮的紅光、白光或紅外線 LED 可形成均質照明。

    特點

    • 固定及安裝簡易
    • 優質機體,標稱 IP65 的防護等級
    • 檢驗間距大
    • 應用方案中若存在反射的表面時,可使用擴散器前置件,以避免造成干擾的反光
    環形照明
  • 線性照明

    均質、針對目標性且直接的照明

    運用在側面照明時,本公司的線性照明會產生陰影,以便檢查特徵。此外,藉此可形成效果均勻的照明,不會產生特別光亮之處。

    線性照明有不同的尺寸,可選擇 10 × 95 公釐到 10 × 195 公釐的光場直徑。 備有紅光、白光和紅外線的種類,來作為像場直接照明來源。

    特點

    • 固定簡易且定位彈性
    • 幾乎無邊的結構設計,因而可堆疊且彼此連接
    • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
    • 經由固定角鐵可結合方形或矩形框架
    線性照明
  • 同軸照明

    利用紅光均質地照明,適用反射的表面

    本公司的紅光同軸照明非常適用於針對高反射或反射表面進行照明。同時可選擇兩種搭配光場尺寸 50 × 50 公釐至 100 × 100 公釐的不同結構尺寸。

    特點

    • 無須保養且適合工業等級使用
    • 安裝及集成簡易
    • 優質機體,標稱 IP54 的防護等級
    • 可用以查驗表面是否有壓痕及髒污與檢查撞針密碼
    • 頂級材料
    同軸照明
  • 定點照明

    利用聚光燈定點精確地照明

    若要定點精確地照亮某範圍時,本公司的定點照明是您正確的選擇。備有不同的尺寸(M12、M18、M30)以及紅光或紅外線規格,供您選擇。任何情況下,都能享受到簡易安裝和大檢驗間距帶來的優點。

    特點

    • 固定簡易且定位彈性
    • 優質機體,IP67 防護等級
    • 頂級材料
    定點照明
  • 線性雷射

    可模組化的線性雷射

    本公司的線性雷射功效強大,可用於偵測並測量故障、直徑、邊緣、縫隙、台階或實物檢控。同樣亦可用於工業級圖像處理以及調整工件或配件的位置並加以定位。巴魯夫的線性雷射可觸發、聚焦及模組化。可從本公司經久耐用的解決方案中選擇紅色、藍色及綠色等光線種類以及不同的投射類型,包括線性、格柵、矩陣、圓點,甚至交叉。

    特點

    • 經久耐用且精巧(M18、M12 結構設計)
    • 優質機體,IP67 防護等級
    • 固定簡易且定位彈性
    • 安裝簡易,雷射等級為 1M 或 2M(無須額外的保護措施)
    • 材料及雷射模組的品質優良
    • 檢驗間距高達 2000 mm
    • 明亮且可拉近拉遠
    線性雷射
  • 機台照明燈

    功能強大-經久耐用-全面通用

    全新優質 LED 機台照明燈 BAE LX 的應用非常多元。其適用於機台照明,也適用於工作台和測試台的照明以及特殊應用。其防護等級IP69K精巧又堅固的結構設計,使之功能更為強大並且使用壽命特長。透過特殊固定元件和4 腳插頭連接 M12,可快速地整合在設備上。LED 照明有三種長度可選,價格合理。

    特點

    • 抗撞且耐震
    • 防護等級 IP69K:適用於惡劣環境
    • 不佔空間、直徑 20 mm 精巧的結構設計,更加輕巧
    • 標準 M12 插頭連接:安裝簡單且成本低廉
    • 24 V DC 取代 230 V AC:省去必要的接地作業,提升作業安全性
    • 利用高效率的 LED 技術減少耗能-降低成本
    • 安裝容易
    機台照明,LED,IP69K
    巴魯夫的機台照明燈

    機台照明燈的運用