機械式保護
機械式保護

感測器及設備的機械式保護

經久耐用且可靠:我的們護罩、保護機體、護蓋保護軟管及怠工保護防止感測器或設備發生機械式損壞。

即便應用方案的要求高,亦可選擇不同的規格。

重要優勢

  • 優質且經久耐用
  • 安裝容易
  • 相容性

產品家族

  • 柱塞式探針解決方案

    零組件組經久耐用,具有最大程度的使用彈性

    本公司的柱塞式探針解決方案針對嚴峻的應用情況備有固定擋塊和經久耐用的設計。非常適用於焊接設施及沖壓應用以及工件控制排出的應用情況。完整套組內含感測器、機體及彈簧。除此之外,可選擇不同的柱塞類型,如圓形、扁平、鑿子及 M6 螺紋以及三種彈簧張力(低、中、高)。在任何情況下都能享受兩件式機體帶來的保養便利性。

    特點

    • 在骯髒環境中依然可靠且經久耐用
    • 感測器更換容易,便利清潔及保養
    • 切換點精準
    • 因尺寸及形狀多樣故可個別運用
    • 配件中支援各種螺紋規格:扁套管、M4、M6、M8、M10
    柱塞式探針解決方案
  • 怠工保護

    避免不預期的生產停機情況

    本公司精巧又堅固耐用的保護蓋板提供可靠的保護,避免不當調整和破壞。專為巴魯夫產品和解決方案設計,可輕易安裝和固定在插接器 M8/M12、現場總線模組和視覺感測器上。並備有多種規格。怠工保護備有優質塑料和鋁板材質。

    特點

    • 標準工業型解決方案,可防止不當調整和破壞
    • 可輕鬆地與設備整合,價格合理
    • 由優質材料適配製成
    怠工保護
  • 保護殼

    安全至上

    在嚴苛環境使用巴魯夫的感測器和設備的客戶,千萬不要錯過本公司耐受高溫、化學物質和機械性因素影響且也能適用於焊接區域的保護殼。該保護殼是由優質材質所致,具備耐磨表面以及備有合格光學特性的防護玻璃。 安裝非常簡單。若有缺任何配件,本公司會快速提供。

    特點

    • 由優質材質所致,具耐磨表面和幾何設計,因此非常堅固
    • 價格合理,能可靠地與設備整合
    • 可耐受高溫、化學物質和機械性因素影響
    保護殼
    保護殼

  • 護罩和端口蓋板

    可耐受高溫和化學物質

    安裝簡單的護罩和端口蓋板可確保產品在嚴苛環境下的安全應用。適用於各種不同的巴魯夫產品,如 M8 至 M30 感測器。備有金屬和塑膠規格,亦可搭配 PTFE 塗層,具耐高溫和耐受化學物質的特性。其中部分護罩和端口蓋板甚至也適用於焊接區域以及食品工業的應用。

    特點

    • 使用優質材質和設計,保護等級達 IP69K,因此非常堅固
    • 價格合理,結構精巧,能可靠地與設備整合
    • 備有金屬和塑膠規格,亦可搭配 PTFE 塗層
    護罩和端口蓋板
  • 電纜保護軟管

    可客製化批量生產的電纜保護

    本公司的矽質電纜保護既彈性且經久耐用,最重要的是能在焊接區域保護電纜。並以化學耐受性見長,且經受溫度高達 250 °C。可選擇不同的規格如:保護軟管、保護套和保護條以及 7 至 50 公釐之間的不同直徑。

    特點

    • 經久耐用且經濟
    • 安裝容易
    • 不同的直徑
    • 可客製化批量生產
    電纜保護軟管